FS20 Sinteso Brandmeldenetzwerk konfigurieren
Szenario
Sie möchten Desigo CC für die Verbindung zu einem FS20 EN Sinteso Brandmeldesystem in einem BACnet-Netzwerk konfigurieren.
Hinweis: Zum Erstellen eines neuen Brandmeldenetzwerks können Sie den Netzwerk-Assistenten verwenden.
Hintergrundinformationen hierzu finden Sie unter:
Voraussetzungen
- Die Brandmeldegeräte und das Netzwerk sind für die Netzwerkkommunikation richtig eingerichtet. Konfigurationsbeispiele finden Sie im Desigo CC –Netzwerk-Integrationshandbuch für Sinteso, oder Sie wenden sich an den technischen Support.
- Die Erweiterung Sinteso FS20 EN wurde installiert und in das aktive Projekt aufgenommen
- Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
- Im System Browser ist die Managementsicht gewählt.
- Die Planung des Kommunikationsnetzwerks ist abgeschlossen und die folgenden BACnet-Informationen liegen vor:
- BACnet Adressen: Geräte-IDs.
- BBMD- und Routing-Konfiguration (wenn das BACnet-Netzwerk mehrere IP-Subnetze einschliesst)
- UDP-Port-Nummer.

Alle BACnet-Routing-Mechanismen erfordern eine funktionsfähige IP-Infrastruktur, mit der die Kommunikation zwischen dem Desigo CC-Server oder FEP und dem Brandmeldesystem möglich ist. Verwenden Sie Standard-IP-Tools (z.B. Ping-Befehl) um die Kommunikation zu testen.
Weiterführende Information finden Sie unter BACnet-Netzwerke für STT20-Brandmeldesystem. BACnet-Lösungen werden im Netzwerk-Integrationshandbuch ausführlich erläutert (bitte wenden Sie sich an den technischen Support).
Übersicht