BACnet-Treiber für FS20 konfigurieren
Sie können einen oder mehrere BACnet-Treiber erstellen. Das Brandmeldesystem sollte jedoch immer einen eigenen BACnet-Treiber verwenden.
- Wenn Sie auf einem FEP arbeiten, muss der Ordner Treiber im System Browser verfügbar sein. Sie können ihn mit Neu
selbst erstellen. - Sie wissen, wie Ihr BACnet-Netzwerk strukturiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter BACnet Netzwerk.
- Wählen Sie abhängig davon, ob der Treiber auf dem Server oder einem FEP läuft, im System Browser:
- Projekt > Managementstation > Server > Server > Treiber
- Projekt > Managementsystem > FEPs > [FEP] > [Treiber] - Klicken Sie im Register Konfigurator die Option Neues Objekt
, und wählen Sie Neuer BACnet-Treiber. - Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt eine Beschreibung ein.
Hinweis: Die Beschreibung muss sich von der aller anderen Treiber auf dem Server bzw. den FEPs unterscheiden. - Klicken Sie OK.
- Der neu erstellte Treiber wird automatisch im System Browser gewählt.
- Wählen Sie das Register BACnet, und öffnen Sie den Expander Einstellungen.
- Geben Sie im Abschnitt Managementstation die Instanznummer ein: die BACnet-Geräte-ID, die dem Treiber als BACnet-Client zugewiesen wird (Standardeinstellung: 9998).
Hinweis: Die Instanznummer muss mit der BACnet-Geräte-ID übereinstimmen, die in der BACnet-Client-Konfiguration des Zentralen-Konfigurationstools festgelegt wurde. - Gehen Sie im Abschnitt Registrierte Prozess-IDs wie folgt vor:
a. Wählen Sie den Standardwert 0 und klicken Sie Entfernen.
b. Wählen Sie den Standardwert 600 und klicken Sie Entfernen.
c. Geben Sie in das Eingabefeld 1 ein und klicken Sie Hinzufügen. - In der Auswahlliste wird nur der Wert 1 angezeigt.
- Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Managerstatus, und klicken Sie Starten, um den BACnet-Treiber vollständig zu aktivieren, oder klicken Sie Konfig... (Konfigurationsmodus starten), um den Treiber zu aktivieren, ohne eine echte Verbindung mit dem Netzwerk aufzubauen.
- Öffnen Sie den Expander BT-BACnet-Stack-Konfigurator.
- Klicken Sie in der BT BACnet-Stack Gateway-Port-Tabelle die Option Hinzufügen, und wählen Sie BACnet/IPV4.
- Stellen Sie im Expander Porteigenschaften die Netzwerknummer des Netzwerks ein, mit dem Ihre Managementstation verbunden ist (üblicherweise 1).
- Stellen Sie unter Port-ID den gleichen Wert ein wie unter Netzwerknummer.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Adapter den Hardwareadapter.
NOTE 1: Sie müssen den BACnet-Treiber im Full Mode starten, um den Netzwerkadapter auswählen zu können. Wenn Sie offline konfigurieren, müssen Sie diesen Schritt verschieben.
NOTE 2: IP-Adresse und UDP-Port (Standard: 47808) für jeden physikalischen Port müssen eindeutig sein. Wenn z.B. zwei Treiber derselben Netzwerkkarte (NIC) zugewiesen sind, können Sie den Wert 47809 für den UDP-Port des physikalischen Ports des zweiten Treibers verwenden. - (Optional) Führen Sie folgende Schritte aus, um die Station also BBMD zu konfigurieren:
a. Klicken Sie im Expander Porteigenschaften das Register BBMD und wählen Sie BACnet Broadcasting Management Device.
b. Konfigurieren Sie die Broadcast Distribution-Tabelle, die Foreign-Device-Tabelle und die NAT Globale Adresse wie für das BACnet-Netzwerk nötig. - (Optional) Führen Sie folgende Schritte aus, um die Station also Foreign-Device zu konfigurieren:
a. Wählen Sie im Expander Porteigenschaften das Register Foreign-Device und aktivieren Sie Foreign-Device.
b. Konfigurieren Sie die IP-Adresse und den UDP-Port des Remote-BBMD.
c. (Optional) Passen Sie den Parameter Zeit für Live an (Standard ist 1800 Sek). - Klicken Sie Speichern
.

Im Register BACnet werden die Expander Threads und Treibergeräte nicht verwendet.

Mehrere BACnet-Verbindungen können denselben BACnet-Treiber gemeinsam verwenden, sofern die für den Treiber benötigte Geräte-ID für die verbundenen BACnet-Netzwerke dieselbe ist. Wenn die ID sich in verschiedenen Netzwerken unterscheidet (wenn die BACnet-Client-Konfiguration in allen-Netzwerken keine gemeinsame Geräte-ID umfasst), müssen Sie getrennte Treiber erstellen.