FS20 SiB-X-Metadatei exportieren

  1. In der Zentralenkonfiguration (Tool FXS2002):
    • Wählen Sie in Globale Systemkonfiguration > Globale BACnet-Konfiguration das Register Netzwerk > Details und aktivieren Sie das Kontrollkästchen BACnet-Kommunikation aktivieren.
    • Erstellen Sie unter Globale BACnet-Konfiguration den BACnet-Client, der Desigo CC aktiviert. Wählen Sie im Register Details der BACnet-Client-Konfiguration die BACnet-Geräte-ID, die im Treiber angegeben werden muss. Aktivieren Sie nicht die IP-Adressprüfung auf dem BACnet-Client.
  2. Exportieren Sie die SiB-X-Metadatei aus dem FXS2002-Tool. Die SiB-X-Metadatei ist eine XML-Datei, die die vollständige interne Struktur einer oder mehrerer Zentralen enthält.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur FS20-Konfiguration.