FS20 BACnet-Zeitsynchronisation konfigurieren
Um Inkonsistenzen im Alarmzeitstempel zu vermeiden, möchten Sie die Uhrzeit der Brandmeldezentralen mit der Desigo CC Managementstation synchronisieren.
- Managementsysteme und Brandmeldezentralen sind auf dieselbe lokale Zeitzone eingestellt.
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [Brandmeldesystem] > Hardware.
- Klicken Sie das [Gerät], das für FC20/FT20 als Master der globalen Systemzeit dient.
Hinweis: Nur ein gerät muss synchronisiert werden und zwar das Gerät, das als Master der globalen Systemzeit definiert ist; dies ist meist, jedoch nicht zwangsläufig die CAP-Zentrale. - Wählen Sie das Register BACnet und öffnen Sie den Expander Zeit und Statusinfo.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Art der Zeitsynchr. die Option UTC.
- Prüfen Sie im Feld UTC-Offset, ob der Wert mit der Zeitzone des Managementsystems übereinstimmt:
Der Wert für den UTC-Offset wird vom Brandmeldesystem übernommen. Der UTC-Offset wird in Minuten mit umgekehrtem Vorzeichen angegeben (wenn z.B. der UTC-Offset +1 Stunde beträgt, wird als Wert -60 angegeben).
Sie können den Wert des UTC-Offsets offline im Service-Tool korrigieren (siehe Register Globale Systemkonfiguration > Ländereinstellungen > Bedienung), dann das Brandmeldesystem neu starten oder neu verbinden und den neu übernommenen Wert prüfen.
Hinweis: Wenn das FS20-System online ist, können Sie die Einstellung für den UTC-Offset jedes Geräts im Register Erweiterte Bedienung des Hardware-Geräteordners überprüfen. - Klicken Sie Speichern
. - Wählen Sie im System Browser die [Geräte] für die FC20/FT20-Zentralen aus, die nicht als Master der globalen Systemzeit definiert sind.
- Wählen Sie das Register BACnet und öffnen Sie den Expander Zeit und Statusinfo.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Art der Zeitsynchr. die Option Keine.
- Klicken Sie Speichern
. - (Optional) Passen Sie die Parameter der Zeitsynchronisation im BACnet-Treiber an.
- Wählen Sie abhängig davon, ob der Treiber auf dem Server oder einem FEP läuft, im System Browser:
- Projekt > Managementstation > Server > Server > Treiber > [BACnet-Treiber]
- Projekt > Managementsystem > FEPs > [FEP] > [Treiber] > [BACnet-Treiber] - Öffnen Sie den Expander Zeitsynchronisation, und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
- Zeitsynchr.-Intervall: Legen Sie die Verzögerung der Synchronisation in Minuten fest. Vorgabewert ist 1440 (24 h).
- Intervalle abstimmen: Wählen Sie das Kontrollkästchen, um die periodische Synchronisation zur vollen Stunde zu starten.
- Intervall-Offset: Legen Sie eine Verzögerung zwischen dem Zeitsynchr.-Intervall und der aktuellen Zeitsynchronisation fest. - Klicken Sie Speichern
.