FS20 BACnet-Brandmeldenetzwerk konfigurieren
BACnet-Netzwerk erstellen
- Sie haben einen BACnet-Treiber konfiguriert.
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke.
- Klicken Sie im Register Konfigurator die Option Neu
, und wählen Sie Neues BACnet-Netzwerk. - Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt einen Namen und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie OK.
- Das neu erstellte Netzwerk ist im System Browser automatisch ausgewählt.
- Wählen Sie das Register BACnet und öffnen Sie den Expander Netzwerkeinstellungen.
- Wählen Sie den Treiber aus der Dropdown-Liste Gewählter Treiber.
- Click Save
.
Sammelbefehle konfigurieren
Im Expander Sammelbefehlverhalten können Sie das Broadcasting der Befehle zur Alarmverarbeitung im gesamten Brandmeldenetzwerk aktivieren.
- Öffnen Sie den Expander Sammelbefehle.
- Wählen Sie die Kästchen, um folgende Befehle zu aktivieren:
- Sammelquittierung
- Sammelrücksetzen
- Sammelakustik
- Click Save
.
- Für das Broadcasting der Befehle, die Sie hier aktivieren, werden automatisch Makros unter Applikationen > Logik > Makros > Sammelbefehlmakros angelegt.
Hinweis 1: Während der Alarmbearbeitung gelten die Sammelbefehle für das gesamte Brandmeldenetzwerk. Im System Manager gelten die Sammelbefehle nur für die gewählte Zentrale.
Hinweis 2: Wenn die Sammelbefehlmakros geprüft werden, sollten Sie sicherstellen, dass das BACnet-Netzwerk das gleiche Validierungsprofil wie die Sammelbefehlmakros oder ein höheres hat.
T1/T2-Countdown-Anzeige konfigurieren
Auf dem Register Optionen Brandmeldesystem im Expander +++Alarmbearbeitungs-Timer können Sie die Countdown-Anzeige für die Alarmbearbeitung auf der Benutzerschnittstelle aktivieren, wenn ein relevanter Alarm angezeigt wird.
- Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk].
- Wählen Sie das Register Optionen Brandmeldesystem.
- Öffnen Sie den Expander +++Alarmbearbeitungs-Timer.
- Wählen Sie das Kästchen T1/T2-Timer aktivieren, um die Countdown-Anzeige während der Alarmbearbeitung zu aktivieren.
- Click Save
.
Hinweis: Managementsysteme und Brandmeldezentralen sind auf dieselbe lokale Zeitzone eingestellt. Dies ist erforderlich, damit die Countdown-Zähler ordnungsgemäss funktionieren.
Import von Abbildungsnummern konfigurieren
Im Register Optionen Brandmeldesystem auf dem Expander Abbildungsnummern importieren können Sie den Import von Abbildungsnummern aktivieren und die Objekte festlegen, deren Beschreibung die Abbildungsnummer enthält.
- Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk].
- Wählen Sie das Register Optionen Brandmeldesystem.
- Öffnen Sie den Expander Abbildungsnummern importieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Import der Abbildungsnummern aktivieren zum Importieren der Abbildungsnummern.
- Aktivieren Sie in der Liste Abbildungsnummer hinzufügen zu ein oder mehrere Kontrollkästchen, um beim Importieren der Konfiguration der Zentrale die entsprechende Abbildungsnummer zur Beschreibung der Objekte hinzuzufügen. Sie können Bereichs-, Abschnitts-, Zonen- und Melderobjekte auswählen.
- Klicken Sie Speichern
.

Im Register BACnet werden die Expander AutoDiscovery-Fortschritt und Globaler Objektordner-Abbildung nicht verwendet.