Firmware und Kernel von NK823x überprüfen und aktualisieren
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Kompatibilität der Firmware- und Kernelversionen eines NK823x überprüfen und bei Bedarf aktualisieren können.
Firmware und Kernel des NK823x überprüfen
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [NK823x].
- Wählen Sie das Register NK8000.
- Öffnen Sie den Expander Status, um die Statusinformationen des NK823x anzuzeigen:
- Produkt-ID: NK8232 oder NK8235
- Hardware-Version: Hardware-Version
- Firmware-Version
- Datum und Zeit: Vom NK823x gelesene Datum und Uhrzeit
- Verfügbarer RAM (kB)
- Hardware-Konfiguration: Hardware-Konfiguration
- Kernel-Version
- Letzte Aktualisierung: Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung
- Klicken Sie Aktualisieren.
- Die Statusinformationen des NK823x werden aktualisiert.
- Überprüfen Sie, ob die Firmware- und Kernel-Versionen kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter NK823x-Hardware und NK8000-Versionen –Systemgrenzen und Kompatibilität.
Wenn das nicht der Fall ist, fahren Sie mit der Aktualisierung wie in den folgenden Verfahren beschrieben fort: - Wenn die Firmware aktualisiert werden muss, siehe Firmware der NK823x-Einheit aktualisieren.
- Wenn der Kernel aktualisiert werden muss, siehe Kernel der NK823x-Einheit aktualisieren.
Hinweis: Wenn beide aktualisiert werden müssen, aktualisieren Sie zuerst die Firmware und dann den Kernel.

Eine Liste aller NK823x-Einheiten mit Informationen zu Ethernet-IP-Adressen, Firmware-Version und Erreichbarkeit des Geräts finden Sie auf dem Register NK8000 unter Projekt > Subsystemnetzwerke.
Firmware der NK823x-Einheit aktualisieren
Sie möchten eine Firmware-Datei auf die NK823x-Einheit herunterladen.
- Die Firmware-Datei zum Herunterladen finden Sie unter
[Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projektname] freigegeben\Firmware\NK823X_fw\
auf dem Server. Von einem Client-Bedienplatz aus lautet der Pfad:
[Projektname]\freigegeben\Firmware\NK823X_FW
Hinweis: Wenn Sie eine neue Firmware-Datei haben, kopieren Sie sie und legen Sie sie unter diesem Pfad ab. Sie benötigen Schreibberechtigungen, die Sie wie in NK823x-Downloadprobleme beschrieben einstellen können.
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [NK823x].
- Wählen Sie das Register NK8000.
- Wählen Sie den Expander Firmware-Download.
- Klicken Sie die Schaltfläche Durchsuchen.
- Das Fenster Öffnen wird angezeigt.
- Navigieren Sie zum Speicherort der Firmware-Dateien.
- Vom Server-Bedienplatz aus:
[Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projektname] freigegeben\Firmware\NK823X_fw\ - Von einem Client-Bedienplatz aus:
[Projektname]\freigegeben\Firmware\NK823X_FW - Wählen Sie die Firmware-Datei und klicken Sie Öffnen.
- (Optional) Öffnen Sie den Expander Konfiguration, und konfigurieren Sie den Download-Modus wie folgt:
a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Download-Modus eine Option:
- Passiver FTP-Modus: FTP-Modus, der benötigt wird, wenn auf dem Computer eine Firewall aktiv ist.
- Aktiver FTP-Modus: Standard FTP-Modus.
- Sicherer Download: verschlüsselte Datenübertragung (Standard).
b. Klicken Sie Speichern
. - Klicken Sie im Expander Firmware-Download die Option Download der Firmware.
- Der Firmware-Download beginnt und kann einige Minuten dauern, abhängig vom Download-Modus und den Netzwerkbedingungen. Eine Fortschrittsleiste wird unten am Bildschirmrand angezeigt.
Während des Downloads unterbricht das NK823x jegliche Kommunikation mit Subsystemen. - Das NK823x wird neu gestartet.
- Ein Kommunikationsfehler wird in der Ereignisliste aufgeführt und gibt an, dass die NK823x-Einheit den Konfigurations-Download benötigt.
HINWEIS

Sicherheitslücken
Die Verwendung des FTP-Modus in öffentlichen oder ungesicherten Netzwerken verursacht kritische Sicherheitslücken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit für NK823x.

Hinweis 1:
Bei einem verteilten, multiserverfähigen System (siehe SMC-Dokumentation) kann der Download nur für NK823x-Geräte durchgeführt werden, die an das lokale System angeschlossen sind.
Hinweis 2:
Der Download der Firmware ist von Webclients aus nicht zulässig.
Hinweis 3:
Sie können die Firmware auf mehrere NK823x-Geräte herunterladen, die auf der Liste im Expander Verfügbare NK823x genannt werden (Projekt > Subsystemnetzwerke, Register NK8000).
Kernel der NK823x-Einheit aktualisieren
Der NK823x-Kernel ist die Hauptkomponente des Betriebssystems und fungiert als Brücke zwischen der Applikation und der Hardwareebene.
Unter bestimmten Bedingungen kann es erforderlich sein, den Kernel gemäss den Anweisungen des technischen Supports zu aktualisieren.
In solchen Fällen können Sie das Tool zur Aktualisierung des NK8000-Kernels verwenden.
Hinweis: Das Tool wird nicht mit der Desigo CC Software geliefert. Sie können die neueste Version in den DMS8000 MP4.81-Dateien verwenden oder sich an den technischen Support wenden.
- Die Firmware des NK8000 wurde erfolgreich aktualisiert.
- Das Tool zur Aktualisierung des NK8000-Kernels ist auf dem Computer installiert, der eine Verbindung zum NK823x-Ethernet-Port herstellen kann.
- Starten Sie das Tool zur Aktualisierung des NK8000-Kernels.
- Geben Sie die IP-Adresse der zu aktualisierenden NK823x-Einheit ein.
- Stellen Sie den FTP-Modus auf Aktiv (Standard) oder Passiv (erforderlich, wenn eine Firewall auf dem Computer aktiv ist).
- Klicken Sie Kernel aktualisieren.
- Das Tool führt eine Reihe von Vorabprüfungen durch.
- Es überprüft, ob die Firmware des NK823x mit dem neuen Kernel kompatibel ist. Wenn nicht, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, eine neue Firmware herunterzuladen und den Kernel erneut zu aktualisieren.
- Es überprüft, ob der vorhandene Kernel älter oder gleich oder neuer als der neue Kernel ist, und fordert Sie auf, die Aktualisierung zu bestätigen.
- Es wird überprüft, ob genügend freier Speicherplatz für die Installation des neuen Kernels vorhanden ist. Wenn nicht, wird die NK823x-Konfiguration vorübergehend entfernt, um Speicherplatz freizugeben.
Sie werden gefragt, ob Sie die Konfiguration am Ende der Kernel-Aktualisierung wiederherstellen möchten (die Konfiguration nicht wiederherzustellen kann später Zeit sparen, wenn Sie das System aktualisieren und eine neue Konfiguration herunterladen).
- Es prüft, ob eine SD-Karte in die NK823x-Einheit eingesetzt ist. - Bestätigen Sie die Download-Optionen.
- Die Aktualisierung des Kernels wird gestartet.
Hinweis: Klicken Sie Info, um die Kernel-Version anzuzeigen. Beachten Sie, dass zwei Kernel-Versionen angezeigt werden. Sie werden automatisch für das Mainboard NKM8001-A1 bzw. NKM8001-A2 ausgewählt.

Die Aktualisierung des Kernels kann einige Minuten dauern. Stellen Sie sicher, dass der NK823x-Ethernet-Port oder die Managementstation während der Aktualisierung nicht ausgeschaltet werden.