NK8000-Versionen –Systemgrenzen und Kompatibilität
NK823x-Versionen
- NK823x-Hardware:
- NKM8001-A2
- NKM8001-A1
- NK823x-Kernel:
- NKM8001-A2: Linux 2.6.32.41 #211 Thu Dec 10 18:41:36 CET 2013 ppc (DMS8000 MP4.70, MP 4.80 und MP4.81)
- NKM8001-A1: Linux 2.6.32.41 #216 Thu Dec 12 08:11:34 CET 2013 ppc
- Hinweis: Höhere Versionen sind in der Regel in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Kompatible Versionen (ersetzen Sie sie für maximale Sicherheit durch die neueste Version):
- NKM8001-A2: Linux 2.6.32.41 #39 Tue Apr 17 15:25:23 CEST 2012 ppc (DMS8000 MP4.50)
- NKM8001-A1: Linux 2.6.32.41 #40 Tue Apr 17 15:27:30 CEST 2012 ppc (DMS8000 MP4.50)
- NKM8001-A2: Linux 2.6.32.41 #150 Thu Dec 20 08:32:18 CET 2012 ppc (DMS8000 MP4.60)
- NKM8001-A1: Linux 2.6.32.41 #149 Thu Dec 20 08:12:06 CET 2012 ppc (DMS8000 MP4.60)
- NK823x-Firmware:
- NK8000 3.1 B0009
- Hinweis: Höhere Versionen sind in der Regel in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
NK823x-Kompatibilität mit Subsystemen
Die folgenden Subsysteme können mit dem NK823x-Ethernet-Port verbunden werden:
- CS11 AlgoRex (über CK11 und MK7022/Cerloop)
- FC700A Synova (über FG700A)
- STT20 (über MK7022/Cerloop)
- STT11 (über MK7022/Cerloop)
- MK7022/Cerloop
- SI400 Sintony (über serielle Verbindung)
- DF8000 (über I2C und/oder serielle Leitung), siehe Referenz für DF8000
NK823x-Konnektivitätsgrenzen
Legacy DMS-Konnektivitätgrenzen | |
| Maximale |
NK823x-Adapter pro BACnet-Netzwerk | 1 |
Serielle Downstream-Verbindungen pro NK823x | 4 (Hinweis1) |
Subsysteme (CC11, CI11, CK11, STT11, STT20, SI400 Sintony, DF8000) pro NK823x | 50 |
Subsysteme (CC11, CI11, CK11, STT11, FC20, FT20, STT20) gemäss Cerloop über MK7022/NK823x | 40 |
C-Bus-Stationen (CT11, CC11, CI11, CK11) pro AlgoRex-Brandmeldesystem | 16 |
CK11-Gateways pro AlgoRex-Brandmeldesystem (8 CC11/CI11-Zentralen pro CK11) | 2 |
Hinweise
- Bis zu 4 Downstream-Verbindungen pro NK823x auf den 5 möglichen Kommunikationsleitungen: die 4 COM-Ports und die I2C -Leitung für DF8000. Eine Konfiguration mit allen fünf Verbindungen wird nicht unterstützt.
- Max. 900 Einbruchmeldeobjekte pro Sintony-Einbruchmeldezentrale
Legacy DMS-Konnektivitätgrenzen | |
| Maximum |
Konfigurierte Objekte pro NK823x | 25.000 (Hinweis 1) |
Hinweise
- In DMS-Konfigurationen entsprechen 25.000 konfigurierte Objekte etwa 10.000 physischen Punkten (Brandmelder, Stellglieder, usw.).
Hinweis: Überprüfen Sie das NK823x nach dem Download des-Geräts die Verbindungslast auf Ihrem System:
- Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
- Wählen Sie den NK823x-Hauptordner.
- Im Register Erweiterte Bedienung sehen Sie die folgenden Eigenschaften:
- Anzahl der letzten Download-Subsysteme
- Anzahl der letzten Download-Objekte
Spezifikationen für die Onboard-I/Os von NK823x
3 Digitaleingänge:
- Geeignet für potenzialfreie Schliesser- oder Öffnerkontakte oder offene Kollektorsignale
- Max. Durchlassstrom: 7 mA bei 33 VDC
- Überspannungsschutz an Eingangsleitungen: 1.000 V
- Begrenzung der Eingangsspannung: 33V
1x Relaisausgang:
- Schliesser- oder Öffnerkontakt
- Max. 1 A bei 30 VDC
Nicht unterstützte Funktionen in NK823x für Desigo CC gegenüber NK823x für DMS8000
- Lokale und netzweite NK8000-Interaktionen
- Sichere Kommunikation (CEI 79 mit Verschlüsselung)
- Firewall- und Routing-Funktionalität
Hinweis: Wenn Sie NK823x durch Scalance S615 als Router ersetzen möchten, lesen Sie bitte das Applikationshandbuch Scalance S615 Router für SAFEDLINK-Netzwerke (A6V13357580). - Logging
- Netzwerkredundanz
- Webserver
- Zeitsynchronisation vom NTP-Server
- Modbus Gateway-Funktionalität
- SNMP
- IEC 60870-5-104 Gateway-Funktionalität