Referenz zu Videoaufzeichnungsarchiv

Wenn Sie im System Browser Video >Archiv wählen, gelangen Sie zum Register Videoarchiv, in dem Sie Abfragen ausführen und nach Aufzeichnungen suchen können. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Aufzeichnungen im Videoarchiv suchen

Im Register Videoarchiv gibt es drei Bereiche:

Videoarchiv

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Ordner Archiv

Archivordner im System Browser

2

Bereich Abfragedefinition

Eingabe von Suchparametern

3

Bereich Timeline

Ergebnisanzeige in Grafik- oder Textmodus

4

Bereich Vorschaumonitor

Wiedergabe der gewählten Aufzeichnung

5

Symbol Export

Export von Videoaufzeichnungen. Erneutes Klicken bricht einen laufenden Exportprozess ab.

 

Bereich Abfragedefinition

In diesem Abschnitt können Sie die Parameter für Ihre Abfrage eingeben. Die Parameter umfassen:

Abfrage des Videoarchivs

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Kameras

Sie können bis zu 16 Kameras, deren Aufzeichnungen in die Suche einbezogen werden, ziehen und ablegen.

2

Schaltfläche Entfernen

Sie können eine Kamera aus der Suchliste entfernen. Wählen Sie die Kamera und klicken Sie die Schaltfläche.

3

Startdatum / Enddatum

Sie können das Zeitintervall festlegen.

4

Schaltflächen Freier Text und Filter

Sie können zwischen den Marker-Optionen wählen:
- Freier Text: einfache Marker-Textsuche (Standard)
- Filter: Marker-Suche mit mehreren Parametern

5

Feld Freier Text

Falls angegeben, wird ein Marker-Text in die Suche einbezogen. Gross-/Kleinschreibung wird nicht beachtet.

6

Zurücksetzen

Setzt den aktuellen Parametersatz auf die Standardwerte zurück.

7

Suche

Führt die Abfrage aus.

Erweiterte Marker-Filter

Die erweiterten Marker-Filterparameter werden verfügbar, wenn Sie die Schaltfläche Filter klicken.

Marker-Filterparameter

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Schaltfläche Filter

Sie können eine erweiterte Filterung wählen.

2

Parameterfelder

 

 

Markertyp:

Alarm, Aufzeichnung, Frei, Manuell oder Wiedergabe

 

Benutzer

Benutzername des Benutzers, der die Videoaufzeichnung gestartet hat; verwenden Sie root für systeminitiierte Aufzeichnungen wie Alarmaufzeichnungen

 

Bedienplatz

Name der Station, von der aus die Videoaufzeichnung gestartet wurde; verwenden Sie den Namen des Server-Bedienplatzes für systeminitiierte Aufzeichnungen, z.B. Alarmaufzeichnungen

 

Alarm-ID, Quelle, Ursache

Für Alarmaufzeichnungen

 

Text

Text, nach dem in Marker-Kommentaren gesucht werden soll. Gross-/- Kleinschreibung wird nicht beachtet.

Schnell-Tipps:

- Geben Sie die erforderlichen Felder der Reihe nach ein.

- Geben Sie den Root-Benutzer und den Servernamen für vom System initiierte Videos an.

- Geben Sie einfach den Anfang der Zeichenfolge ein, nach der Sie suchen möchten.


WICHTIG:
In der Suche Filter können Sie je nach dem ersten Parameter, den Sie eingeben, nur den relevanten Satz anderer Parameter angeben. Beachten Sie Folgendes:

 

Archiv-Suchergebnisse

Die Ergebnisse der Suche werden im Abschnitt Timeline am unteren Rand des Registers Videoarchiv angezeigt. Die Timeline zeigt Aufzeichnungen und Marker, die zur Abfragedefinition passen. Wie bei der Timeline im Kontextbereich können Sie auch hier wählen, ob die Abfrageergebnisse grafisch oder als Text dargestellt werden sollen.

Wenn Sie das gewünschte aufgezeichnete Video identifiziert haben, können Sie es auf dem Vorschaumonitor oder auf einem beliebigen Monitor des Video-Displays anzeigen. Mit den Steuerelementen des Video-Displays können Sie die aufgezeichneten Bilder ab dem Auslösepunkt schnell durchsuchen.

Ergebnisse in grafischer Timeline

Grafische Timeline

Element

Bezeichnung

Beschreibung

1

Register Grafik

Wählen Sie hier die grafische Anzeige.

2

Timeline

Zeigt Aufzeichnungen und Marker grafisch in einem Timeline-Raster an.
Für jede Kamera gibt es eine Zeile, in der Aufzeichnungsbalken und Markersymbole der Kamera je nach Aufzeichnungszeitpunkt angeordnet werden.

3

Markerraute

Zeigt eine Marke: Doppelklicken Sie die Raute, um die Markerdauer auf der Timeline zu erweitern. Ziehen Sie sie auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben. Beachten Sie die Farben der Marker:
- Grün: Aufzeichnungsmarker
- Blau: Manueller Marker
- Weiss: Freitext- und externer (VMS) Marker
- Rot: Alarm-Marker
- Gelb: Wiedergabe-Marker

4

Aufzeichnungsbalken

Zeigt eine Aufzeichnung an: Ziehen Sie den Balken auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben.

Ergebnisse im Textmodus

Text-Timeline

Element

Bezeichnung

Beschreibung

1

Register Text

Wählen Sie hier die textliche Anzeige.

2

Elementliste

Führt Aufzeichnungen und Marker in einer Tabelle auf. Wählen Sie eine Zeile und ziehen Sie ein Element auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben.

Wiedergabesteuerungen auf Monitoren

Monitore, die aufgezeichnete Videos wiedergeben, sind mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet. Wenn Sie die Maus über den Monitor bewegen, werden Steuerungen für die Wiedergabe sichtbar.

Wiedergabesteuerungen

 

Element

Beschreibung

1

Geschwindigkeit und Richtung

Aktuelle Geschwindigkeit und Richtung der Wiedergabe, wie mit der Wiedergabesteuerung (Wiedergabe, Rücklauf/schneller Vorlauf) eingestellt.

2

X-Symbol

Wiedergabesitzung schliessen.

3

Export

Exportiert die Aufzeichnung des angezeigten Zeitraums.

4

Momentaufnahme

Erstellt eine Momentaufnahme des auf dem Monitor wiedergegebenen Bildes. Die Bilddatei wird auf dem Desigo CC-Server gespeichert. Siehe Speicherort einer Momentaufnahme auf dem Server.
Hinweis:
Das Symbol ist verfügbar, wenn das Applikationsrecht für Momentaufnahmen aktiviert ist.

5

Markieren

Aktuellen Punkt des Videoclips markieren. Es wird ein Wiedergabe-Marker (gelbe Raute) in der Timeline erstellt.

6

Endzeit

Basierend auf der Post-Trigger-Zeit (siehe Globale Befehle zur Videosteuerung). Ist für Aufzeichnungen, die durch Manuelle und Freie Marker gestartet werden, auf 1 Stunde gesetzt. Je nach VMS-Konfiguration kann es möglich sein, dass Videobilder nicht für die gesamte Stunde verfügbar sind.

7

Wiedergabesteuerung

Rücklauf , Wiedergabe/Pause / und schneller Vorlauf .
Zur Auslösezeit der Aufzeichnung springen

8

Startzeit

Basierend auf der Pre-Trigger-Zeit (siehe Globale Befehle zur Videosteuerung). Ist für Aufzeichnungen, die durch Manuelle und Freie Marker gestartet werden, auf 1 Stunde gesetzt. Je nach VMS-Konfiguration kann es möglich sein, dass Videobilder nicht für die gesamte Stunde verfügbar sind.