Referenz für Kamera-Timeline

Bei den Videosteuerungen im Kontextbereich kann die Timeline die letzten Videoaufzeichnungen und Marker für die gewählte Kamera sowohl grafisch als auch textlich darstellen. Wählen Sie in den Registern rechts neben dem Timeline-Bereich die Anzeige Grafik oder Text.

Hinweis: Standardmässig werden in der Timeline die letzten 24 Stunden des Kamerabetriebs angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese Zeit verkürzen, indem Sie die Eigenschaft Kamera-Timeline-Fenster bearbeiten. Dies kann notwendig sein, wenn in der Timeline die Meldung "zu viele Marker" angezeigt wird.

Register Grafik

Im grafischen Modus zeigt die Timeline ein zweifarbiges Spaltenraster, das die letzten Kameravorgänge darstellt. Im Raster werden Marker als farbige Rauten angezeigt, während Aufzeichnungen als grüne Balken oberhalb der Marker zu sehen sind. Sie können die Marker-Ansicht erweitern, indem Sie das entsprechende Rautensymbol doppelklicken: Je nach Länge des Markers kann unter der Raute ein grüner Balken erscheinen, der die Marker-Dauer anzeigt. Moment-Marker werden nur durch ein weiteres Rautensymbol erweitert.

Sie können Videoaufzeichnungen identifizieren, indem Sie den Mauszeiger über die Symbole halten und detaillierte Informationen in einem Tooltip abrufen.

Verwenden Sie die Scroll-Leiste unten, um sich nach rechts/links durch die Timeline zu bewegen. Passen Sie die Auflösung der Zeiteinheit mit dem Mausrad an oder ändern Sie die Grösse der Scroll-Leiste. Klicken Sie Aktualisieren auf der Symbolleiste, um die neuesten verfügbaren Daten aus dem Archiv abzurufen.

Ziehen Sie einen Marker oder eine Aufzeichnung aus der Timeline auf einen Monitor des Video-Displays, um die Aufzeichnung anzusehen.

Grafische Timeline

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Register Grafik

Wählen Sie hier die grafische Anzeige.

2

Timeline

Zeigt Aufzeichnungen und Marker grafisch in einem Timeline-Raster an.

3

Markerraute

Zeigt eine Marke: Doppelklicken Sie die Raute, um die Markerdauer auf der Timeline zu erweitern. Ziehen Sie sie auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben. Beachten Sie die Farben der Marker:
- Grün: Aufzeichnungsmarker
- Blau: Manueller Marker
- Weiss: Freitext- und externer (VMS) Marker
- Rot: Alarm-Marker
- Gelb: Wiedergabe-Marker

4

Aufzeichnungsbalken

Zeigt eine Aufzeichnung an: Ziehen Sie den Balken auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben.

5

Markerbalken

Zeigt die Dauer des Markers. Ziehen Sie sie auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben.

6

Tooltip

Ermöglicht die Identifikation einer Aufzeichnung/eines Markers. Er kann Folgendes enthalten:
- Name, wie vom System zugewiesen
Marker-Typ, also Aufzeichnung, Manuell, Frei, Alarm und Wiedergabe.
Start, Auslöse (Offset-) und Endzeit
Benutzer (sofern zutreffend), der die Aufzeichnung gestartet hat
Bedienplatz (sofern zutreffend), von dem aus die Aufzeichnung gestartet wurde
Text (sofern verfügbar), d.h., Kommentartext

7

Aktualisierungssymbol

Abrufen der neuesten verfügbaren Daten in der Timeline.

Register Text

Im Textmodus werden Marker und Aufzeichnungen in einer kompakten Tabelle aufgeführt, die folgende Informationen enthält (abhängig vom Elementtyp sind nicht alle Spalten ausgefüllt):

Ziehen Sie einen Marker oder eine Aufzeichnung aus der Tabelle auf einen Monitor des Video-Displays, um die Aufzeichnung anzusehen.

Text-Timeline

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Register Text

Wählen Sie hier die textliche Anzeige.

2

Elementliste

Führt Aufzeichnungen und Marker in einer Tabelle auf. Wählen Sie eine Zeile und ziehen Sie ein Element auf einen Monitor, um die Aufzeichnung wiederzugeben.

3

Symbol Aktualisieren

Abrufen der neuesten verfügbaren Daten in der Timeline.

Wiedergabesteuerungen auf Monitoren

Monitore, die aufgezeichnete Videos wiedergeben, sind mit einer grünen Umrandung gekennzeichnet. Wenn Sie die Maus über den Monitor bewegen, werden Steuerungen für die Wiedergabe sichtbar.

Wiedergabesteuerungen

 

Element

Beschreibung

1

Geschwindigkeit und Richtung

Aktuelle Geschwindigkeit und Richtung der Wiedergabe, wie mit der Wiedergabesteuerung (Wiedergabe, Rücklauf/schneller Vorlauf) eingestellt.

2

X-Symbol

Wiedergabesitzung schliessen.

3

Export

Exportiert die Aufzeichnung des angezeigten Zeitraums.

4

Momentaufnahme

Erstellt eine Momentaufnahme des auf dem Monitor wiedergegebenen Bildes. Die Bilddatei wird auf dem Desigo CC-Server gespeichert. Siehe Speicherort einer Momentaufnahme auf dem Server.
Hinweis:
Das Symbol ist verfügbar, wenn das Applikationsrecht für Momentaufnahmen aktiviert ist.

5

Markieren

Aktuellen Punkt des Videoclips markieren. Es wird ein Wiedergabe-Marker (gelbe Raute) in der Timeline erstellt.

6

Endzeit

Basierend auf der Post-Trigger-Zeit (siehe Globale Befehle zur Videosteuerung). Ist für Aufzeichnungen, die durch Manuelle und Freie Marker gestartet werden, auf 1 Stunde gesetzt. Je nach VMS-Konfiguration kann es möglich sein, dass Videobilder nicht für die gesamte Stunde verfügbar sind.

7

Wiedergabesteuerung

Rücklauf , Wiedergabe/Pause / und schneller Vorlauf .
Zur Auslösezeit der Aufzeichnung springen

8

Startzeit

Basierend auf der Pre-Trigger-Zeit (siehe Globale Befehle zur Videosteuerung). Ist für Aufzeichnungen, die durch Manuelle und Freie Marker gestartet werden, auf 1 Stunde gesetzt. Je nach VMS-Konfiguration kann es möglich sein, dass Videobilder nicht für die gesamte Stunde verfügbar sind.