Videokonfigurator-Referenz
Im Konfigurationsmodus können Sie bei der Auswahl von Applikationen > Video auf dem Register Videokonfigurator Videoobjekte erstellen, speichern oder entfernen. Das Register verfügt links über eine VMS-Struktur, wo Sie die physikalischen und logischen Videoobjekte definieren. Die hier erfassten oder konfigurierten Objekte werden dann beim Verbinden des Videosystems in die Struktur des System Browsers übertragen.

Videoobjekte aus dem Video Management System (VMS)
Die folgenden Elemente in der VMS-Struktur werden nicht lokal im Register Videokonfigurator konfiguriert, da sie aus dem VMS erfasst werden. Anweisungen, wie Sie diese für das Milestone oder Siveillance VMS konfigurieren, finden Sie unter VMS-Verfahren für Milestone / Siveillance .
- Videogeräte. Kameras und Encoder werden aus der VMS-Konfiguration übernommen. Sie werden als Videogeräte und Videoquellen in der VMS-Struktur dargestellt. Jeder Videogeräteordner kann einen oder mehrere Ordner mit Videoquellen enthalten. Einzelne Kameras werden in einem Geräteordner mit einem Quellenunterordner abgebildet. Encoder können auf einzelne Geräte mit mehreren Quellordnern oder auf mehrere Geräte abgebildet werden, abhängig von den Eigenschaften des Encoder-Modells.
Die folgenden schreibgeschützten Eigenschaften werden für Kameras im Ordner mit den Videoquellen angezeigt: - Name (in Desigo CC zugewiesen)
- Beschreibung (vom VMS abgerufen)
- Aktiviert: Kontrollkästchen, das angibt, ob die Kamera im VMS aktiviert oder deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Deaktivierte und ausgeschlossene Kameras weiter unten.
- PTZ: Kontrollkästchen bei PTZ-Kamera aktiviert.
- NVRs. Netzwerkvideorecorder (NVR) oder Aufzeichnungsserver werden über das VMS erfasst. Eine Ansicht der konfigurierten Server wird im schreibgeschützten Expander NVR dargestellt.
- Trigger. Trigger für die Ausführung von Aktionen auf dem verbundenen VMS werden aus der VMS-Konfiguration erfasst. Dadurch können diese innerhalb von Desigo CC aktiviert werden.

Die oben genannten Videoobjekte werden automatisch vom VMS in den Videokonfigurator übernommen, wenn Sie das Videosystem zum ersten Mal anschliessen. Nachfolgende Konfigurationsänderungen im VMS erfordern einen manuellen Aktualisierungsbefehls. Siehe Konfigurationsabgleich.
Lokal konfigurierte Videoobjekte im Videokonfigurator
Die verbleibenden Elemente der VMS-Struktur werden lokal im Register Videokonfigurator:
Videokameragruppen: Siehe Videokameragruppen konfigurieren.
Monitor und Monitorgruppe: Siehe Monitorgruppen konfigurieren.
Videosequenzen: Siehe Videosequenzen konfigurieren.
Wenn Sie Videoobjekte in der VMS-Struktur hinzufügen, wird der Name automatisch zugewiesen und Sie müssen eine obligatorische Beschreibung eingeben, die das Objekt sowohl in der VMS-Struktur als auch im System Browser identifiziert.
Folgende Zeichen sind im Text der Beschreibung nicht zulässig: “.” (Punkt), ":" (Doppelpunkt), "?" (Fragezeichen), "*" (Stern).

Diese Videoobjekte müssen im Register Videokonfigurator erstellt werden und werden von dort an den System Browser weitergegeben, wenn das Videosystem angeschlossen ist.
Alle nachfolgenden Konfigurationsänderungen, die an diesen Videoobjekten im Objektkonfigurator vorgenommen werden (z.B. das Ändern einer Objektbeschreibung) werden nur dann beibehalten, wenn das Kennzeichen Schutz überschreiben gesetzt ist.
Deaktivierte und ausgeschlossene Kameras
Gehen Sie im Register Videokonfigurator wie folgt vor:
- Die Struktur VMS > Videogeräte enthält alle Kameras des verbundenen VMS, einschliesslich der deaktivierten Geräte. Standardmässig werden alle aktivierten Kameras unter Applikationen > Video > Kameras im System Browser übernommen, während deaktivierte Geräte ausgeschlossen werden.
- Im Expander Videokameraauswahl auf der rechten Seite können Sie manuell anpassen, welche Kameras in die Desigo CC-Konfiguration eingeschlossen oder aus ihr ausgeschlossen werden sollen. Alle Kameras, die aus der Liste Zu importierende Videokameras entfernt wurden, werden auch aus dem System Browser entfernt. Anleitungen hierzu finden Sie unter Kameras aus dem Projekt ausschliessen.

Symbolleiste des Videokonfigurators
Auf der linken Seite des Registers Videokonfigurator befindet sich eine vertikale Symbolleiste. In den folgenden Tabellen werden die Befehlssymbole in der Symbolleiste beschrieben.
Symbole im Konfigurationsmodus | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Neu | Ein neues Videoobjekt erstellen. Wenn Sie dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie den Objekttyp wählen können. |
| Speichern | Die Konfiguration des aktuell gewählten Objekts speichern. |
| Löschen | Das aktuelle Objekt und seine gesamte Konfiguration löschen. |
Symbole bearbeiten (nur Videokamera) | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Bearbeiten | Zum Bearbeitungsmodus wechseln, um die Zuordnung von Videokameras zu konfigurieren. |
| Speichern | Die Zuordnungen der aktuell bearbeiteten Videokamera speichern |
| Bedienen | Den Bearbeitungsmodus beenden (in den Bedienmodus wechseln). |
Videokomponenten
Die Videofunktionalität wird von drei interagierenden Komponenten bereitgestellt:
- Dem Videomanagementsystem (VMS), das die Videogeräte steuert und die Quellspeicherung der Kamerakonfiguration verwaltet.
- Der BT-Video-API, die als Schnittstelle zum VMS dient und die Videokonfiguration auf folgenden Weisen unterstützt:
- Durch Erfassung der Kamerainformationen aus dem VMS und Aktualisierung der Kameraliste im Register Videokonfigurator.
- Auswahl der Kameras, die in den System Browser importiert werden sollen.
- Durch Unterstützen der Konfiguration von Kameragruppen, Monitoren, Monitorgruppen sowie Sequenzen, die Sie manuell im Register Videokonfigurator vornehmen.
- Die Managementplattform stellt eine Verbindung zur BT-Video-API her, um Videobilder und Konfigurationsinformationen des Registers Videokonfigurator (zum Auffüllen der Struktur im System Browser) abzurufen.
Hinweis: Nach einer grösseren Konfigurationsänderung, z.B. nach einer Wiederherstellung, muss die Verbindung explizit von Ihnen hergestellt werden. Siehe Videosystem verknüpfen.

Ausrichtung und Aktualisierung der Konfiguration
- Im VMS vorgenommene Konfigurationsänderungen (Kameras, Trigger und NVRs) werden bei Ausführung des Befehls Aktualisieren an den Videokonfigurator weitergegeben. Vom Videokonfigurator werden die Änderungen an den System Browser weitergegeben, wenn das Videosystem
verbundenist. - Im Videokonfigurator vorgenommene Konfigurationsänderungen (Monitorgruppen, Sequenzen, Kameragruppen und Ausschluss/Einschluss von Kameras aus dem Projekt) werden an den System Browser übertragen, wenn das Videosystem
verbundenist.




