Erste NK823x-Konfiguration von einem Service-Computer herunterladen
Szenario
Sie möchten einer NK823x-Einheit die Kommunikation im Netzwerk des Clients mit einer bestimmten IP-Einstellung, IP-Adresse, Subnetzmaske und einem Standard-Gateway ermöglichen.
- Verbinden Sie Ihren Service-PC mit dem LAN, an dem auch das NK823x-Gerät angeschlossen ist. Sie können ein LAN-Kabel zwischen dem Computer und dem NK823x-Gerät verwenden.
NK823x, Draufsicht: Position von LAN-Port 1 und LAN-Port 2 - Notieren Sie in den Eigenschaften der LAN-Verbindung des Dienst-PCs die aktuelle IP-Adresse und legen Sie dann die IP-Adresse auf 192.168.9.x (z.B. 192.168.9.254) und die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 fest. Dies ist für die Verbindung mit dem NK823x LAN-Port 1. Wenn Sie eine Verbindung zum NK823x LAN-Port 2 herstellen möchten, legen Sie die IP-Adresse auf 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.254) fest.
- Entfernen Sie die Abdeckung des zu konfigurierenden NK823x-Geräts. Drücken Sie die vier weissen Laschen an der Rückseite der linken und rechten Seite des Geräts und heben Sie die Abdeckung vorsichtig an.
- Stellen Sie an der NK823x-Platine den DIP-Schalter 1 auf ON (für den Anschluss an LAN-Port 1) oder DIP-Schalter 2 auf ON (für den Anschluss an LAN-Port 2).
- Führen Sie ein Reset des NK823x-Geräts aus (drücken Sie die Reset-Taste).

Komponenten der NK823x-Karte:
1: DIP-Schalter
2: Reset-Taste
3: Sabotageschalter
4. Tamper-Jumper: Schliessen Sie diesen Jumper, um den Box Tamper zu deaktivieren - Wählen Sie im NK823x-Konfigurationstool Initialisierung.
- Geben Sie die Adressen für die IP-Adresse, Subnetzmaske und den Standard-Gateway ein, die Sie für Ethernet 1 festlegen möchten. Wenn auch die zweite Leitung verwendet wird, geben Sie die entsprechenden Informationen für Ethernet 2 an.

- Das Kontrollkästchen Dateitransfer-Modus ist standardmässig auf Sicherer Download eingestellt (verschlüsselte Datenübertragung über TCP-Port 20500). Wenn Sie eine lokale und sichere Verbindung zum NK823x-Gerät haben, können Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und einen schnelleren passiven FTP-Modus anwenden.
Hinweis 1: Die Verwendung des FTP-Modus in öffentlichen oder ungesicherten Netzwerken verursacht kritische Sicherheitslücken.
Hinweis 2: Diese Einstellung für den Dateitransfer-Modus wird auf nachfolgende Downloads angewendet. - Klicken Sie Initialisieren.
- Das Dialogfeld Initialisierung wird mit einer Checkliste angezeigt.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle Schritte durchgeführt haben, und klicken Sie OK.
- Die Initialisierung beginnt. Ein Fortschrittsbalken zeigt den aktuellen Status des Prozesses an.
- Nach einigen Sekunden wird ein Dialogfeld mit dem Ergebnis angezeigt.
- Stellen Sie am NK823x die DIP-Schalter 1 und 2 wieder auf OFF, führen Sie ein Reset durch und bringen Sie die Abdeckung wieder an.
- Trennen Sie den NK823x vom PC. Verbinden Sie das Gerät wenn möglich mit dem Client-Netzwerk.
- Setzen Sie die IP-Adresse des Service-PCs auf die ursprüngliche Adresse zurück.
- Der NK823x ist nun über die programmierte IP-Adresse erreichbar und kann den vollständigen Konfigurationsdownload empfangen.
HINWEIS

Sicherheitslücken
Die Verwendung des FTP-Modus in öffentlichen oder ungesicherten Netzwerken verursacht kritische Sicherheitslücken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherheit für NK823x.
Verwandte Themen