Lizenzanforderungen von SiPass

Desigo CC-Lizenz

Die Desigo CC-Lizenz muss die Anzahl der Türen und externen Punkte im Zugangskontrollsystem abdecken, die integriert sind:
(GMS_add_xxx_security_dp und/oder GMS_ add_xxx_AC_extern_dp),
wobei xxx die Anzahl der von der Lizenz abgedeckten Datenpunkte ist.

Wenn mehrere Desigo CC-Server mit demselben SiPass-Server verbunden sind, muss jeder Desigo CC-Server über eine Lizenz verfügen, die die gesamte Anzahl der SiPass-Punkte abdeckt. Wenn beispielsweise zwei Desigo CC-Server mit einem SiPass-System mit 125 Punkten angeschlossen sind, muss jeder der Desigo CC-Server über eine Lizenz für 125 Punkte verfügen. Im Falle eines gemeinsamen Lizenzmanagementservers (LMS) muss die gemeinsame Desigo CC-Lizenz 250 Punkte abdecken (d.h. 125 Punkte für jeden Desigo CC-Server, der die Lizenz verwendet

info

- Intrusionseingänge/-ausgänge des Zutrittskontrollsystems gelten als Sicherheitspunkte.

- Türen oder Punkte, die aus dem Import ausgeschlossen wurden, werden hinsichtlich der Lizenzanzahl nicht einbezogen.

SiPass-Lizenzen

Um Desigo CC mit dem Sipass-Server zu verbinden, muss das SiPass Integrated System über die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Lizenzen verfügen:

SiPass-Version

Für die Desigo CC-Integration erforderliche SiPass-Lizenzen

2.80 oder früher

AAC-16-GMS Integration (DCC):
Dadurch werden Lizenzen für die SiPass MS API-Schnittstelle, 1 SiPass Workstation, 1 HR API Connect und 1 Web Client aktiviert.

2.85 und höher

Eine spezielle Lizenz auf SiPass für die Integration von Desigo CC ist nicht mehr erforderlich. Wenn Desigo CC beim Kunden installiert und lizensiert ist mit einem der folgenden Features

  • GMS Access Control External Data Points (sbt_gms_add_AC_extern_dp)
  • GMS Security Data Points (sbt_gms_add_security_dp)
  • GMS *Integration Only – All Features (sbt_gms_intOnly_allfeature)
  • GMS *Engineering – All Features (sbt_gms_engineer_all_feats)
    *Hinweis: Nur Integration und Konfigurationslizenzen sind nur ab 2.85HF5 anerkannt.

Der integrierte SiPass aktiviert folgende zusätzliche Lizenzen:

  • 1 SiPass Workstation
  • 1 HR API Connect
  • 1 SiPass MS API Interface
  • 10 *Webclients
    *Hinweis: Webclient-Lizenzen werden nur ab 2.85HF5 zugewiesen

Hinweis: Die SiPass- und Desigo CC-Lizenzen müssen auf dieselbe CSID verweisen und sich alle auf demselben Computer (Lizenzmanagementserver) befinden. So kann der SiPass-Server auch die relevanten Desigo CC-Lizenzinformationen lesen.

Darüber hinaus gilt für alle SiPass-Versionen:

License Count Tool

Um die Anzahl der für einen bestimmten SiPass-Server erforderlichen Lizenzen zu ermitteln, wird das folgende portable Dienstprogramm bereitgestellt:

Sie können das selbstextrahierende .exe-Archiv an einem beliebigen Ort öffnen. Es enthält einen Hilfe-Ordner mit PDF-Anweisungen zur Verwendung des Tools.