Kompatibilität und Beschränkungen des SiPass-Systems
Kompatibilitätsinformationen
- SiPass Integrated V2.70 (siehe Einschränkungen unten), V2.70SP1, V2.75, V2.76, V2.76SP1, V2.76SP2, V2.80, V2.85, V2.90, V2.95
Hinweis: SiPass V2.90 erfordert die Installation des Hotfix 2.90.03.0008, damit die Zutrittskontrollmassnahme im Rahmen geführten Alarmbearbeitung funktioniert.
Dimensionierung des Feld-Subsystems
SiPass-Konnektivitätsgrenzen | |
| Maximum |
Türen pro Desigo CC Projekt | 1000 |
SiPass-Treiber pro Desigo CC Server/FEP | 5 |
SiPass-Server pro Treiber | 1 |
Hinweis: Die maximale Anzahl der unterstützten Türen pro Desigo CC Projekt beträgt 1000, unabhängig von der Anzahl der konfigurierten Treiber und SiPass-Server. Um grosse Zutrittskontrollsysteme zu konfigurieren, verwenden Sie eine verteilte Bereitstellung, um die Last auf verschiedene Desigo CC Projekte zu verteilen, und verwenden Sie Remote-SiPass MSApi, um die Last grosser SiPass-Server-Konfigurationen zu verteilen.
Mehrere Desigo CC-Verbindungen
Es können bis zu dreizehn (13) Desigo CC-Server mit demselben SiPass-Server verbunden werden.
- Jeder Desigo CC-Server muss sich über seinen eigenen "SiPass RESTful Management Station API"-Dienst mit SiPass verbinden.
- Auf dem SiPass-Server wird standardmässig eine RESTful-MS-API bereitgestellt. Weitere können installiert werden – jeder auf einem anderen Computer – wie im SiPass Integrated RESTful MS API Installationshandbuch beschrieben, das auf der SiPass Integrated Installation DVD enthalten ist.
- Derselbe SiPass-Benutzer kann für die Verbindung von Desigo CC zu SiPass über die verschiedenen RESTful MS APIs verwendet werden.
- In einer typischen Konfiguration wird jede zusätzliche RESTful MS API auf dem Desigo CC Computer installiert, der sie für die Verbindung mit SiPass verwendet.
Hinweis: Voraussetzung für die Installation der RESTful MS API sind der SiPass Operational Client und das .NET Framework. Wenn Sie die RESTful MS API auf demselben Computer wie Desigo CC installieren, müssen der SiPass-Client und die API nach der Installation von Desigo CC installiert werden.
Mehrere Desigo CCVerbindungen können verwendet werden, um die folgenden Lösungen zu erreichen:
- Separate Desigo CC-Server, die unabhängig betrieben werden (nicht in einer Verteilung), können eine Verbindung zu dem gleichen SiPass-Server herstellen, um eine redundante Konfiguration zu erzielen.
- In einer verteilten Desigo CC Bereitstellung können die vernetzten Desigo CC-Server eine Verbindung zu dem gleichen SiPass-Server mit unterschiedlichen SiPass-Benutzern herstellen, um das System basierend auf den Benutzerrechten zu partitionieren. Jeder Desigo CC-Server importiert nur den Teil des SiPass-Subsystems, für den der zugehörige SiPass-Benutzer die entsprechenden Rechte hat.
Systemanforderungen
Windows Server 2019 wird nur von SiPass V2.76 und höher unterstützt.
Beschränkungen ausschliesslich in V2.7 (gelöst in V2.7 SP1 und höher)
- Anzeige der Webseite in der Zutrittskontrollmassnahme von Massnahmenkatalogen funktioniert in V2.70 nicht
- Nicht unterstützte Transaktionen bei Karteninhaberalarmen in V2.70:
- Zugang verweigert - programmierbare Autorisierung Karte
- Zugang verweigert – Arbeitsgruppenkapazität erschöpft
- Karteninhaber ist nicht eingetreten
Unterstützte Objekttypen
Regler:
- ACC
- ACC-x
- ACC-G2
- ACC-AP
- ACC-Lite
Geräte:
- DRI
- DRIe
- DC22
- SRI
- ERI
- 8IO
- IPM
- OPM
- APERIO (vom SiPass V2.76)
- MFI - Multifunktionsschnittstelle (ab SiPass V2.8)
SALTO System (vom SiPass V2.76):
- SALTO-Server
- SALTO-Tür (Online- und Offline-Tür, Spind)
Hinweis: Wird als externes System und externer Punkt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter SiPass-externe Geräte (SALTO). Die Kommandierung von SALTO-Türen über Desigo CC wird nicht unterstützt.
Nur Salto v 5.1.3.2 wurde mit Desigo CC getestet.
Erweiterte Sicherheitsprogrammierung:
- Flags (aus SiPass V2.75)

Andere Objekttypen als die hier aufgeführten wurden nicht getestet und werden nicht unterstützt.
Insbesondere die folgenden Entro-Geräte sind an der Zugriffs-API-Schnittstelle nicht verfügbar:
- PD30/40
- DC800
- IOR6