Im Notbetriebsmodus Verbindung zu NK823x herstellen
Um zum ersten Mal eine Verbindung zur NK823x-Einheit herzustellen, müssen Sie eine Standard-IP-Adresse verwenden. Dazu muss das NK823x in den Notbetriebsmodus versetzt werden.
- Stellen Sie abhängig vom gewählten Ethernet-Port des NK823x vorübergehend die TCP/IP-Eigenschaften des Desigo CC Netzwerkadapters ein, damit der Computer die folgende IP-Adresse verwenden kann:
- NK823x Port 1: 192.168.9.xx, wobei xx beispielsweise 1 (nicht 41) ist
- NK823x Port 1: 192.168.10.xx, wobei xx beispielsweise 1 (nicht 41) ist - Nehmen Sie die Abdeckung der NK823x-Einheit ab (drücken Sie die 4 weissen Laschen hinten an der linken und rechten Seite der Einheit und heben Sie sie vorsichtig an).
- Stellen Sie den DIP-Schalter für den mit der Managementstation verbundenen Ethernet-Port auf ON:
- DIP-Schalter 1: Ethernet-Port 1 (Standard-IP-Adresse: 192.168.9.41).
- DIP-Schalter 2: Ethernet-Port 2 (Standard-IP-Adresse: 192.168.10.41).
Weitere Informationen finden Sie unter NK823x Interne Jumper und DIP-Schalter. - Drücken Sie die Reset-Taste S1.
- Das NK823x wird neu gestartet.
- Überprüfen Sie die Download-LED für die FTP-Verbindung: Wenn die FTP-Verbindung im Standardmodus (Standard-IP-Adresse) geöffnet ist, blinkt die LED dreimal. Weitere Informationen finden Sie unter NK823x Status-LEDs.
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [NK823x].
- Klicken Sie im Register Erweiterte Bedienung die Option Notbetriebsmodus oder Aktivieren.
- Desigo CC kann mit der NK823x unter der Standard-IP-Adresse kommunizieren. Sie können jetzt die Firmware- und Kernel-Versionen überprüfen und die NK823x-Konfiguration von der Managementstation oder von einem Service-Computer herunterladen.
Hinweis: Nach dem Herunterladen setzen Sie die DIP-Schalter wieder auf OFF und bringen die NK8223x-Abdeckung wieder an.