NK823x Status-LEDs
An der Vorderseite des NK823x-Ethernet-Ports befinden sich 9 beschriftete LEDs.
Jeder Ethernet-Anschluss hat 2 LEDs.
Front-LEDs |
| Farbe | Beschreibung |
Leistung | Grün | Strom (Hardwaresteuerung) |
Vitalfunktion | Grün | Softwarevitalität: - Blinken (1 Signal): Kernsoftware wird ausgeführt
|
Sabotage | Rot/Grün | Sabotage: - Rot: Sabotagealarm (Hardwaresteuerung)
- Grün: Sabotage deaktiviert (an Managementstation)
|
Download | Rot | Netzwerkdiagnose: |
Diagnostik | Gelb | Interne Diagnose: - AUS: Status OK.
- Blinken (schnell): Betriebssystem wird nach Neustart gebootet
- Blinken (1 Signal): Fehlende oder unzureichende Lizenz
- Blinken (2 Signale): Probleme mit I2C-Bus zu E/A-Modulen; DF8000-Konfigurationsabweichung
- Blinken (4 Signale): Probleme mit serieller Schnittstelle/Netzwerkschnittstelle
- Blinken (5 Signale): Probleme mit Applikationsmodulen (einige Applikationsmodule konnten nicht gestartet werden).
- EIN: Kritischer Fehler/Hardwarefehler
|
COM 1 | Rot/Grün | COM-Status: |
COM 2 |
COM 3 |
COM 4 |
Ethernet-Anschluss LEDs |
LED-Farbe | Beschreibung |
Gelb | EIN: Verbindung mit 100 MBit/s aktiv |
Grün | Blinken: Daten werden empfangen oder übertragen. |