Alarmliste

Übersicht

Die Alarmliste zeigt alle erkannten Alarme jeweils in einer separaten Zeile an. Dieses Fenster ist der zentrale Ausgangspunkt für die Bearbeitung von Alarmen.

Wie auch der Systemmanager ist die Alarmliste mit zwei Layouts verfügbar: Ein Standardlayout, in dem Alarme im Hauptarbeitsbereich angezeigt werden, und ein Eweitertes Layout, das rechts den Standort-Viewer und unten auf dem Bildschirm den Kontextbereich anzeigt.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Aktionen finden Sie auch unter Alarmbearbeitung.

Hinweis: Die Anzeige der Alarmliste ist auf 10.000 Alarmzeilen beschränkt. Wird dieser Grenzwert überschritten, zeigt die Statusleiste der Alarmliste den Grenzwert und die Gesamtzahl der erkannten Alarme an (z.B. 10.000 von 50.000)

Alarmliste

 

Name

Beschreibung

1

Übersichtsleiste

Enthält eine Reihe von Alarmanzeigen, die eine Übersicht über die Alarme im System geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Übersicht.

2

Alarmdetailleiste

In einigen Konfigurationen werden Alarme, die eine unverzügliche Bearbeitung erfordern, gut sichtbar oben am Bildschirm angezeigt.

3

Titelleiste

Abhängig von Ihrer Auswahl wird in der Titelleiste der Alarmliste Folgendes angezeigt:

  • Alarmliste, wenn kein Alarm in der Liste ausgewählt ist.
  • Alarmort, wenn ein einzelner Alarm in der Liste ausgewählt ist.
  • Anzahl der verarbeiteten Alarme, wenn mehrere Alarme in der Liste ausgewählt sind.
  • Details zum angewendeten Filter, wenn ein Filter auf die Alarme angewendet wurde und aktuell kein Alarm verarbeitet wird.

Ein Kontextmenü ist verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste die Spaltenüberschriften in der Alarmliste klicken. Dieses enthält Optionen zum Anpassen der Spalten in der Alarmliste und zum Ausdrucken der gesamten Liste von Alarmen.

4

Alarmschaltfläche

Grafischer Hinweis für einen Alarm im System.

5

Alarmbeschreibung

Enthält die Auswahlschaltfläche, die Details und die Befehle zu dem aktuell in Bearbeitung befindlichen Alarm.

6

Kontextbereich

Im erweiterten Layout verfügbar, bietet dieser Bereich zusätzliche Informationen, Aktionen und Ressourcen zum ausgewählten Objekt. In der Bedienung und der Erweiterten Bedienung können Sie die Eigenschaften des Objekts überprüfen und alle für dieses Objekt verfügbaren Befehle/Aktionen anzeigen und ausführen. Bei Auswahl mehrerer Objekte enthalten diese Register nur die Eigenschaften, die für alle Objekte identisch sind; Eigenschaften mit unterschiedlichen Werten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

7

Layout-Auswahl

Die Layout-Symbole ermöglichen den Wechsel zwischen Basis- und erweiterter Benutzeroberfläche

8

Standort-Viewer

Im erweiterten Layout verfügbar und bietet eine kurze Statusübersicht der Bedienfelder und Systemkomponenten. Ausserdem kann die Alarmliste basierend auf der Auswahl im Standort-Viewer gefiltert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Standort-Viewer.

 

Workflows

Im Basislayout können Sie die Alarme in der Liste bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Alarmbearbeitung. Klicken Sie die Indikatoren in der Alarmübersichtsleiste, um die Liste nach einer bestimmten Alarmkategorie zu filtern.

Im erweiterten Layout können Sie in der Liste einen Alarm auswählen und dann im Kontextbereich arbeiten, wo alle Eigenschaften und Steuerbefehle des alarmierten Objekts in den Registern Bedienung und Erweiterte Bedienung verfügbar sind.
Wählen Sie im Standort-Viewer ferner ein Bedienfeld oder eine Systemkomponente aus, um den Kontextbereich mit den relevanten Eigenschaften und Steuerbefehlen zu befüllen. Klicken Sie in der Symbolleiste Alarmlisteninteraktionen aktivieren , um die Liste nach dem gewählten Bedienfeld bzw. der Systemkomponente zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Standort-Viewer arbeiten.

Alarmstatus und vorgeschlagene Aktionen

Alarmstatus

Vorgeschlagene Aktion

Symbol in Alarmschaltfläche

Unverarbeitet

Alarm quittieren

Rücksetzen

Ereignis zurücksetzen

Abschliessen

Ereignis zurücksetzen

Zustandsänderung abwarten

Zustandsänderung abwarten

Massnahmenkatalog abschliessen

Geschlossen

Alarm anhalten

-