Standort-Viewer
Übersicht
Der Standort-Viewer zeigt Bedienfelder und Systemkomponenten als Grafiksymbole an, die eine schnelle Statusübersicht bieten. Die Grafiksymbole zeigen die Kategoriefarbe des wichtigsten Alarms und blinken, wenn eine Alarmquittierung erforderlich ist. Zusätzlich bedeutet ein rotes X auf dem Symbol, dass eine Kommunikationsstörung oder eine Unterbrechung von der Zentrale oder einer Systemkomponente aufgetreten ist. Auf der linken Seite wird eine Symbolleiste angezeigt, in der Befehle zum Filtern, Sortieren und Gruppieren angeboten werden. Klicken Sie ein Symbol, um es mit den Symbolleistenbefehlen zu bedienen, und doppelklicken Sie darauf, um es auszuwählen und seine Informationen im Arbeitsbereich anzuzeigen.
Weitere Informationen zu verfügbaren Aktionen finden Sie unter Mit dem Standort-Viewer arbeiten.

Standort-Viewer | ||
| Bezeichnung | Beschreibung |
1 | Symbolleiste des Standort-Viewers | Enthält die Steuerbefehle für den Standort-Viewer. |
2 | Symbol für den Standort-Viewer | Zeigt die Kategoriefarbe des wichtigsten Alarms an und blinkt, wenn eine Bestätigung erforderlich ist. Ein rotes X-Zeichen steht für einen Kommunikationsfehler oder eine Unterbrechung der Verbindung. |