Referenz für DF8000
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zum DF8000-E/A-System, das mit dem NK823x-Ethernet-Port verbunden werden kann.
Informationen zu den jeweiligen Integrationsverfahren finden Sie unter DF8000 I/O über I2C konfigurieren und DF8000 I/O über COM-Port konfigurieren.
Ausführliche Informationen zu DF8000-Anschlüssen zu NK823x finden Sie unter NK823x - DF8003-Anschlüsse.
Übersicht über DF8000
Der DF8000 ist das I/O-System, das Ein- und Ausgangslösungen für Schutz- und Sicherheitsapplikationen bietet.
Eine DF8000-Einheit besteht aus einem intelligenten Modul (CPU-Modul DF8003) und bis zu sechs Eingangsmodulen (DF8040/45/46) oder Ausgangsmodulen (DF8020). DF8003 ersetzt das bisherige CF9003 CPU-Modul, das noch kompatibel ist.
DF8000-Einheiten werden über eine serielle Verbindung, RS232 oder RS485, an NK823x angeschlossen. Einige DF8000 I/O-Module können auch ohne das DF8003 CPU-Modul direkt an die NK8000-Einheiten angeschlossen werden. In beiden Fällen sind die gültigen Konfigurationen unten aufgeführt.
Aufgrund der Eigenschaften der Kommunikationsprotokolle werden DF8000-Einheiten als Einzeleinheiten (1 bis 3 Module) oder Doppeleinheiten (4 bis 6 Module) definiert. An einen RS485 Multidrop-Bus können 16 Einzeleinheiten oder 8 Doppeleinheiten installiert werden. Kombinationen von Einzel- und Doppeleinheiten sind zulässig, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine Doppeleinheit zwei aufeinanderfolgende Adressen im Bereich 0-15 benötigt.
Weitere Informationen, einschliesslich zur Installation und Konfiguration der Hardware, finden Sie in der DF8000-Dokumentation.
Referenzdokumentation für DF8000
DF8000 Input / Output Multiplexing System
- Installation, Function & Configuration, Commissioning, and Safety Regulations: A6V10081388
- Datenblatt: A6V10081184
DF8000 – Spezifikationen der I/O
Digitaleingänge (DF8040 Modul mit 8 Eingängen):
- Geeignet für potenzialfreie Schliesser oder Öffner oder für offene Kollektorsignale
- Max. Durchlassstrom: 7 mA bei 33 Vdc
- Überspannungsschutz an den Eingangsleitungen: 1 kV
- Max. Eingangsspannung: 33 V
Überwachte Digitaleingänge (DF8045/46 Module mit 4 Eingängen):
- Geeignet für überwachte potenzialfreie Schliesser (DF8046) oder Öffner (DF8046).
- Max. Durchlassstrom: 7 mA bei 33 Vdc
- Überspannungsschutz an den Eingangsleitungen: 1 kV
- Max. Eingangsspannung: 33 V
Digitalausgänge (DF8020 Modul mit 8 Eingängen):
- Schliesser oder Öffner
- Max. 1 A bei 30 Vdc
DF8000 Systemgrenzen und Kompatibilität
Kompatibilität
- DF8003
- CF9003
Maximale serielle Konnektivität über NK823x
- Max. 4 serielle DF8000-Anschlüsse pro NK823x-Einheit. Siehe NK823x - DF8003-Anschlüsse
- Max 16 DF8003 Einzeleinheiten (oder 8 Doppeleinheiten) pro serieller Verbindung. Gemischte Konfigurationen, einschliesslich Einzel- und Doppeleinheiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine Doppeleinheit zwei aufeinander folgende Adressen benötigt.
Gültige DF8000-I/O-Konfigurationen am I2C-Bus
Keine DF8003-CPU erforderlich. Bis zu vier I/O-Module oder drei I/O-Module und ein DF8090-Modul (zur Überwachung der Stromversorgung) können pro NK8000-Einheit installiert werden. Eine beliebige Kombination der Module DF8020, DF8040, DF8045 und DF8046 ist zulässig.
Gültige DF8000-I/O-Konfigurationen an seriellen Leitungen
Bis zu 6 I/O-Module können pro DF8003-CPU installiert werden. Die folgende Tabelle gibt die gültigen Konfigurationen an. Sie können überwachte Input-Module (DF8045 und DF8046) nicht mit Ein/Aus-Modulen (DF8020 und DF8040) auf derselben CPU kombinieren. Verschiedene I/O-Einheiten können aber auf demselben RS485-Bus nebeneinander existieren. Beachten Sie, dass doppelte Einheiten (mehr als 3 I/O-Module) zwei aufeinanderfolgende Adressen im Bereich von 0 bis 15 einnehmen.
I/O-Konfiguration | Module |
|---|---|
48 ein (doppelt) | 6x DF8040 |
40 ein (doppelt) | 5x DF8040 |
32 ein (doppelt) | 4x DF8040 |
24 ein (einfach) | 3x DF8040 |
16 ein (einfach) | 2x DF8040 |
8 ein (einfach) | 1x DF8040 |
48 aus (doppelt) | 6x DF8020 |
40 aus (doppelt) | 5x DF8020 |
32 aus (doppelt) | 4x DF8020 |
24 aus (einfach) | 3x DF8020 |
16 aus (einfach) | 2x DF8020 |
8 aus (einfach) | 1x DF8020 |
40 ein / 8 aus (doppelt) | 5x DF8040 + 1x DF8020 |
32 ein / 8 aus (doppelt) | 4x DF8040 + 1x DF8020 |
24 ein / 8 aus (doppelt) | 3x DF8040 + 1x DF8020 |
16 ein / 8 aus (einfach) | 2x DF8040 + 1x DF8020 |
8 ein / 8 aus (einfach) | 1x DF8040 + 1x DF8020 |
32 ein / 16 aus (doppelt) | 4x DF8040 + 2x DF8020 |
24 ein / 16 aus (doppelt) | 3x DF8040 + 2x DF8020 |
16 ein / 16 aus (doppelt) | 2x DF8040 + 2x DF8020 |
8 ein / 16 aus (doppelt) | 1x DF8040 + 2x DF8020 |
24 ein / 24 aus (doppelt) | 3x DF8040 + 3x DF8020 |
16 ein / 24 aus (doppelt) | 2x DF8040 + 3x DF8020 |
8 ein / 24 aus (doppelt) | 1x DF8040 + 3x DF8020 |
16 ein / 32 aus (doppelt) | 2x DF8040 + 4x DF8020 |
8 ein / 32 aus (doppelt) | 1x DF8040 + 4x DF8020 |
8 ein / 40 aus (doppelt) | 1x DF8040 + 5x DF8020 |
24 ein (doppelt) | 6x DF8045 oder DF8046 |
20 ein (doppelt) | 5x DF8045 oder DF8046 |
16 ein (doppelt) | 4x DF8045 oder DF8046 |
12 ein (einfach) | 3x DF8045 oder DF8046 |
8 ein (einfach) | 2x DF8045 oder DF8046 |
4 ein (einfach) | 1x DF8045 oder DF8046 |