NK823x - DF8003-Anschlüsse

Das DF8000-System kommuniziert über einen RS485 2-Draht-Bus (CMX-DL-Protokoll). Der NK823x bietet einen RS485-Port für COM 1 und COM 2. Der RS485-Bus kann bis zu 1.200 m lang sein und mehrere DF8000-Einheiten anschliessen.

Es können auch COM 3 und COM 4 RS232-Ports verwendet werden. Zwischen dem RS232-Port und dem DF8000 ist ein Schnittstellenkonverter erforderlich (nicht im Lieferumfang des DF8000 enthalten). Die RS232-Leitung zwischen GW und dem Konverter darf max. 15 m lang sein. Empfohlen wird das Modell I-7520 von ACP DAS (http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/i-7000/i-7520.htm).

Jede RS485-Verbindung kann für bis zu 16 Einzeleinheiten oder 8 Doppeleinheiten oder eine beliebige Kombination verwendet werden, die keine Adressierungskollision verursacht: Eine einzelne Einheit braucht eine Adresse von 0 bis 15 und eine Doppeleinheit zwei aufeinanderfolgende Adressen. Siehe Gültige DF8000-I/O-Konfigurationen am I2C-Bus.

CF9003-Einheiten und CMX-Karten können ebenfalls an eine DF8000-Verbindung angeschlossen werden.

 

RS485-Direktanschluss (COM 1 und COM 2)

NK823x - DF8003 RS485-Anschluss
NK823x - DF8003 RS485-Anschluss

 

Hinweise

1

AWG 22 (0,6 mm 2) ungeschirmtes Kabel; max. Abstand von NK823x zur letzten DF8003-Einheit ist 1.200 m
An beiden Enden der Leitung sollte ein 100 Ohm Widerstand installiert werden

2

Zur nächsten DF8003-Einheit

 

RS232-Anschluss (COM 3 und COM 4) über ICP DAS I-7520 Konverter

NK823x - DF8003 RS232-Anschluss
NK823x - DF8003 RS232-Anschluss

 

Hinweise

1

DE-9 Stecker

2

DE-9 Stecker

3

AWG 20 (0,5 mm2) abgeschirmtes Kabel; max. Länge ist 15 m

4

Schutz

5

ICP DAS I-7520 Schnittstellenkonverter

6

AWG 22 (0,6 mm 2) ungeschirmtes Kabel; max. Abstand von NK823x zur letzten DF8003-Einheit ist 1.200 m
An beiden Enden der Leitung sollte ein 100 Ohm Widerstand installiert werden

7

Zur nächsten DF8003-Einheit