SNMP-Verbindung konfigurieren

Sie können Desigo CC so konfigurieren, dass es ein SNMP-fähiges Gerät oder eine einzelne Eigenschaft eines SNMP-Geräts überwacht. Dazu müssen zunächst ein SNMP-Treiber und ein Netzwerk konfiguriert werden, die für die Überwachung verwendet werden sollen. Hintergrundinformationen hierzu finden Sie unter SNMP-Konnektivität.

 

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  2. Im System Browser ist die Managementsicht gewählt.
  1. Wählen Sie, je nachdem wo Sie den SNMP-Treiber hinzufügen möchten, eine der folgenden Optionen:
    • Project > Managementsystem > Servers > Server > Treiber
    • Projekt > Managementstation > FEP-Server > [FEP] > Treiber
      Hinweis:
      Wenn der [Treiberordner] nicht verfügbar ist, wählen Sie den [FEP] und klicken Neu , um ihn zu erstellen.
  2. Klicken Sie im Register Konfigurator auf Neues Objekt und wählen Sie Neuer SNMP-Treiber.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt eine Beschreibung ein und klicken Sie OK.
  4. Der neu erstellte SNMP-Treiber wird dem System Browser hinzugefügt, aber nicht gestartet.
  5. Um eine Verbindung herstellen zu können, muss der Treiber entweder mit Starten oder Start-Konf… gestartet werden.
    a. Wählen Sie den neu erstellten SNMP-Treiber aus.
    Im Register Erweiterte Bedienung lautet die Eigenschaft Manager-Status eines neu erstellten Treibers Gestoppt.
    b. Klicken Sie im Register Erweiterte Bedienung neben der Eigenschaft Managerstatus auf Starten.
    Hinweis: Zu Konfigurationszwecken können Sie auch Start-Konf. klicken, um den Treiber zu aktivieren, ohne eine echte Verbindung zum Subsystemnetz herzustellen.
  6. Netzwerk erstellen:
    a. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke.
    b. Klicken Sie im Register Konfigurator auf Neues Objekt und wählen Sie Neuer SNMP-Netzwerk.
    c. Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt eine Beschreibung ein und klicken Sie OK.
  7. Das neu erstellte SNMP-Netzwerk wird dem System Browser hinzugefügt.
  8. Den Treiber dem Netzwerk zuordnen:
    a. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [SNMP-Netzwerk].
    b. Öffnen Sie im Register Systemmanagement den Expander Netzwerkeinstellung.
    c. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Überwacht von Treiber den Treiber.
    d. Klicken Sie Speichern .
  9. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen:
    a. Stellen Sie den UDP-Port des Netzwerks ein. Der Anschluss muss genau mit dem des zu überwachenden Geräts übereinstimmen. Siehe Ändern der SNMP-Netzwerkeinstellungen.
    b. Ändern Sie bei Bedarf alle anderen Netzwerkeinstellungen. Siehe Ändern der SNMP-Netzwerkeinstellungen.
    c. Je nachdem, welches Nachrichtenprotokoll Sie einstellen möchten, fahren Sie mit einem der folgenden Schritte fort:
    - Einstellung des SNMPv1- oder SNMPv2-Protokolls
    - SNMPv3-Protokoll einstellen
    Hinweis: Die Protokollkonfiguration muss genau mit den Anmeldeinformationen des Geräts übereinstimmen. Das bedeutet, dass Sie im selben Netzwerk nur Geräte mit denselben Anmeldeinformationen konfigurieren können.
  10. Je nach Geräte, die Sie überwachen möchten, fahren Sie mit einem oder mehreren der folgenden Schritte fort:
    Hinweis: In jedem SNMP-Netzwerk können Sie maximal 255 Geräteobjekte erstellen.
  11. Wenn der SNMP-Treiber im Konfigurationsmodus ausgeführt wurde, stoppen Sie ihn und starten Sie ihn für den normalen Betrieb im vollständigen Modus neu. Siehe SNMP-Treiber starten oder stoppen