Besonderheiten von Desigo Automation

Die Verwaltungsplattform unterstützt eine Reihe von Teilsystemen. Proprietäre Entwicklungen dieser BACnet-Systeme können zu Einschränkungen in Technik und Betrieb führen. Die folgenden Desigo-Automationsstationen werden unterstützt:

In den folgenden Abschnitten werden Einschränkungen beschrieben, die bei der Integration von Desigo Automation auftreten.

 

Integration in FEP wird nicht unterstützt

Integrieren Sie Desigo Automation nicht per FEP-Installation (FEP bedeutet Remote-Integration auf einem anderen Computer).

 

Mehrfach-Trendlog-Objekt

Die Funktion Mehrfach-Trendlog wird von der Desigo Automationsstation nicht unterstützt. Verwenden Sie das Trendlog-Objekt für die Datenerfassung.

 

Zeitsynchronisation (Time Master) auf PXC4/5/7-Automationsstationen

Mit der Einführung von PXC4 und PXC 5 können Sie den Zeitmaster in ABT Site definieren. Definieren Sie nicht den Server von ABT Site und Desigo CC gleichzeitig als Zeitmaster, da Desigo CC im Allgemeinen als Zeitmaster dient.

In diesem Fall löschen Sie die Definition für einen der Zeitmaster:

 

Desigo Automation Systemkonfiguration

Maximale Anzahl unterstützter Datenpunkte

Für einen reibungslosen Betrieb muss die Hardwarekonfiguration der eingegebenen Projektgrösse entsprechen. Folgende Projektgrössen sind verfügbar:

info

Hinweis:
Die gewählte Projekteinstellung ist unabhängig von der Datenpunktlizenzierung.

Unterstützung von 150.000 Systemdatenpunkten

Die Anzahl der in die Managementplattform importierbaren BACnet-Objekte ist auf etwa 150.000 Systemdatenpunkte (etwa 3.000 Räume) begrenzt. Diese Zahl ist eine Annahme und hängt von den eingesetzten Desigo Automation Applikationen und deren projektspezifischen Erweiterungen (Anzahl verwendeter Beleuchtungs- und Jalousienobjekte) ab.

Beim Datenimport werden nur die für die grafische Darstellung, Alarmierung und Trendaufzeichnung benötigten BACnet-Objekte importiert. Nicht benötigte BACnet-Objekte werden anhand des Schnittstellennamens gefiltert. Die Filter können projektspezifisch angepasst werden. Gefilterte Objekte können jedoch alle im SSA-Tool (System and Setup Assistant) angezeigt werden.

info

Hinweis:
Schnittstellennamen und die Zugriffsebenen 6 und 7 dürfen beim ABT Engineering nicht geändert werden. Werden die Schnittstellennamen geändert, werden alle projektspezifischen Schnittstellennamen als zusätzliche BACnet-Objekte importiert, was die Anzahl der unterstützten Räume ganz erheblich verringert.

 

Funktionsversionen für grafische Vorlagen von Desigo Automation

Die Grafikvorlagen von Desigo Automation werden ohne zusätzliche Konfiguration auf der Grundlage des Schnittstellennamens in Desigo CC angezeigt. Die Anzeige von Desigo Automation-Grafikvorlagen basiert auf der Version.

Werkzeug

Programmierraum-Anwendungsstil

Raumautomations-Firmware

Desigo CC Grafikvorlagenstil

Desigo CC V5.1:
(ABT V1.1)

„5,1“

FW 1,16

Nur Raumgrafiken

DESIGO V6.x
(ABT V1.2)

„5,1“

FW 1,16

Nur Raumgrafiken

"5.1" aktualisiert

>=FW 1.2

Nur Raumgrafiken

„6,0“

>=FW 1.2

Raum-/Segment-Grafikkonzept

info

Hinweis:
ABT Site Engineering darf keine Schnittstellennamen ändern. Die Grafikvorlage wird nur teilweise oder nicht vollständig angezeigt, wenn die Schnittstellennamen geändert werden.

Desigo Automation Applikationen in ABT Site erweitern

Bestehende Standardtexte müssen zur Erweiterung einer Desigo Automation Applikation in ABT Site verwendet werden. Wählen Sie TX-I/O-Objektschnittstelle mit Teilbezeichnernamen aktualisieren (ab Version 5.1 verfügbar), wenn einer bestehenden Applikation eine Erweiterung aus der ABT Site Bibliothek hinzugefügt werden soll. Bei Auswahl dieser Option wird anstelle des Schnittstellennamens der Bibliotheksname eingegeben. Die Grafik funktioniert daher nicht mehr in Desigo CC. Die folgende Abbildung zeigt:

Dialog ABT Site
Dialog ABT Site

 

Abweichungen von der Standardbenennung

Um die Konfiguration im Raumverwaltungseditor zu ändern, ist eine Standardbenennung der Objekte erforderlich. Objektnamen, die von der Standardbenennung abweichen, sind in blauer Schrift dargestellt. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Namen in ABT Site geändert und das entsprechende Projekt in Desigo CC importiert wurde. Diese Objektnamen müssen zunächst in die Liste der Standardgeräte aufgenommen werden. Die Objekte können dann wie gewohnt konfiguriert werden.

 

Eingeschränkter Import von Datenpunkten

Der Import von Datenpunkten ist von der in ABT Site festgelegten Objekt-Zugriffsebene abhängig. Alle Datenpunkte der Objekt-Zugriffsebene Standardbedienung (6) und Basisbedienung (7) werden in die Systemdatenbank importiert. Diese strenge Einschränkung verhindert eine Überlastung der Systemdatenbank.

info

Hinweis:
Geben Sie keine Zugriffsebene im ABT Site ein. Änderungen der Zugriffsebene machen es unmöglich, die Systemgrenzen einzuhalten. Verwenden Sie die Funktion Erweiterte Importregeln, um Ihre physikalischen Datenpunktanforderungen zu konfigurieren.

 

Beeinflussen von Owned-Datenpunkten beim Datenimport

Bevor ein Datenimport ausgeführt wird, kann die Darstellung von Owned-Objekten (Definition erfolgt in ABT Site) im System Browser in der technischen Sicht beeinflusst werden:

 

Technische Sicht: Nur Connect-Objekte zeigen

Nicht aktiviert

Aktiviert

Externe Referenzen in Automationsstationen

Der Desigo Automation Importer führt die Applikationsmodellierung aus, indem er nach Punkten sucht, die zum selben Applikationsmodell gehören. Derlei Punkte können sich jetzt auf demselben Gerät wie das übergeordnete Applikationsmodell, aber auch auf anderen Geräten, befinden. Der Importer behandelt eine einzige S1X-Datei als eine Entität. Daher müssen alle externen Referenzen auf Elemente derselben S1X-Datei verweisen.

Wenn in einem Projekt externe Referenzen vorkommen, da es keine Standardkonfiguration ist, muss der Systemtechniker dafür sorgen, dass die aus dem Tool exportierte S1X-Datei alle referenzierten Punkte enthält.

info

Hinweis:
Es wird empfohlen, immer alle Geräte auf einer Etage zu exportieren, da externe Referenzen zwischen Geräten auf unterschiedlichen Etagen selten vorkommen (z.B. Atrium).

 

Betreiberbezeichnung

Alle Datenpunkte mit Betreiberbezeichnungen, die dem Applikationsstil entsprechen oder die Zugriffsebene 6 oder 7 haben, werden importiert. Dazu gehören Datenpunkte mit Betreiberbezeichnungen, die nicht nach dieser Regel importiert werden; hier muss eine erweiterte Importregel angewendet werden.

Betreiberbezeichnung wird in Desigo Automation in vollem Umfang unterstützt, wenn Sie Folgendes beachten:

 

Darstellung für einen Raum mit nur einem Segment

Bei der Darstellung von Räumen werden die dazugehörigen Segmente über einen zusätzlichen Link angezeigt. Bei einem Raum mit nur einem Segment wird ein zusätzliches Grafiktemplate geöffnet. Damit die Informationen für den Raum und das Segment in einem Grafiktemplate angezeigt werden, kann dies über eine Einzelraumoption für das ganze Netzwerk festgelegt werden. Ist die Einzelraumoption vor einem Import aktiviert, so erfolgt die grafische Darstellung in einem Grafiktemplate. Folgende Konsequenzen ergeben sich daraus:

Das folgende Beispiel zeigt:

Netzwerk 1 mit Einzelraumoption deaktiviert.

In diesem Fall wird beim Raum der Link zum Segment angezeigt. Durch Wählen des Links wird das Segment in einem neuen Grafiktemplate angezeigt. Das Verhalten und die Bedienung sind genau so wie bei mehreren Segmenten.

Netzwerk 2 mit Einzelraumoption aktiviert.

In diesem Fall wird beim Raum kein Link zum Segment angezeigt. Die vorhandenen Informationen werden direkt im Raumgrafiktemplate angezeigt. Die Bedienung im Segment erfolgt direkt im Raumgrafiktemplate.

Bei einem Import evaluiert der Pre-Prozessor, welche Räume aus einem Segment bestehen. Wird ein Einzelraum gefunden, so wird der Präfix R_ zu R1S_ geändert. Im Falle der Funktion R_HvacCoord11, wird die Funktion R1S_HvacCoord11 als neue Referenz eingetragen.

Einzelraum mit einem Segment
Einzelraum mit einem Segment

 

Projektinformationen auslesen

Die installierte Projektbasis kann mit iBase ausgelesen werden. Voraussetzung ist, dass die Erweiterung iBase und Scripting installiert sind. Weitere Information entnehmen Sie bitte aus der iBase Beschreibung.

 

Zuweisen von Zugriffsrechten zum Objektmodell

Die Zuweisung von Desigo Objekteigenschaften zu einem Desigo CC Objektmodell erfolgt nach einem festen Muster. Massgeblich sind die in der SDU definierten Lese- und Schreibrechte. Diese Informationen werden beim Erstellen der Bibliothek manuell in das Objektmodell übernommen (siehe Zuweisungskonzept).

Definition im Objektmodell
Definition im Objektmodell

Für die Zuweisung zum Objektmodell werden zwei Gruppen von SDU-Daten unterschieden:

info

Hinweise:
‒ Beim Importieren einer Datenpunktinstanz werden die Lese- und Schreibrechte nicht berücksichtigt. Die Zuweisung erfolgt gemäss der Datenpunkttypinformation des entsprechenden Objektmodells.

‒ Ist eine projektspezifische Anpassung notwendig, so muss mittels Änderung des Bibliothekstyps erfolgen.

Objekteigenschaft nur mit Leserechten

In der SDU ist die Objekteigenschaft nur mit Leserecht von 1 bis 7 definiert. Das Schreibrecht ist als 0 (Kein Zugriff) definiert. Im Objektmodell von Desigo CC erfolgt in diesem Fall die Zuweisung in der Eigenschaftsgruppe immer zur Option Zustand. Die Zuweisung der Anzeigeebene erfolgt gemäss nachfolgender Tabelle.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (CFC)

Leserecht (CFC)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL3) Erweiterte Bedienung

Erweiterter Service

2

(DL3) Erweiterte Bedienung

Basisservice

3

(DL3) Erweiterte Bedienung

Administration

4

(DL2) Bedienung

Erweiterte Bedienung

5

(DL2) Bedienung

Standardbedienung

6

(DL2) Bedienung

Basisbedienung

7

(DL1) Status- und Bedienfenster

Objekteigenschaft mit Lese- und Schreibrechten

Bei Objekteigenschaften mit Lese- und Schreibrechten, erfolgt die Zuweisung für die EigenschaftsgruppeAnzeigeebene und BefehlsgruppeKommandierung gemäss den Definitionen in den nachfolgenden Tabellen.

Eigenschaftsgruppe

Für die Anzeigeebene wird das Leserecht ausgewertet und entsprechend zugewiesen.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Leserecht (ABT Site)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL3) Erweiterte Bedienung

Erweiterter Service

2

(DL3) Erweiterte Bedienung

Basisservice

3

(DL3) Erweiterte Bedienung

Administration

4

(DL2) Bedienung

Erweiterte Bedienung

5

(DL2) Bedienung

Standardbedienung

6

(DL2) Bedienung

Basisbedienung

7

(DL1) Status- und Bedienfenster

Ein Schreibrecht 1 - 7 wird immer dem BACnet-Editor zugewiesen.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Schreibrecht (ABT Site)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL0) BACnet-Editor

Erweiterter Service

2

(DL0) BACnet-Editor

Basisservice

3

(DL0) BACnet-Editor

Administration

4

(DL0) BACnet-Editor

Erweiterte Bedienung

5

(DL0) BACnet-Editor

Standardbedienung

6

(DL0) BACnet-Editor

Basisbedienung

7

(DL0) BACnet-Editor

Befehlsgruppen

Mit der Befehlsgruppe werden die Schaltflächen in den entsprechenden Bediendialogen gesteuert. Je nach definiertem Schreibrecht werden diese der Option Standard oder Erweitert zugewiesen.

Objektmodell Befehlsgruppe

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Schreibrecht (ABT Site)

Option

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

 

Erweiterter Service

2

Erweitert

Basisservice

3

Erweitert

Administration

4

Erweitert / Standard

Erweiterte Bedienung

5

Erweitert / Standard

Standardbedienung

6

Standard

Basisbedienung

7

Standard

info

Hinweise:
− Bei der Befehlsgruppe gibt es eine weitere Gruppe für Alarme. Diese Gruppe steuert die Schaltflächen für die Quittierung und das Zurücksetzen von Alarmen.

− Die in den Tabellen angezeigten Zuweisungen entsprechen einer Standardzuweisung. Es gibt aber einige Ausnahmen, die nicht diesen Regeln entsprechen. Ausnahmen sind nur beim Objektmodell ersichtlich und werden hier nicht aufgezählt.

Zuweisungskonzept

Das nachfolgende Diagramm zeigt eine mögliche Konfiguration, ausgehend von den SDU-Daten bis hin zur eigentlichen Bedienung in Desigo CC.

Darstellungskonvention beim Diagramm:

Zuweisungskonzept
Zuweisungskonzept

Legende zum Diagramm

Thema

Beschreibung

SDU-Daten

In den SDU-Daten sind die Zugriffsrechte der einzelnen Datenpunkttypen für das Applikationsprogramm (BACnet Objekte) festgelegt. Diese können projektspezifisch im ABT Site Engineering angepasst werden.

In Desigo CC erfolgt keine automatische Auswertung der Zugriffsrechte auf das entsprechende Objektmodell. Die Daten werden im Objektmodell nur von den SDU-Daten abgeleitet und manuell im Objektmodell eingetragen. Es besteht somit keine softwaretechnische Verbindung zwischen SDU-Daten und dem Objektmodell.

  • Die SDU-Leserechte bestimmen welche der Anzeigeebenen von 1 bis 3 und welche Option in der Eigenschaftsgruppe verwendet werden.
  • Die SDU-Schreibrechte bestimmen die Anzeigeebene 0 und welche Option in der Befehlsgruppe verwendet wird.

Objektmodell

Das Objektmodell definiert, gemäss den Zugriffsrechten der SDU-Daten, welche Anzeigeebene, Eigenschaftsgruppe und Befehlskonfiguration angewendet wird. Diese Einstellungen werden für alle Datenpunkte vom gleichen Datentyp übernommen und sind für das ganze Projekt gültig.

Anpassungen dieser Eigenschaften können nur für das ganze Projekt erfolgen und müssen durch das Ändern des Bibliothekstyps erfolgen.

Hinweis: Ein einzelner Datenpunkt kann somit nicht spezifisch für Anzeigeebene, Eigenschaftsgruppe und Befehlskonfiguration angepasst werden.

Datenpunktinstanzen

Die im SiB-X vorhanden Datenpunktinstanzen werden pro Datenpunkttyp auf das entsprechende Objektmodell abgebildet. Die Datenpunktinstanzen erben alle Definitionen vom Objektmodell und können instanzspezifisch nicht geändert werden.

Benutzergruppe 1

Benutzer A

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 1 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand und bei der Konfiguration nur Leserechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist der Standard aktiv und bei Erweitert das Kontrollkästchen inaktiv gesetzt. Der Benutzer A sieht somit bei der Bedienung nur die einzelnen Properties aber keine Schaltflächen für die Bedienung.

Hinweis: Das definierte Leserecht beim Zustand hat eine höhere Priorität als das aktivierte Kontrollkästchen bei Standard. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, würde man normalerweise bei Standard das Kontrollkästchen auf inaktiv setzen.

Benutzergruppe 2

Benutzer U

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 2 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand Schreibrechte und bei der Konfiguration Leserechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist der Standard aktiv und bei Erweitert das Kontrollkästchen inaktiv gesetzt. Der Benutzer U sieht somit bei der Bedienung alle Eigenschaften und kann bei Aktueller Wert mittels der Schaltflächen die Bedienung vornehmen. Die Schaltflächen für Ausser Betrieb sind nicht sichtbar.

Benutzergruppe 3

Benutzer X

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 3 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand und bei der Konfiguration Schreibrechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist bei Standard und bei Erweitert das Kontrollkästchen aktiv gesetzt. Der Benutzer X sieht somit bei der Bedienung alle Eigenschaften und kann bei Aktueller Wert und Ausser Betrieb mittels der Schaltflächen die Bedienung vornehmen.

Online-Gerätefunktionen

Die Managementplattform stellt diverse Online-Funktionen bereit, die die Wartung und Optimierung erleichtern. Diese Funktionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

BACnet-Gerätefunktionen

Funktion

Beschreibung

Gerätekommunikationssteuerung

Schaltet die Automationsstation ein/aus. In diesem Fall werden Meldungen unterdrückt.

BACnet-Geräte reinitialisieren

Führt einen Kalt- oder Warmstart eines BACnet-Geräts durch.

BACnet-Geräte-Backup

Erstellt ein Backup der Programmstrukturen (ABT Site Daten) und der aktuellen Programmdaten (Sollwerte) einer Automationsstation. Projektdaten befinden sich nicht auf dem BACnet-Gerät, wenn EDoS nicht verwendet wird.

BACnet-Geräte Restore

Stellt die Programmstrukturen (ABT Site Daten) und die aktuellen Programmdaten (Sollwerte) einer Automationsstation wieder her.

info

Hinweis 1:
Der Einsatz dieser Funktionen setzt umfassende Kenntnisse über die Anlage sowie Desigo und BACnet voraus.
Hinweis 2
Beachten Sie, dass der Einsatz von Online-Tools je nach Lieferant des BACnet-Systems zu unterschiedlichen Reaktionen führen kann.

 

Bekannte Einschränkungen beim Splitten eines BACnet-Netzwerks auf multiple Server (verteiltes System)

Automationsstationen und Punkte im selben BACnet-Netzwerk aber in verschiedenen Systemen sind sichtbar in Technischer Sicht, Betreibersicht und Managementsicht.