Datenpunktelement konfigurieren

Die JSON-Datei kann Daten zur Konfiguration eines Datenpunktelements enthalten. Folgende Angaben können gemacht werden:

Konfigurationsdaten der Datenpunktelemente

Daten

Verwendung

Beschreibung

Beschreibung

Optional

Liste der Werte, die als Beschreibung des WinCC OA-Objektmodells verwendet werden. Jeder Wert muss folgende Daten beinhalten:

  • Kultur: Kultur des Textes (z.B., “en-US”.
  • Text: Beschreibung

Die leere Liste (“Beschreibung”: [ ]) setzt die Beschreibung zurück, während der Name des DPEs als Standardbeschreibung angenommen wird.

VL

Optional

True gibt an, dass die Eigenschaft im Werte-Log (Ereignis) der History-Datenbank protokolliert wird.

AL

Optional

True gibt an, dass die Eigenschaft im Aktivitäten-Logs der History-Datenbank protokolliert wird.

DL0

Optional

True, um die Anzeigeebene 0 zu aktivieren (Eigenschaften werden im Konfigurationsmodus dargestellt).

DL1

Optional

True, um Anzeigeebene 1 zu aktivieren (Eigenschaften werden im Status- und Bedienfenster angezeigt, das für Grafikobjekte verfügbar ist).

DL2

Optional

True, um die Anzeigeebene 2 zu aktivieren (Eigenschaften werden im Register Bedienung dargestellt).

DL3

Optional

True, um die Anzeigeebene 3 zu aktivieren (Eigenschaften werden im Register Erweiterte Bedienung dargestellt).

DL4

Optional

True, um die Anzeigeebene 4 zu aktivieren (Eigenschaften, die künftig für die OPC-Serverschnittstelle und andere Northbound-Schnittstellen verfügbar gemacht werden sollen, die diese Einstellung verwenden).

GroupId

Optional

Zeichenfolge, die die Eigenschaftengruppe darstellt. Einzelheiten zu den zulässigen Werten finden Sie unter Objekt Matrixattribute in der Tabelle Gruppen-ID-Werte. Die leere Zeichenkette (“GruppenID”: “”) setzt den Wert auf "Ungültig".

Beibehalten

Optional

True, wenn der Wert der Eigenschaft bei jeder Änderung ihres Werts in der Datenbank beibehalten werden muss.

Anzeige

 

Objekt, das die Anzeigedaten für das Datenpunktelement enthält. Einzelheiten finden Sie in Objekt Matrixattribute in der Tabelle Anzeigedaten.

Das leere Objekt (“Anzeige”: { }) setzt die Anzeigedaten zurück.

GmsType

Optional

Ein Objekt, das die Konfigurationsdaten des GMS-Typs darstellt. Dieses Objekt muss das Element GmsType enthalten, das den GMS-Typ der Eigenschaft beschreibt. Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Tabelle GMS-Typ.

Befehle

Optional

Befehle, die mit der aktuellen Eigenschaft verknüpft sind.

Ausführliche Informationen zur Definition eines Befehls finden Sie unter Befehlskonfiguration.

Alarme

Optional

Alarme, die mit der aktuellen Eigenschaft verknüpft sind.

Ausführliche Informationen zur Definition eines Befehls finden Sie unter Alarmkonfiguration.

Das Objekt PvssType eines Datenpunktelements kann auch erweitert werden, um folgendes festzulegen: