Status-Objekt
Das Status-Objekt muss folgende Angaben enthalten:
Status eines Datenpunktelements |
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Stat | Optional | True, um den Status Offnormal zu aktivieren. Wenn die Flag False angibt, wird der Normalwert ignoriert. |
DisplOffNormal | Optional | True, um nur offnormale Werte anzuzeigen. |
NormalValue | Optional | Normaler Wert des DPEs. Der angegebene Wert muss dem angegebenen PvssType folgen. Insbesondere: - CHAR und ARRAYCHAR: Ganzzahl (0 ÷ 255)
- UINT und ARRAYUINT: Ganzzahl (0 ÷ 4294967295)
- INT und ARRAYINT: Ganzzahl (-2147483648 ÷ 2147483647)
- FLOAT und ARRAYFLOAT: Zahl (-1.797693e+308 ÷ 1.797693e+308)
- BOOL und ARRAYBOOL: boolesche (Falsch oder Wahr)
- BIT und ARRAYBIT: Ganzzahl (0 ÷ 4294967295)
- STRING uARRAYSTRING: Zeichenfolge
- STRING und ARRAYSTRING, wenn GmsDataType (siehe Tabelle GMS-Typ) GMSDATETIME ist: Zeichenfolgeformat von BACnetDateTime ('YYYMMDDWhhmmssHH' – Details siehe Dokumentation zu PvssMgr).
- BIT64 und ARRAYBIT64: Ganzzahl (0 - 18446744073709551615)
- LONG und ARRAYLONG: Ganzzahl (-9223372036854775808 - 9223372036854775807)
- ULONG und ARRAYULONG: Ganzzahl (0 - 18446744073709551615)
Bei allen anderen PvssType-Werten ist der Normalwert nicht anwendbar und wird ignoriert. Bei Satz-Typen kann der Normalwert für jedes Element des Satzes angegeben werden. |