Modbus-Gerätedaten |
| Beschreibung |
ParentConnectionName1) | Name der Verbindung, mit der das Gerät verbunden ist. Er muss mit dem ConnectionName der Verbindung übereinstimmen, an die das Gerät angeschlossen werden soll. Hinweis: Der Importer weist den Geräteeintrag zurück, wenn dieses Feld leer ist. |
DeviceName1) | Name der Modbus-Geräteinstanz. Die Benennungsregeln sind die gleichen wie für "InterfaceName", d.h. es dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwendet werden. Hinweis: Der Importer weist den Geräteeintrag zurück, wenn dieses Feld leer ist oder in der gleichen CSV-Datei doppelt vorkommt. Der Importer weist den Eintrag auch zurück, wenn ein anderes Gerät gefunden wird, das bereits mit der gleichen übergeordneten Schnittstelle verbunden ist. Unter jeder Schnittstelle darf nur ein Gerät vorhanden sein. Der Importer gibt einen Fehler aus, wenn mehr als ein Gerät unter der gleichen Schnittstelle existiert. Wenn zum Zeitpunkt eines Re-Imports das gleiche Gerät bereits mit der übergeordneten Schnittstelle verknüpft ist, wird es vom Importer aktualisiert. |
DeviceDescription1) | Beschreibung der Modbus-Geräteinstanz, so wie sie im System Browser (Managementsicht) angezeigt wird. Hinweis: Der Importer weist den Geräteeintrag zurück, wenn dieses Feld leer ist. |
ObjectModel | Objektmodell des Geräts, wenn es sich um ein 3rd Party Gerät handelt. Hinweis: Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein Objektmodell definieren und in das System importieren. Der Importer weist den Geräteeintrag nur zurück, wenn dieses Feld ungültig ist, nicht jedoch wenn das Feld leer ist. Wenn dieses Feld vorhanden ist, geht der Importer davon aus, dass in der CSV-Datei unter diesem Gerät keine Datenpunkte definiert sind. Wenn die CSV-Datei Datenpunkte enthält, die dieses Gerät zum Ziel haben, werden diese zurückgewiesen, selbst wenn das konfigurierte Objektmodell ungültig ist. |
AddressProfile | Das mit dem Objektmodell verknüpfte Adressprofil. |
Alias | Dem Modbus-Gerät zugewiesener Alias. |
FunctionName | Name der Funktion, mit der das Gerät verbunden ist. |
DisciplineID | Disziplin, mit der das Gerät verbunden ist. |
SubdisciplineID | Subdisziplin, mit der das Gerät verbunden ist. |
TypID | Typ des Modbus-Geräts. |
SubtypeID | Subtyp des Modbus-Geräts. |
LogicalHierarchy | Technische Hierarchie des Geräts in der technischen Sicht. Der Pfad der technischen Hierarchie in der CSV-Datei muss mit einer Gegenschräge (\) beginnen und enden. Syntax:[Delimiter]<Level1>[Delimiter]<Level2> [Delimiter]…[Delimiter]<Level-n>[Delimiter] Beispiel: \BuildingA\Floor3\Room403\ Der Importer fügt das Gerät automatisch nach dem letzten Trennzeichen in den technischen Hierarchiepfad ein und fügt diese Hierarchie dem Basisordner der Technischen Sicht im System Browser hinzu. So sieht beispielsweise die im System Browser angezeigte technische Hierarchie für ein Gerät "Meter403_11", das dem Hierarchiepfad "BuildingA\Floor3\Room403\" zugeordnet ist, wie folgt aus: <Logical Hierarchy Root Node>\BuildingA\Floor3\Room403\Meter403_11 |
UserHierarchy | Betreiberhierarchie des Geräts in der benutzerdefinierten Sicht. Der Pfad der Betreiberhierarchie muss in der CSV-Datei mit einer Gegenschräge (\) beginnen und enden. Syntax:[Delimiter]<Level1>[Delimiter]<Level2> [Delimiter]…[Delimiter]<Level-n>[Delimiter] Beispiel: \BuildingA\Floor3\Room403\ Der Importer fügt das Gerät automatisch nach dem letzten Trennzeichen in den Pfad der Betreiberhierarchie ein und fügt diese Hierarchie dem Basisordner der benutzerdefinierten Sicht im System Browser hinzu. So sieht beispielsweise die im System Browser angezeigte Betreiberhierarchie für ein Gerät "Meter403_11", das dem Hierarchiepfad "BuildingA\Floor3\Room403\" zugeordnet ist, wie folgt aus: <User Hierarchy Root Node>\BuildingA\Floor3\Room403\Meter403_11 |