SI400-Konfigurationsdatei importieren
- Die gültigen SI400-Konfigurationsdateien sind lokal oder über das Netzwerk verfügbar.
- Um die Konfiguration zu beschleunigen, setzen Sie den Transaktionsmodus auf Einfach. Siehe Transaktionsmodus für SI400 Sintony umschalten
- Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [SI400].
- Klicken Sie im Register Importieren die Option Durchsuchen, um die Konfigurationsdatei zu wählen.
- Die Konfigurationsdatei wird auf Fehler überprüft, und über die nun aktivierte Schaltfläche Analyse-Log kann das Überprüfungsprotokoll angezeigt werden.
- Wenn die Konfigurationsdatei gültig ist, wird die zu importierende Konfigurationsdatei in der Liste der Objekte aufgeführt.
- (Optional) Ziehen Sie aus dem System Browser eine zusätzliche hierarchische Struktur (physikalisch bzw. logisch, je nach Datenbankinhalten) in den Expander Hierarchienabbildung.
Hinweis: Wählen und verknüpfen Sie den Ordner sorgfältig mit der richtigen Position, da Sie ihn später nicht mehr ändern können. Die einzige Möglichkeit, die zusätzlichen Importeinstellungen zu ändern, ist, den Zielordner zu löschen und wieder neu zu erstellen. - Wählen Sie in der Liste der Objekte die Konfigurationsdatei und klicken Sie auf die Schaltfläche
für die einzelne Auswahl. - Die Konfigurationsdatei wird in die Liste Zu importierende Objekte aufgenommen.
- Klicken Sie Importieren.
- Die Konfigurationsdaten sind im System Browser verfügbar.
- Mit der nun aktivierten Schaltfläche Import-Log kann das Import-Log angezeigt werden.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede der SI400-Zentralen.
- Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Transaktionsmodus wieder auf Logging, um die normale Überwachung wieder aufzunehmen. Siehe Transaktionsmodus für SI400 Sintony umschalten
HINWEIS

Objektgrenze in einem Projekt
Je nach Hardwarekategorie der Installation ist die Anzahl der möglichen Objekte in einem Projekt begrenzt.
- Das System verhindert Importvorgänge, bei denen dieser Grenzwert überschritten würde.
- Würde sich die Anzahl der Objekte durch einen Importvorgang dieser Grenze nähern (90 % oder mehr der zulässigen Objekte), gibt das System eine Warnung aus. Sie können anschliessend auswählen, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten.
HINWEIS

Falsche Interpretation von Meldungen
Wenn die Gerätekonfiguration nach dem ersten Import verändert wird, muss die Konfigurationsdatei erneut importieren werden, um Desigo CC neu zu synchronisieren. Wird die aktuellste Konfigurationsdatei nicht importiert, können Subsystemmeldungen falsch interpretiert werden. Ein Unidentifizierter Alarm wird dann generiert, wenn eine Meldung ohne entsprechenden Datenpunkt empfangen wird.