Arbeitsbereich für IEC61850 Geräteverbindung
Der Arbeitsbereich für IEC61850 Geräteverbindung zeigt die Objekte und Eigenschaften der IEC61850 Geräte an, die mit Ihrem System verbunden sind, und bietet Optionen zum Erstellen eines Objektmodells für die IEC61850 Geräte. In der Hierarchie der System Browser-Struktur enthält jedes IEC61850 Netzwerk eine Reihe von IEC61850 Geräteverbindungen. Jede IEC61850 Geräteverbindung enthält wiederum die logischen Geräte, die dieser Verbindung zugeordnet sind.

Expander Geräteverbindung
Wenn Sie im Konfigurationsmodus eine IEC61850 Geräteverbindung im System Browser auswählen, werden deren Einstellungen im Expander Geräteverbindung im Register IEC61850 angezeigt. Mit den Optionen in der Symbolleiste können Sie die Daten speichern oder die IEC61850 Geräteverbindung löschen.
IEC61850-Symbolleiste | ||
Symbol | Name | Beschreibung |
| Daten speichern | Die Daten werden gespeichert. |
| Löschen | Löscht das aktuelle Objekt. |
Felder im Expander Geräteverbindung | |
Element | Beschreibung |
Verbindungsname | Zeigt den Namen des Geräteverbindungsobjekts an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
ConnectionDescription | Zeigt die Beschreibung des Geräteverbindungsobjekts an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
TCP-Port | Zeigt die TCP-Portnummer an, die dem Gerät im Netzwerk zugewiesen ist. Dieses Feld können Sie bearbeiten. |
IP-Adresse | Zeigt die Hardware-Adresse eines Geräts an, das mit einem Netzwerk verbunden ist, in dem Internet Protocol (IP) für die Kommunikation verwendet wird. Dieses Feld können Sie bearbeiten. |
Expander Durchsuchen
Der Expander Durchsuchen zeigt die Objekte und Eigenschaften der IEC61850 Geräte an, die mit Ihrem System verbunden sind. Darüber hinaus enthält er Optionen zum Erstellen eines Objektmodells für die IEC61850 Geräte, ohne eine CSV-Datei erstellen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Objektmodell über Durchsuchen eines IEC 61850 Online-Geräts erstellen.
Felder im Expander Durchsuchen | |
Element | Beschreibung |
Objekte erkennen (zum Entwerfen des Objektmodells durch die Suche nach einem IEC61850 Online-Gerät) | Fügt in die Liste IEC-Objekte alle Objekte in den IEC61850 Geräten ein, die mit Ihrem System verbunden sind. Der Abschnitt mit den ausgewählten Eigenschaften zeigt die Ordnerstruktur für die Gruppierung der zugehörigen Eigenschaften der Objektmodelle und andere Spalten an, z.B. Eigenschaftsname, Richtung, IEC-Attribut und Typ. |
Elemente laden (zum Entwerfen des Objektmodells mit der Offline-Methode) | Fügt in die Liste IEC-Objekte alle Objekte in den IEC61850 Geräten ein, die mit Ihrem System verbunden sind. Der Abschnitt mit den ausgewählten Eigenschaften zeigt die Ordnerstruktur für die Gruppierung der zugehörigen Eigenschaften der Objektmodelle und andere Spalten an, z.B. Eigenschaftsname, Richtung, IEC-Attribut und Typ. |
IEC-Objekte | Zeigt eine Liste mit den IEC61850 Objekten der IEC61850 Geräte, die mit Ihrem System verbunden sind. |
Ausgewählte Eigenschaften | Zeigt die Eigenschaften der in der Liste IEC-Objekte ausgewählten Objekte sowie die Ordnerstruktur, unter der diese Eigenschaften gruppiert werden können. |
Ordner hinzufügen | Fügt der vorhandenen Ordnerstruktur einen neuen Ordner hinzu oder Sie erstellen eine neue Ordnerstruktur. |
Befehl hinzufügen | Zeigt Felder an, in denen Einzelheiten der Befehlseigenschaften des Geräts festgelegt werden. |
Name des Befehlsordners | Name des Ordners, unter dem die Befehlseigenschaften des Geräts hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie z.B. Befehle an die Eigenschaften eines Leistungsschalters (Circuit Breaker) erteilen möchten, dann können Sie den Ordner Circuit_Breaker_Device nennen. |
Befehlsname | Name der Befehlseigenschaft des Geräts, für das Sie den Befehl auslösen möchten. Wenn Sie z.B. den Aus- und Einschaltbefehl für einen Leistungsschalter bei einer Namenseigenschaft auslösen möchten, dann geben Sie Name im Feld Befehlsname an. |
Befehlsbeschreibung | Beschreibung der Geräteeigenschaft, für die Sie den Befehl auslösen möchten. |
Befehlsattribute | Steuerungseigenschaft des Geräts, für das Sie einen Befehl auslösen möchten. Ziehen Sie die Steuerungseigenschaft aus dem Abschnitt IEC-Objekte. |
Status-Attribut | Status-Eigenschaft des Geräts, für das Sie einen Befehl auslösen möchten. Ziehen Sie die Steuerungseigenschaft aus dem Abschnitt IEC-Objekte. |
Steuerungsmodell | Wählen Sie den Befehlstyp aus einer der folgenden Optionen für das Gerät aus: Richtung: Der Befehl für die Geräteeigenschaft kann über den Direktmodus ausgeführt werden, ohne zuerst das Objekt auszuwählen |
Bibliotheksname | Zeigt den Namen der IEC61850 Bibliothek. Sie müssen das IEC61850 Bibliotheksobjekt aus dem System Browser in das Feld Bibliotheksname ziehen. |
Objektmodell-Name | Zeigt den Namen des IEC61850 Objektmodells, das erstellt werden soll. |
Objektmodell erstellen | Erstellt das IEC61850 Objektmodell und die Importregeln. |

