BACnet-Treiber für NK823x konfigurieren

Sie können einen oder mehrere BACnet-Treiber erstellen. Das Brandmeldesystem sollte jedoch immer einen eigenen BACnet-Treiber verwenden.

  1. Wenn Sie auf einem FEP arbeiten, muss der Ordner Treiber im System Browser verfügbar sein. Sie können ihn mit Neu selbst erstellen.
  2. Sie wissen, wie Ihr BACnet-Netzwerk strukturiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter BACnet Netzwerk.
  1. Wählen Sie abhängig davon, ob der Treiber auf dem Server oder einem FEP läuft, im System Browser:
    - Projekt > Managementstation > Server > Server > Treiber
    - Projekt > Managementsystem > FEPs > [FEP] > [Treiber]
  2. Klicken Sie im Register Konfigurator die Option Neues Objekt , und wählen Sie Neuer BACnet-Treiber.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neues Objekt eine Beschreibung ein.
    Hinweis: Die Beschreibung muss sich von der aller anderen Treiber auf dem Server bzw. den FEPs unterscheiden.
  4. Klicken Sie OK.
  5. Der neu erstellte Treiber wird automatisch im System Browser gewählt.
  6. Wählen Sie das Register BACnet, und öffnen Sie den Expander Einstellungen.
  7. Geben Sie im Abschnitt Managementstation die Instanznummer ein: die BACnet-Geräte-ID, die dem Treiber als BACnet-Client zugewiesen wird (Standardeinstellung: 9998).
    Hinweis: Die Instanznummer muss mit der BACnet-Geräte-ID übereinstimmen, die in der BACnet-Client-Konfiguration des Zentralen-Konfigurationstools festgelegt wurde.
  8. Gehen Sie im Abschnitt Registrierte Prozess-IDs wie folgt vor:
    a. Wählen Sie den Standardwert 0 und klicken Sie Entfernen.
    b. Wählen Sie den Standardwert 600 und klicken Sie Entfernen.
    c. Geben Sie in das Eingabefeld 1 ein und klicken Sie Hinzufügen.
  9. In der Auswahlliste wird nur der Wert 1 angezeigt.
  10. Wählen Sie im Register Erweiterte Bedienung die Eigenschaft Managerstatus, und klicken Sie Starten, um den BACnet-Treiber vollständig zu aktivieren, oder klicken Sie Konfig... (Konfigurationsmodus starten), um den Treiber zu aktivieren, ohne eine echte Verbindung mit dem Netzwerk aufzubauen.
  11. Öffnen Sie den Expander BT-BACnet-Stack-Konfigurator.
  12. Klicken Sie in der BT BACnet-Stack Gateway-Port-Tabelle die Option Hinzufügen, und wählen Sie BACnet/IPV4.
  13. Stellen Sie im Expander Porteigenschaften die Netzwerknummer des Netzwerks ein, mit dem Ihre Managementstation verbunden ist (üblicherweise 1).
  14. Stellen Sie unter Port-ID den gleichen Wert ein wie unter Netzwerknummer.
  15. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Adapter den Hardwareadapter.
    NOTE 1: Sie müssen den BACnet-Treiber im Full Mode starten, um den Netzwerkadapter auswählen zu können. Wenn Sie offline konfigurieren, müssen Sie diesen Schritt verschieben.
    NOTE 2: IP-Adresse und UDP-Port (Standard: 47808) für jeden physikalischen Port müssen eindeutig sein. Wenn z.B. zwei Treiber derselben Netzwerkkarte (NIC) zugewiesen sind, können Sie den Wert 47809 für den UDP-Port des physikalischen Ports des zweiten Treibers verwenden.
  16. (Optional) Führen Sie folgende Schritte aus, um die Station also BBMD zu konfigurieren:
    a. Klicken Sie im Expander Porteigenschaften das Register BBMD und wählen Sie BACnet Broadcasting Management Device.
    b. Konfigurieren Sie die Broadcast Distribution-Tabelle, die Foreign-Device-Tabelle und die NAT Globale Adresse wie für das BACnet-Netzwerk nötig.
  17. (Optional) Führen Sie folgende Schritte aus, um die Station also Foreign-Device zu konfigurieren:
    a. Wählen Sie im Expander Porteigenschaften das Register Foreign-Device und aktivieren Sie Foreign-Device.
    b. Konfigurieren Sie die IP-Adresse und den UDP-Port des Remote-BBMD.
    c. (Optional) Passen Sie den Parameter Zeit für Live an (Standard ist 1800 Sek).
  18. Klicken Sie Speichern .
info

Im Register BACnet werden die Expander Threads und Treibergeräte nicht verwendet.

info

Mehrere BACnet-Verbindungen können denselben BACnet-Treiber gemeinsam verwenden, sofern die für den Treiber benötigte Geräte-ID für die verbundenen BACnet-Netzwerke dieselbe ist. Wenn die ID sich in verschiedenen Netzwerken unterscheidet (wenn die BACnet-Client-Konfiguration in allen-Netzwerken keine gemeinsame Geräte-ID umfasst), müssen Sie getrennte Treiber erstellen.