STT20 SiB-X-Metadatei importieren

  1. Eine oder mehrere gültige Dateien, die Sie importieren möchten, sind lokal oder über das Netzwerk verfügbar.
  2. Der Treiber, der zum Zielnetzwerk gehört, wurde konfiguriert und gestartet.
  3. Der Ziel-Netzwerkordner wurde angelegt.
  4. Um die Konfiguration zu beschleunigen, Stellen Sie sicher Sie den Desigo CC Transaktionsmodus auf Einfach oder die Automatischer Wechsel des Transaktionsmodus ist auf True (Wahr) gesetzt.
    Es wird empfohlen, die Einstellung automatischer Wechsel zu verwenden. Ohne diese Einstellung müssen Sie, um die Logs zu reaktivieren, den Transaktionsmodus gegen Ende des Konfigurationsvorgangs auf Logging setzen.
  1. Wählen Sie im System Browser Projekt > Subsystemnetzwerke > [Brandschutz-Netzwerk].
  2. Klicken Sie im Register Importieren die Option Durchsuchen, um die Konfigurationsdatei zu wählen.
  3. Klicken Sie Öffnen.
  4. Die Dateien werden auf Fehler überprüft, und über die nun aktivierte Schaltfläche Analyse-Log kann das Überprüfungsprotokoll angezeigt werden.
  5. Wenn die Dateien gültig sind, wird die Liste der Zentralen im Abschnitt Liste der Objekte links angezeigt, wobei die Einheiten aufgeführt werden, deren Datenbank in der Konfigurationsdatei enthalten ist.
  6. In der Liste der Objekte sind die Zentralen-ID, der Zentralenname und die Anzahl Instanzen oder Objekte für jede Zentrale angegeben.
  7. (Optional) Ziehen Sie aus dem System Browser eine zusätzliche hierarchische Struktur (physikalisch bzw. logisch, je nach Datenbankinhalten) in den Expander Hierarchienabbildung.
    Vorsicht: Wählen und ziehen Sie den Ordner sorgfältig mit der richtigen Position, da Sie ihn später nicht mehr ändern können. Die einzige Möglichkeit, die zusätzlichen Importeinstellungen zu ändern, ist, den Zielordner zu löschen und wieder neu zu erstellen.
  8. Klicken Sie in der Liste der Objekte , um alle Dateien zum Import zu wählen, oder , um eine einzelne Datei zu wählen.
    Hinweis 1: Sie können die Inhalte der Listen filtern, indem Sie einige Zeichen in den Feldern oberhalb der Listen eingeben (Felder mit Suchfunktion). Der Filter wird entfernt, wenn Sie den Text löschen.
    Hinweis 2: Wenn Sie eine Datenbank importieren, die zuvor importiert wurde, können Sie wählen, einen Teil der bestehenden Konfiguration zu löschen, indem Sie das Kästchen Nicht ausgewählte Objekte aus Ansichten löschen wählen und die Kästchen der zu löschenden Zentralen leer lassen.
  9. Klicken Sie Importieren.
  10. Die Konfigurationsdaten sind im System Browser verfügbar.
  11. Mit der nun aktivierten Schaltfläche Import-Log kann das Import-Log angezeigt werden.
  12. Eine Sicherungskopie der importierten Datei wird im Projektordner im Unterordner shared\Imported_Config_Files\[subsystem name]\ gespeichert.
    Die Datei wird in eine ZIP-Datei komprimiert, die nach dem aktuellen Datum und der Uhrzeit benannt ist. Z.B. 2021-10-22_13-52-07.zip.
    Hinweis: Siehe auch das Konfigurationsverfahren für den Backupordner (suchen Sie nach Umgang mit der Sicherungsgrösse importierter Dateien).
    Sie können die Speicherbelegung überwachen oder die Sicherungskopie vollständig deaktivieren.

Im Falle von Problemen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung bei STT Fire Systems weitere Informationen.

HINWEIS

notice

Objektgrenze in einem Projekt

Je nach Hardwarekategorie der Installation ist die Anzahl der möglichen Objekte in einem Projekt begrenzt.
- Das System verhindert Importvorgänge, bei denen dieser Grenzwert überschritten würde.
- Würde sich die Anzahl der Objekte durch einen Importvorgang dieser Grenze nähern (90 % oder mehr der zulässigen Objekte), gibt das System eine Warnung aus. Sie können anschliessend auswählen, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten.

HINWEIS

notice

Falsche Interpretation von Meldungen

Wenn die Gerätekonfiguration nach dem ersten Import verändert wird, muss die Konfigurationsdatei erneut importieren werden, um Desigo CC neu zu synchronisieren. Wird die aktuellste Konfigurationsdatei nicht importiert, können Subsystemmeldungen falsch interpretiert werden. Ein Unidentifizierter Alarm wird dann generiert, wenn eine Meldung ohne entsprechenden Datenpunkt empfangen wird.