SCAME S81-HS Befehle
Im Folgenden werden die Befehle für die SCAME S81-HS-Integration beschrieben.
Befehle für Zentralenobjekte | |
Eigenschaften | Befehle |
Stummschaltungs-Befehle |
|
Befehl zum Zurücksetzen eines Geräts |
|
Abgleich-Befehlen |
|
Befehl zur Übersteuerung von Verzögerungen |
|
Befehle für Zonenobjekte | |
Eigenschaften | Befehle |
Befehle zu Stellgliedern |
|
Sensoren-Befehle (siehe Hinweis 1) |
|
Zone-Befehle (siehe Hinweis 1) |
|
Hinweis 1: Fühler und Zonenbefehle funktionieren nur, wenn alle Fühler in der Zone für Fernbedienung aktiviert sind (Importkonfiguration = Befehl aktiviert).
Befehle auf Stellgliedern | |
Eigenschaften | Befehle |
Aktivierungs-Befehle |
|
Befehle aktivieren |
|
Befehle ausschliessen |
|
Befehle für Melderobjekte | |
Eigenschaften | Befehle |
Befehle aktivieren |
|
L2 Befehle ausschliessen |
|
Analogwert (siehe Hinweis 1) |
|
Hinweis 1: Analogwerte sind nur verfügbar, wenn der Melder mit einer erweiterten Funktion verknüpft ist (“… ADV_150”). Siehe Items-Daten für SCAME S81-HS.