Server/Client/FEP mit der halbautomatischen Installation aktualisieren
Szenario
Sie haben die Software-Distribution für Desigo CC erworben, die alle erforderlichen Ordner enthält, einschliesslich
- Brand
- EM-Ordner mit den erforderlichen Erweiterungen und ihrer jeweiligen EULA und mit sonstigen erforderlichen Dateien/Ordnern, z.B. dem Ordner PostInstallation mit aktivierten Nachinstallationsschritten
- GMS-Ordner mit den Ordnern Languages und Prerequisites und sonstigen erforderlichen Dateien, einschliesslich des aktivierten Nachinstallationsschritts für LicenseActivation
- Instructions mit der Datei bzw. den Dateien GMS Platform.xml für den Setup-Typ, den Sie installieren wollen, sowie mit allen erforderlichen Erweiterungen, externen Pfaden wo angebraucht, mit aktivierten Nachinstallationsschritten, damit sie ausgeführt werden können.
(Optional) Zur Einrichtung des lokalen Webservers (IIS) auf dem installierten Setup-Typ ist der Wert des Tags ConfigureIIS = True in der gewählten Datei GMS Platform.xml konfiguriert und aktiviert. Setzen Sie den Wert andernfalls auf False.
- (Optional) Ordner Languages für zusätzliche Sprachpakete
- (Optional) Upgrades mit den Unterordnern EP und SR, die die erforderlichen Dateien enthalten, einschliesslich der Dateien für EMs und zugehörige Sprachen sowie SR-Patch und zugehörige Sprachen
- Gms.InstallerSetup.exe

Hinweis:
Wenn während einer stillen oder halbautomatischen Installation/Aktualisierung in einer xml-Datei ein Desigo CC-EULA oder ein EM-EULA akzeptiert wird, wird das EULA automatisch akzeptiert. In diesem Fall ist es obligatorisch, dem Endkunden das EULA als Datei oder Ausdruck zu übergeben und die Annahme des vom Endkunden unterzeichneten EULAs sicherzustellen.
Sie möchten die vorhandene Installation (V4.2/ V5.0) für den Setup-Typ –Server/Client/FEP im benutzerdefinierten Installationsmodus aktualisieren. Sie möchten ausserdem neue Erweiterungen (sowie ggf. vorhandene Nachinstallationsschritte), neue Sprachpakete und neue Installationssprachen hinzufügen. Ferner möchten Sie den Webserver (IIS) während des Aktualisierungsvorgangs auf dem bereits installierten Setup-Typ konfigurieren.
Zudem können Sie im Rahmen der Nachinstallationsschritte Routineaufgaben im Anschluss an das Upgrade durchführen, wie Lizenzaktivierung, Projekt-Upgrade, HDB-Upgrade, Website- und Web App-Upgrade und Client-Start. Neben den bereits installierten Erweiterungen werden auch die neuen Erweiterungen zusammen mit ihren Nachinstallationsschritten (sofern konfiguriert) installiert und im Rahmen des Upgrade-Prozesses ausgeführt.
Dieser Workflow beschreibt die Aktualisierung des Desigo CC-Servers. Sie können jedoch denselben Workflow verwenden, um die Setup-Typen Client und FEP zu aktualisieren. Wählen Sie für die Installation von Client/FEP die modifizierte Datei GMS Platform.xml unter dem Pfad ..\InstallFiles\Instructions, die den Setup-Typ Client bzw. FEP sowie die Erweiterungen und Nachinstallationsschritte enthält, die auf dem Setup-Typ Client/FEP installiert werden können. Hintergrundinformationen finden Sie im Abschnitt Referenz.
Voraussetzungen
- Wie in der Upgrade-Roadmap angegeben, haben Sie die Planungscheckliste konsultiert.
- Die bestehende Installation ist überprüft und gesichert.
- Die Software-Distribution liegt vor und ist überprüft.
- Die Anforderungen der Upgrade-Planung sind fertiggestellt, einschliesslich der Installation von .Net .4.7.2, .Net 6.0.26 and .Net 8.0.1.
- Die Datei GMSPlatform.XML ist überprüft und aktiviert.
- Die erforderlichen Nachinstallationsschritte sind zur Ausführung aktiviert.
- Sie haben Administratorrechte auf dem System erworben, auf dem Sie die halbautomatische Installation ausführen.
Übersicht
1 | Installationsprogramm ausführen |