Klicken Sie Weiter, um das Dialogfeld Bereit zur Programminstallation anzuzeigen. Dieses enthält eine Liste mit dem Status der Voraussetzungen, der Installation von Desigo CC (Plattform + obligatorische Erweiterungen), des Plattform-Patches, der optionalen Erweiterungen, der obligatorischen Erweiterungs-Patches, der optionalen Erweiterungs-Patches, des Status der Zusammenführung und dem Status der Nachinstallationsschritte, die Sie zur Ausführung ausgewählt haben, sowie dem Status der obligatorisch auszuführenden Schritte.
Klicken Sie Installieren. Es kann einige Minuten dauern, bis die aufgeführten Voraussetzungen und Erweiterungen installiert sind.
Wenn eine obligatorische Voraussetzung nicht installiert werden kann, wird eine Meldung angezeigt und der Desigo CC Installationsassistent bricht die Installation ab. Im Falle einer optionalen Software wird die Installation fortgesetzt und der Fehler am Ende der Installation gemeldet.
Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wählen Sie die Option zum Neustarten, um die Installation fortzusetzen. Wenn der Installationsassistent nach dem Neustart nicht automatisch das Dialogfeld Bereit zur Programminstallation anzeigt, dann müssen Sie die Installation manuell neu starten, indem Sie auf Gms.InstallerSetup.exe doppelklicken oder die Erlaubnis der IT-Abteilung einholen, die Einstellungen der Benutzerkontensteuerung entsprechend zu ändern. (Siehe Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern.)
Nach der Installation von IIS installiert das Installationsprogramm auch Microsoft Application Request Routing (ARR), das ebenfalls im Dialogfeld Bereit zur Installation des Programms angezeigt wird. Wenn Sie die IIS-Konfiguration deaktivieren, wird ARR nicht installiert.
Wird ein anderer Prozess ausgeführt (Programm wird installiert, deinstalliert oder repariert), erscheint eine Meldung, die Sie informiert, dass der laufende Prozess erst abgeschlossen werden muss, bevor Sie Desigo CC installieren können.