FS20-Meldelinien aktivieren/deaktivieren

Aufgrund der potenziellen Missbrauchsgefahr ist der Befehl zur Deaktivierung von Brandmeldelinien in Desigo CC standardmässig nicht verfügbar. Die Bediener der Managementplattform können Meldelinien nur aktivieren. Sie können jedoch die Systembibliothek bearbeiten, um den Deaktivierungsbefehl sichtbar zu machen. Nachdem eine Meldelinie im System Browser ausgewählt wurde, steht im Register Erweiterte Bedienung neben dem Befehl zum Aktivieren auch der Befehl zum Deaktivieren zur Verfügung.

Ebenso ist der Deaktivierungsbefehl in standardmässigen Programmierungsschnittstellen, wie Scripts und OPC, nicht verfügbar. Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um den Befehl dort sichtbar zu machen.

  1. Sie sind berechtigt und geschult, die Systembibliotheken für eine bestimmte Ebene anzupassen (Land, Region oder Projekt).
    Hinweis: Der Bibliothekstyp wird vom Register Erweiterte Bedienung aus im Ordner Systemeinstellungen festgelegt.
  2. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie in Subsystemnetzwerke die Struktur FS20 Hardware und erweitern Sie diese. Wählen Sie dann dort eine Brandmeldelinie.
  3. Überprüfen Sie auf dem Register Konfigurator die Einstellung Objektmodell. Diese muss wie folgt lauten:
    • GMS_FS20EN_EOT_FI_LineElem. Sonstige Objektmodelle können nicht angepasst werden.
  4. Doppelklicken Sie den Feldnamen Objektmodell, um das Objektmodell in der FS20-Bibliothek auszuwählen.
  5. Klicken Sie Anpassen und dann OK.
  6. Der angepasste Ordner ist in Systemeinstellungen > Bibliotheken > L-Bibliothekstyp > Brand > Gerät > Fire_Device_FS20EN… > Objektmodell ausgewählt.
  7. Wählen Sie den angepassten Ordner FS20EN LineElem.
  8. Wählen Sie im Register Modelle & Funktionen im Expander Eigenschaften die Option Modus.
  9. Erweitern Sie den Expander Befehlskonfiguration auf der rechten Seite.
  10. Wählen Sie in der Spalte Beschriftung den Befehl Deaktivieren aus. Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:
    • Ändern Sie in der Spalte Anzeige die Einstellung Reserviert in einen der folgenden Werte:
      - Software (um den programmgesteuerten Befehl zuzulassen)
      - GenericDisplay (um den manuellen Befehl über die Benutzeroberfläche zuzulassen)
      - GenericDisplayAndSoftware (um beide Befehlstypen zuzulassen)
  11. Wählen Sie in der Spalte Beschriftung den Befehl Befehl (Schreiben) aus und ändern Sie dann in der Spalte Anzeige die Einstellung Reserviert in den Wert Software (um den programmgesteuerten Befehl zum Aktivieren und Deaktivieren der Meldelinie zuzulassen).
  12. Klicken Sie Speichern .