Siehe Videoarchitekturen und Grenzen
Für die Integration von Videoüberwachung in Desigo CC werden zwei spezielle Softwarekomponenten benötigt:
- Videomanagementsystem (VMS): Setzt die physikalische Verbindung mit Videogeräten um und unterstützt Videodienste. Dies ist eine getrennte Softwarekomponente, die separat installiert und für die Verwendung mit Desigo CC konfiguriert werden muss.
Hinweis: Sie können VMS-Lösungen von verschiedenen Anbietern nutzen, einschliesslich Milestone und Siveillance (bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner). - Videoerweiterung: Installiert eine Komponente (BT Video API) auf dem Desigo CC-Server, die als Schnittstelle zum VMS fungiert.
Das VMS kann auf demselben Computer wie der Desigo CC-Server (lokales VMS) oder aber auf einem separaten Computer (vernetztes VMS) installiert werden.

Architekturen für kleine und grosse Installationen
Die lokale VMS-Lösung eignet sich nur für kleine Installationen. Ein vernetzter VMS-Server ist die bevorzugte Lösung für Videosysteme und sollte bei mittleren und grossen Installationen immer ausgewählt werden. Weitere Informationen zu Grenzwerten finden Sie in der folgenden Tabelle.
Lokale und vernetzte Videoarchitekturen
Video-Konnektivitätsgrenzen | |
|---|---|
Lokale VMS-Bereitstellung | Vernetzte VMS-Bereitstellung |
|
|
Das VMS wird auf demselben Computer ausgeführt wir der Desigo CC Server. | Das VMS wird auf einem separaten Computer ausgeführt, der mit dem Desigo CC Server verbunden ist. |
Diese Lösung wird unterstützt auf kleinen Installationen mit maximal
NVRs (Netzwerk-Videorecorder) können lokal oder remote sein:
| Diese Lösung kann mit folgenden Grenzen auf mittleren/grossen Installationen angewendet werden:
NVRs können lokal oder remote sein:
|
- Unterstützte Architekturen mit zusätzlichen VMS-Servern: Um einen Remote-Zugriff auf ein Wide-Area-Videosystem zu ermöglichen, können zusätzliche VMS-Server mit dem VMS-Hauptserver verbunden werden, der wiederum mit Desigo CC verbunden ist. Eine Architektur mit mehreren VMS-Servern in Federated Site Hierarchy wird jedoch nicht unterstützt (nur der VMS-Hauptserver ist von Desigo CC aus sichtbar).
Hinweis: Ob Lösungen mit mehreren VMS-Servern und mehreren Rekordern unterstützt werden, hängt vom jeweiligen VMS-Provider ab. - Unterstützte Architekturen mit zusätzlichen Desigo CC Servern: Auf einer verteilten Managementplattform mit vernetzten Desigo CC-Servern ist nur einer der Desigo CC-Server direkt mit dem VMS verbunden. Die anderen Desigo CC-Server greifen stattdessen über den verbundenen Server auf Videos zu.
HINWEIS

Aufzeichnungs- und Speicherkapazität
Die für eine bestimmte Konfiguration erforderlichen NVRs und Festplattenspeicher hängen von der Anzahl der Videokameras, ihrer Auflösung und der durchschnittlichen Aufzeichnungszeit ab. Wenden Sie sich an den technischen Support des angeschlossenen VMS, um die erforderliche Videoaufzeichnungs- und Speicherkapazität zu erfahren.
Für Videostationen empfohlene Hardware
Computer-Hardwareanforderungen für Video | ||
|---|---|---|
Desigo CC Server
|
| Beispiel: Typische Anforderungen für GMS einen Desigo CC Servercomputer, der auch Milestone / Siveillance VMS hostet:
|
Desigo CC Client-Stationen, die Video-Streams anzeigen
| Die folgenden Anforderungen gelten:
| Insbesondere für das Milestone/Siveillance VMS: |
Allgemeine Video-Applikationsgrenzen
Thick Clients:
- Video-Streams: max. 36 gleichzeitige Streams pro Client-Station. Diese können in einem Layout mit nur einem Bereich enthalten oder in mehrere Layouts unterteilt sein (z.B. 32 im primären Arbeitsbereich und 4 in der Videomassnahme „Geführte Alarmbearbeitung“).
Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Video-Layouts (primärer und sekundärer Arbeitsbereich sowie Alarmbearbeitung), die insgesamt 36 Streams überschreiten, kann zu einer übermässigen CPU- und Speicherauslastung führen, die die Client-Station verlangsamt. - CPU-Auslastung für Video-Display: 8 gleichzeitige HD-Video-Streams oder 36 gleichzeitige 4CIF-Video-Streams führen zu einer typischen CPU-Auslastung von < 33 % und einer Speicherauslastung < 830 MB.
(Test wurde an einem PC mit I7-3770 3,4 GHz Prozessor und Nvidia Quadro 2000D Grafikkarte mit 1 GB Arbeitsspeicher und mit VMS auf einem separaten PC durchgeführt.)
Hinweis: Die tatsächliche CPU-Nutzung hängt von den Frames per Second (fps) und der Art Bilder (statisch oder mit vielen bewegten Objekten) ab, die vom VMS empfangen werden.
Flex Client-Stationen:
- Video-Streams: max. 10 gleichzeitige Streams für alle mit dem System verbundenen Flex Client-Stationen insgesamt. Diese können beliebig unterteilt werden, z.B. zehn Flex Clients mit je einem Stream, fünf Flex Clients mit je 2 Streams.

Auf Flex Clients werden Streams als Reihenfolge von „Schnappschüssen“ (Bildern mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel) mit einer begrenzten Aktualisierungsrate angezeigt: 1 Frame/Sekunde oder weniger, abhängig vom Kameratyp, der Leistung des Netzwerks oder des VMS-Aufnahmeservers und der Anzahl gleichzeitiger Streams.
Eine Flex Station kann Bilder von einer Kamera nur einzeln anzeigen. Es gibt keine Layouts mit mehreren Kameras (2x2, 4x4 usw.) wie im installierten Client. Es ist möglich, eine Einzelansicht einer Kamera im primären Arbeitsbereich und eine weitere Einzelansicht einer anderen Kamera im sekundären Arbeitsbereich zu zeigen.
Flex Stationen verwenden keine Monitore und Monitorgruppen, um Videobilder anzuzeigen, daher besteht keine Interaktion mit Video, das auf einer anderen Station angezeigt wird.
Technische Einschränkungen bei der Integration von Siveillance/Milestone VMS mit Desigo CC
Folgende Einschränkungen gelten bei der Integration des Milestone oder Siveillance VMS in die Managementplattform:
- Am Desigo CC-Server kann nur ein Projekt für Video aktiviert sein (siehe Projekteinstellungen für Video konfigurieren). Mehrere Desigo CC-Projekte, in denen Videos auf demselben Computer ausgeführt werden, werden nicht unterstützt.
- Ein VMS-Server (der möglicherweise mit zusätzlichen VMS-Servern vernetzt ist) ermöglicht eine Verbindung mit:
- Einem einzelnen Projekt auf einem bestimmten Desigo CC-Server.
- Einem einzelnen Desigo CC-Server in einer verteilten Bereitstellung der Managementplattform.
- Bis zu zwei separaten, unabhängig voneinander betriebenen Desigo CC-Servern (nicht in einer Verteilung).
- Ab Milestone / Siveillance VMS 2019 R2 werden neue Ports verwendet (9000 und 9001):
- Im Falle eines Portkonflikts können Sie die VMS-Ports wie folgt anpassen: https://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/change-port-numbers-9000-and-9001-used-by-Management-Server-and-Recording-Server?language=en_US
- Weitere Informationen zu den vom VMS verwendeten Ports finden Sie unter https://developer.milestonesys.com/s/article/TCPIP-ports-used-in-XProtect-Advanced-VMS-products.
- Windows Server 2019 wird ab Milestone/Siveillance VMS Version 2019R1 unterstützt.
Hinweis: Ältere Versionen von Milestone/Siveillance VMS (2018 R3 und früher) sind mit Windows Server 2019 nicht kompatibel. Daher kann dieses Betriebssystem nicht für ein Desigo CC-System verwendet werden, das diese VMS-Anbieter beinhaltet. Diese Einschränkung gilt, wenn der VMS-Server auf einem separaten Computer ausgeführt wird.
Bekannte Probleme bei Milestone und Siveillance VMS:
In diesem Abschnitt werden bekannte Probleme mit der aktuellen Integration dieser VMS-Provider in die Managementplattform aufgeführt.
- Wenn ein Video-Stream einer Kamera zum ersten Mal für die Anzeige in der Managementplattform gewählt wird, kann das Laden des Streams je nach Netzwerk- und PC-Leistung 15-25 Sekunden dauern. Bei späteren Aufrufen des Video-Streams tritt diese Verzögerung nicht auf.
- Eine Offline-Konfiguration wird nicht unterstützt. Sie können Video nur auf einem laufenden System mit angeschlossenen Videogeräten vollständig konfigurieren.
- Bei jedem Neustart des Desigo CC-Projekts wird die Videoverbindung unterbrochen. Bediener müssen an einem Client den Befehl zum Verbinden erneut ausgeben, nachdem das Projekt neu gestartet wurde.
Videounterstützung auf Windows App-Clients
Die Nutzung von Video auf Web Clients und Windows App Clients (zuvor Click-Once-Clients) setzt Folgendes voraus:
- Führen Sie auf jedem webbasierten Bedienplatz das Installationsprogramm MilestoneProviderInstaller.msi aus dem Ordner Prerequisites\BT_Video_API der Installationsdateien aus.
Hinweis: Diese Installation ist in der Einrichtung des Desigo CC-Clients enthalten. Sie müssen diesen Schritt daher auf installierten Clients nicht durchführen.
Lizenzanforderungen von Video
Die Applikation Video erfordert die folgenden Lizenzen:
- Base Video License (sbt_gms_vid_base)
- Anzahl der eingebetteten Kameras (sbt_gms_vid_embed_src), die nur von Managementsystem-Clients verwaltet werden.
ODER
Anzahl externer Kameras (sbt_gms_vid_extern_src), die auch von VMS-Clients verwaltet werden - Anzahl Monitore (sbt_gms_vid_sinks)
Hinweis: Kameras, die im VMS deaktiviert sind, werden nicht auf die Lizenzsumme angerechnet.
HINWEIS

Leistung deaktivierter Kameras
Im VMS deaktivierte Kameras werden weiterhin im Register Desigo CC Videokonfigurator abgerufen. In Einsatzszenarien mit einer grossen Anzahl deaktivierter Kameras kann dies die Systemleistung beeinträchtigen, was zu einer langsameren Ausrichtung oder Aktualisierung führt.

