CEI-ABI-Konfigurationsdateien

Im Folgenden werden die für die Integration von CEI-ABI erforderlichen Konfigurationsdateien beschrieben.

CEI-Protokoll-Konfigurationsdatei (XML)

Eine CEI-Protokollkonfigurationsdatei, die die Konfigurationsparameter des CEI-Protokolls enthält, ist für alle an den Adapter angeschlossenen Steuerungseinheiten verfügbar. Es handelt sich um eine XML-Datei (eine Textdatei, die Daten in Extensible Markup Language beschreibt), die sich im Ordner SORIS CEI Driver befindet.

Pro Adapter wird eine CSV-Datei verwendet. Jede Datei kann verwendet werden, um bis zu 255 Strukturen identischer oder verschiedener Brandmelderzentralen zu verwalten und Parameterdaten zu kommunizieren.

CEI-Protokoll-Konfigurationsdateivorlagen

Die CEI-Protokoll-XML-Dateivorlagen werden mit der Installation der CEI-ABI-Erweiterung bereitgestellt und sind unter dem folgenden Pfad verfügbar:
[Installationslaufwerk]:\[Installationsordner]\GMSMainProject\Profile.

Brandmeldezentrale-Konfigurationsdatei (CSV)

Diese Vorlagendatei kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Konfigurationsdateien zu erstellen, indem Objekte entsprechend der spezifischen Konfiguration hinzugefügt oder entfernt werden. Pro Adapter wird eine CSV-Datei verwendet.

CEI-Protokolldaten

Daten

Beschreibung

ID_BRANCH

Kennung der Struktur im SORISCEI-System.

ID_Type

ELEMENT_CLASS

ID

Beschreibung

0

Kann nur am Anfang und am Ende der Ausrichtung verwendet werden, oder um anzuzeigen, dass keine detaillierten Daten verfügbar sind.

1

Zentraleinheit

2

Satelliteneinheit

3

Steuereinheit

4

Gerät anzeigen

5

Übertragungsgerät

6

Aufzeichnungsgerät

7

Ausgabegerät

8

Stromversorgung

9

Zone

10

Fühler

11

Aggregat

12

Ausgang

13

Sensortypgruppe (nur Test)

14

Optisches/akustisches Signalgerät

15

Bediener

OBJECT_TYPE

Fortlaufender Index des Elements (beginnend mit 1)

SUB_TYPE

Sensortyp.

ID

Beschreibung

0

Nicht verfügbar, nicht zutreffend oder anders codiert

1

Volumetrisch

2

Oberfläche

3

Zustand eines Kontakts

4

Interne Barriere

5

Externe Barriere

6

Taster

7

Brandschutz

8

Wassereinbruch

9

GAS

10-12

Reserviert für CEI

TAG

Datenpunktname.

Beschreibung

Die Punktbeschreibung, die im System Browser angezeigt werden soll.

PARENT_ID

Verbindung über- und untergeordnete Elementklassen 9–10, 11–10 und 9-11

INPUT_TYPE

Anwendungsbereich

ID

Beschreibung

0

Nicht verfügbar, nicht zutreffend oder anders codiert.

1

Intrusion

2

Einbruch

3

Gewalt

4

Technologie

5

Brandschutz

6

GAS

7

Kontrolle

8-11

Reserviert für CEI

12-15

Verfügbar für proprietäre Erweiterungen.

ELEMENT_NUMBER

ID

Beschreibung

0

Kann nur am Anfang und am Ende der Ausrichtung verwendet werden, oder um anzuzeigen, dass keine detaillierten Daten verfügbar sind.

1-4095

Fortlaufende Nummer des Elements in seiner jeweiligen Klasse.

 

info

Unterstützte Objekte

Derzeit werden nur die folgenden Objekte unterstützt: Zonen, Sensoren, Ausgänge und Steuereinheiten.

CEI-ABI-Konfigurationsdateien (CSV)

Für jede an den Adapter angeschlossene Steuereinheit ist eine CEI-ABI-Konfigurationsdatei verfügbar. Diese Dateien werden beim Start des Adapters geladen, wodurch die Gerätekonfiguration erkannt wird. Vor der Erkennung müssen Sie die Konfigurationsdaten manuell in einer CSV-Datei (eine Textdatei mit durch Kommata getrennten Werten) bearbeiten und diese in den Ordner SORIS CEI Driver kopieren. Anweisungen dazu finden Sie unter Adapterkonfiguration finden.