SI400 Sintony
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zur Integration von SI400 Sintony in Desigo CC. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.
Architektur des SI400 Sintony Einbruchmeldesystems
Die SI400 Sintony Zentralen können auf einer seriellen Leitung über den NK823x-Ethernet-Port mit Desigo CC kommunizieren.
Sintony-Verbindung über NK8000
Das NK8000-Netzwerk ermöglicht den Anschluss von seriell leitungsgebundenen Sintony-Einheiten über ein LAN-Netzwerk. Das NK823x-Gerät bietet für Desigo CC einen optimierten (und möglicherweise verschlüsselten) Zugriff auf das LAN (Ethernet 10-Base-T).
Der Service-Computer, auf dem das Sintony Sylcom Tool ausgeführt wird, kann eine Verbindung über eine andere serielle Schnittstelle oder über eine LAN-Verbindung herstellen.

Die LAN-Verbindung der Sintony-Einheit für das Sintony Sylcom Tool erfordert das Modul SMN36/42/43.

| Beschreibung |
1 | Managementstation |
2 | NK823x-Ethernet-Port |
3 | Sintony Steuerungseinheit |
4 | Computer mit Sintony Sylcom Tool ausgestattet |
| BACnet/IP Ethernet |
| Serielle Verbindung, proprietäres Protokoll |
Systemgrenzen und Kompatibilität
Sintony SI400 Systemgrenzen
- Eine Sintony Einbruchmeldezentrale pro seriellem Port an KN823x
- Max. 900 Einbruchmeldeobjekte pro Sintony-Einbruchmeldezentrale
Sintony SI400 Kompatibilitätsinformationen
- Geräteversionen: Firmware F8-04, F8-05, F8-07, F09-22 und G01
Referenz zu SI400 Sintony Einbruchalarmen
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Einbruchalarme, aufgeschlüsselt nach ihren jeweiligen Kategorien, beschrieben.
Eine detaillierte Anleitung zur Bearbeitung von Einbruchmeldealarmen finden Sie unter SI400 Einbruchalarme behandeln.
Personensicherheit
Personensicherheitsalarme haben höchste Priorität. Sie kennzeichnen:
- eine unmittelbare Lebensgefahr für eine Person, z. B. bei Nötigung
- eine potenzielle Lebensgefahr für eine Person, z.B. bei einem Einbruch oder einem Signal eines Körperschallmelders
Solche Alarme verlangen eine umgehende Reaktion der Stationsbediener entsprechend vorab festgelegter Richtlinien für den Umgang mit Alarmen.
Gefahr
Gefahrenalarme weisen auf einen möglichen Sabotageakt hin, z.B. eine Manipulation, das Entsperren einer Meldergruppe oder den Abbruch einer Verbindung.
Bei einem solchen Alarm muss der Stationsbediener so schnell wie möglich handeln, um weitere Risiken abzuwenden.
Fehler
Fehleralarme weisen auf Hardwareprobleme hin, wie etwa ausgefallene Batterien oder nicht erreichbare Geräte.
Ausschluss
Sperrungsalarme treten auf, wenn ein Bereich aktiviert/deaktiviert wurde oder wenn eine Zone abgeschaltet oder gesperrt wurde, z.B. aufgrund von Wartungsaktivitäten.
Anomalie
Anomaliealarme werden ausgelöst, wenn unerwartete Umstände den Normalbetrieb des Systems verhindern, z.B. Konfigurationsfehler.
Information
Informationsalarme kennzeichnen den Systemstatus während herkömmlicher Konfigurations- oder Arbeitsschritte. Zum Beispiel: Im System wurde der Konfigurationsmodus aktiviert (weshalb keine Befehle ausgeführt werden können), eine Meldergruppe durchläuft einen Belastungstest, bestimmte Umstände beeinträchtigen das Einschalten des Einbruchmeldesystem (z.B. eine offene Tür), an Bediener-Logging und Zeiteinstellung wurden Änderungen ausserhalb der zulässigen Zeiten vorgenommen.
Aufgrund der Vielfalt an Informationsalarmen muss der Stationsbediener die tatsächliche Bedeutung des jeweiligen Alarms ermitteln, womit potenzielle Sicherheitsrisiken verbunden sein können.
Fehlerbehebung bei SI400 Sintony
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung bei SI400 Sintony.
Importfehler bei SI400
Meldung | Situation | Führen Sie die folgenden Schritte aus... |
Die ausgewählte Datei ist ungültig. | Die für den Import gewählte Datei ist keine gültige Konfigurationsdatei oder für den Desigo CC Vertriebskanal nicht geeignet. | Versuchen Sie es noch einmal mit einer anderen Datei. Stellen Sie sicher, dass die Datei von einem Tool generiert wurde, das zu demselben Desigo CC Vertriebskanal gehört. |
Es liegen Warnungen oder Fehler vor. Schauen Sie in die Log-Datei. | Die für den Import ausgewählte Datei ist zwar gültig, einige Daten werden jedoch nicht unterstützt. | Öffnen Sie das Analyse-Log (Schaltfläche Analyse-Log), um das vor dem Import erstellte Log zu überprüfen. |
| Je nach Hardwarekategorie der Installation ist die Anzahl der möglichen Objekte in einem Projekt begrenzt. Das System verhindert Importvorgänge, bei denen dieser Grenzwert überschritten würde. Würde sich die Anzahl der Objekte durch einen Importvorgang dieser Grenze nähern (90 % oder mehr der zulässigen Objekte), gibt das System eine Warnung aus. Sie können anschliessend auswählen, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. | Wenn die Installation dies zulässt, können Sie die Hardwarekategorie in den Servereigenschaften ändern, um die maximale Anzahl von Systemobjekten heraufzusetzen. |
Konfigurationsabweichungen bei SI400
Desigo CC kann eine Abweichung von der Konfiguration der Zentrale erkennen. Anhand der Information in der Alarmliste können Sie diese Abweichung identifizieren.
Ereignisquelle | Situation | Führen Sie die folgenden Schritte aus... |
Unidentifiziert | Sie haben die Konfiguration des Einbruchmeldesystems so geändert, dass sie nicht mehr auf NK823x und Desigo CC ausgerichtet ist. | Importieren Sie die Konfigurationsdatei des Einbruchmeldesystems neu und laden Sie die Konfiguration zur NK823x-Einheit herunter. Weitere Informationen finden Sie in dem Verfahren unter SI400 Sintony Einbruchmeldezentralen integrieren. |
Unbekanntes Gerät | Sie haben die Konfiguration von Desigo CC so geändert, dass sie nicht mehr auf NK823x und das Einbruchmeldesystem ausgerichtet ist. |

