FS20 Sinteso Brandmeldezentralen migrieren und aktualisieren
Brandmeldezentralen von V5.2 auf V6.0 aktualisieren
- Wenn am Brandmeldesystem keine Änderungen vorgenommen wurden, ist kein erneuter Import der SiB-X-Metadatei in Desigo CC erforderlich.
Brandmeldezentralen von V6.0 auf V7.0 aktualisieren
- Ein erneuter Import der V7.0 SiB-X-Metadatei in Desigo CC ist erforderlich.
Upgrade Desigo CC von früheren Versionen
Folgen Sie von Desigo CC V4.x/V5.0/V6.0 auf V7.0 aus dem standardmässigen Aktualisierungsverfahren Desigo CC-Upgrade-Verfahren.
Importieren Sie anschliessend im Desigo CC-Projekt die SiB-X-Metadatei in jedes Brandmeldesystem, um die aktuellen Bibliotheksänderungen anzuwenden.
Bedienfelder erweitern
Die Brandmeldezentralen können wie folgt erweitert werden:
- FC2020 to FC2040
- FC2020 to FC2060
- FC2040 to FC2060
Die SiB-X Metadateien müssen erneut importiert werden. Vorhandene Objektreferenzen in Grafiken, Makros, benutzerdefinierten Ansichten, Zeitplänen usw. sind auch nach dem neuen SiB-X-Import weiterhin gültig.
NK823x als Router für die SafeDlink-Kommunikation ersetzen
NK823x wurde früher als Router für die Brandmeldenetzwerke in DMS8000-Installationen eingesetzt. In Verbindung mit Desigo CC werden Brandmeldenetzwerke durch die NK823x-Routing-Services jedoch nicht mehr unterstützt.
Im Falle einer Migration können Sie NK823x durch Scalance S615 ersetzen. Weitere Informationen finden Sie im Applikationshandbuch Scalance S615 Router für SAFEDLINK-Netzwerke (A6V13357580).