FS20 Sammelbefehle und Systemverhalten
Die Sammelbefehle unterstützen das Broadcasting der Befehle Quittieren, Zurücksetzen und Alarm ab-/zuschalten im gesamten Brandmeldenetzwerk. Wenn aktiviert, gelten während der Alarmbearbeitung die Sammelbefehle für das gesamte Brandmeldenetzwerk. Im System Manager gelten die Sammelbefehle nur für die gewählte Zentrale.
Sammelbefehlmakros
Wenn Sie Sammelbefehle für ein Brandmeldenetzwerk aktivieren, werden automatisch Makros für das Broadcasting der Befehle unter Applikationen > Logik > Makros > Sammelbefehlmakros angelegt.
Validierung von Sammelbefehlen
Wenn Brandmeldeobjekte eines Netzwerks, das für Sammelbefehle konfiguriert ist, geprüft werden, müssen Sie Folgendes beachten:
- Damit Sammelbefehle korrekt ausgeführt werden, müssen die Sammelbefehlmakros das gleiche (oder ein höheres) Validierungsprofil wie die Zielobjekte aufweisen. Zielobjekte sind beispielsweise die FS20-Bereichssammelbefehle und die XNET-Brandmelderzentralen. Sammelbefehlmakros, deren Zielobjekte ein höheres Validierungsprofil als die Makros haben, werden nicht ausgeführt.
- Um die volle Kontrolle über die Sammelbefehlkonfiguration auf Netzwerkebene zu haben, müssen die Sammelbefehlmakros das gleiche (oder ein niedrigeres) Validierungsprofil wie das Netzwerkobjekt haben. Eine Deaktivierung der Sammelbefehle (und damit ein Löschen der Makros) ist nicht möglich, wenn ein Sammelbefehlmakro ein höheres Validierungsprofil als das Netzwerkobjekt hat.
Sammelbefehle und Scopes
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Scope für das Brandmeldesystem festlegen, müssen Sie Ihre Konfiguration prüfen, um inkonsistentes Verhalten zu vermeiden. Da die Sammelbefehle auf mehreren Geräten und Netzwerken umgesetzt werden können, müssen die Sicherheits- und Scope-Einstellungen dem Bediener ermöglichen, sämtliche für die Brandalarmbearbeitung relevanten Geräte und Netzwerke zu kommandieren. Achten Sie darauf, in den benutzerdefinierten Scope in der Managementsicht alle Brandmeldezentralen und Netzwerke aufzunehmen, die von den Sammelbefehlmakros betroffen sind.
Programmieren von Sammelbefehlen und Systemverhalten | |||
Sammelbefehl | Einstellungen | Systemverhalten | |
Im Systemmanager… | In der Alarmliste... | ||
Sammelquittieren | Freigegeben | Der Befehl Quittieren gilt für das Gerät des gewählten Datenpunkts. | Der Befehl Quittieren gilt für alle Geräte im Netzwerk. |
Nicht aktiviert | Der Befehl Quittieren ist nicht verfügbar. | Der Befehl Quittieren gilt für den gewählten Alarm. | |
Sammelrücksetzen | Freigegeben | Der Befehl Rücksetzen gilt für das Gerät des gewählten Datenpunkts. | Der Befehl Rücksetzen gilt für alle Geräte im Netzwerk. |
Nicht aktiviert | Der Befehl Rücksetzen ist nicht verfügbar. | Der Befehl Rücksetzen gilt für das Gerät des gewählten Alarms. | |
Sammelakustik | Freigegeben | Der Befehl Alarmierung ab-/zuschalten gilt für das Gerät des gewählten Datenpunkts. | Der Befehl Alarmierung ab-/zuschalten gilt für alle Geräte im Netzwerk. |
Nicht aktiviert | Der Befehl Alarmierung ab-/zuschalten ist nicht verfügbar. | Der Befehl Alarmierung ab-/zuschalten gilt für das Gerät des gewählten Alarms. | |