SNMP-Bibliotheken verwalten

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Importieren, Exportieren oder Aktualisieren von SNMP-Bibliotheken.

Voraussetzungen

SNMP-Bibliothek exportieren

Sie können eine SNMP-Bibliothek exportieren, um sie in anderen Projekten einzusetzen.

  1. Wählen Sie im System Browser Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken.
  2. Das Register Bibliotheks-Konfigurator wird geöffnet.
  3. Wählen Sie aus der Liste der installierten Bibliotheken die zu exportierende SNMP-Bibliothek.
  4. Klicken Sie Exportieren.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Bibliotheken exportieren das Zielverzeichnis und klicken Sie Speichern.
  1. Die SNMP-Bibliothek wird in eine GMS-Datei (mit der Erweiterung .gms) exportiert, die im gewählten Verzeichnis des Dateisystems gespeichert wird.

 

SNMP-Bibliothek importieren

Eine exportierte SNMP-Bibliothek kann aus einer GMS-Datei (mit der Erweiterung .gms) in andere Projekte, in denen Sie das darin enthaltene SNMP-Gerät wieder verwenden möchten, importiert werden.

  1. Eine GMS-Datei, die die Konfiguration einer SNMP-Bibliothek enthält, ist im Dateisystem verfügbar.
  1. Wählen Sie im System Browser Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken.
  2. Das Register Bibliotheks-Konfigurator wird geöffnet.
  3. Klicken Sie Importieren.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Bibliotheken importieren die GMS-Datei, die der SNMP-Bibliothek entspricht, die Sie importieren möchten.
  5. Klicken Sie Öffnen.
  1. Wenn der Import vollständig abgeschlossen ist, wird die SNMP-Bibliothek unter der jeweiligen Bibliotheksebene und dem jeweiligen Ordner im System Browser angezeigt.

 

Upgrade einer SNMP-Bibliothek

Wenn eine neue Überarbeitung einer Bibliothek (bei der sich nur die Nebenversion ändert) für ein SNMP-Gerät freigegeben wird, können Sie die SNMP-Bibliothek in den vorhandenen Projekten aktualisieren.

  1. Exportieren Sie die Bibliothek aus dem Projekt, in dem Sie die neue Überarbeitung erstellt haben.
  2. Die Bibliothek wird in eine GMS-Datei exportiert (Erweiterung .gms).
  3. Kopieren Sie die GMS-Datei (mit der Erweiterung .gms) auf den Desigo CC-Computer, auf dem die SNMP-Bibliothek aktualisiert werden soll.
  4. Wählen Sie im System Browser Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken.
  5. Das Register Bibliotheks-Konfigurator wird geöffnet.
  6. Klicken Sie Upgrade.
  7. Wählen Sie im Dialogfeld Nach Ordner suchen den Ordner, der die GMS-Datei enthält, die der überarbeiteten SNMP-Bibliothek entspricht.
  8. Klicken Sie OK.
  9. Wenn das Dialogfeld Bibliotheken aktualisieren angezeigt wird, klicken Sie Ja, um die SNMP-Bibliothek zu aktualisieren.