Register Management auf Server, Client/FEP
Wenn Sie in der SMC Projekte in der SMC-Struktur wählen, erhalten Sie eine schnelle Übersicht über die aktuell aktiven Projekte im Expander Informationen. Dazu gehört Folgendes:
- Aktives Projekt: Zeigt folgende Informationen zum aktiven Projekt an:
- Projektstatus:
Gestartet, Gestoppt, Gestoppt - letzte Reparatur fehlgeschlagen(in Rot),Gestoppt - Reparatur bei nächstem Startusw. sowie die Projektstatusanzeige. - Projektname: Name des aktiven Projekts.
- Projektpfad: Speicherort des Projekts auf der Festplatte.
- (Nur bei Serverinstallationen) Datenversion: Version der Projektdaten.
- Konfigurierte Projekte: Zeigt eine Liste der konfigurierten Projekte an, einschliesslich der folgenden Einzelheiten:
- Name des verfügbaren Projekts.
- (Nur bei Serverinstallationen) Projekt-Datenversion: Version der Projektdaten wie in der config-Datei unter
[Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projektname]\config. - Pfad: Speicherort des verfügbaren Projekts auf der Festplatte.
- Software-Informationen: Zeigt Informationen über das System an, einschliesslich Plattform-Build-Version, Produktversion und Details zu installierten Erweiterungen. Darüber hinaus werden auch Informationen zu Qualitätsupdates (QU) und Patches angezeigt.
- Wenn das Plattform-Build mit SR installiert ist, wird in Produktversion die Plattform-Build-Version angezeigt.
- Wenn ein QU-Build installiert ist, wird die QU-Version im Feld Produktversion angezeigt; andernfalls wird sie nicht angezeigt.
- Produktversion: Zeigt die installierte Version von Desigo CC und die Version des Patches (sofern installiert) an. Wenn beispielsweise das Qualitätsupdate 1 (QU1) zusätzlich zu V5.0 installiert ist, wird die Produktversion als V5.0 QU1 angezeigt. Neben SMC wird die QU-Version auch auf der Info-Seite des Installierten Clients, des Windows App Clients und des Flex Clients angezeigt.
Klicken Sie auf Details, um Informationen über das System anzuzeigen, einschliesslich Plattform-Build-Version, Produktversion, Details zu Erweiterungen und Informationen zum Patch-Installationsverlauf, der aus der Datei Software Information.txt unter abgerufen wurde:
[Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject.
Der Patch-Installationsverlauf wird nur angezeigt, wenn die Datei Updates_History.txt am folgenden Speicherort vorhanden ist: <installiertes Laufwerk>:\ProgramData\Siemens\GMS\InstallerFramework. - Plattformversion: Zeigt die Softwareversion von Desigo CC an. Bei Serverinstallationen kommen die Angaben aus der Datei BuildInformation.ini, die unter [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject abgelegt ist.
- Erweiterungsinformationen: Zeigt eine Liste der installierten Erweiterung und ihrer jeweiligen Softwareversionen an. Diese Angaben kommen aus der Datei ExtensionModuleDependency.xml, die unter [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject\_Extensions abgelegt ist.