Webservice-Einstellungen während der Projektänderung

Sobald dem Projekt die Erweiterung WSI hinzugefügt wurde, können Sie während der Projektänderung die Webservice-Einstellungen für mehrere WSI-Instanzen konfigurieren, einschliesslich der Namen der Instanzen, des Kommunikationstyps, des Webservice-Ports und des Host-Zertifikats.

Eine Instanz ist standardmässig konfiguriert, und Sie können Hinzufügen klicken, um eine neue WSI-Instanz hinzuzufügen. Die zulässige maximale Anzahl hinzugefügter WSI-Instanzen beträgt 10.

info

Hinweis:
Bei der Aktualisierung eines Projekts auf Version 5.0 wird der Kommunikationstyp Ungesichert durch Lokal ersetzt (d.h. das Hosting erfolgt über 127.0.0.1 anstatt über localhost), und die Ungesicherte Kommunikation funktioniert nicht. Es wird empfohlen, den Kommunikationstyp Gesichert zu konfigurieren, wenn Sie mit dem entfernten IIS-Server auf einem Client/FEP arbeiten. Applikationen (z.B. Erweitertes Reporting), die auf localhost abgebildete WSI-Dienste benutzen, sollten an 127.0.0.1 angepasst werden.