Symbolleiste Web-Applikation
Die Symbolleiste Web-Applikation enthält folgende Symbole:
Symbolleiste Web-Applikation |
Symbol | Bezeichnung | Beschreibung |

| Bearbeiten | Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der Konfigurationsparameter der Web-Applikation. |

| Speichern | Speichert die Konfiguration der Web-Applikation. |

| Applikation signieren | Sie können die ausgewählte Web-Applikation mit den geänderten Daten der Website (z.B. Port, Zertifikat und Host-Name) neu signieren. Das Signieren der Web-Applikation ist erforderlich, wenn Sie deren Zertifikat ändern. |

| Web-Applikation aktualisieren | Dieses Symbol ist nur dann aktiviert, wenn der der Status der Web-Applikation Veraltet (rot) lautet. Sie können die veraltete Web-Applikation aktualisieren (im Allgemeinen eine mit einer älteren Version von Desigo CC erstellte Website). |

| Löschen | Löscht die aktuelle Web-Applikation aus der SMC-Struktur und von der Festplatte. |

| Konsistenzprüfung | Dieses Symbol ist nur verfügbar, wenn Sie die Datei StartSmc.bat im Pfad [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject\bin bearbeiten und ihr den Switch /support hinzufügen. Es dient vor allem dazu, vor dem Start der Windows App-Clients eine Diagnose der Web-Applikation auszuführen. Diese prüft die Konnektivität und Gültigkeit von Website, Web-Applikation und Projektparametern. Die Diagnoseergebnisse werden in einer Log-Datei im Standardeditor (z.B. Notepad) ausgegeben. Die Log-Datei wird auf dem Datenträger unter dem folgenden Pfad gespeichert: [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\GMSMainProject\log im Format [Web-Applikationsname]_[DD MM YYYY]_[HHMMSS]. Hinweis: Dieses Symbol ist nicht aktiviert, wenn Sie die Web-Applikation bearbeiten oder wenn sie veraltet (rot) ist. |

| Mit Server abgleichen | Dieses Symbol ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Web-Applikation bearbeiten. Es ermöglicht Ihnen, die Web-Applikation mit geänderten Serverprojektdaten (z.B. Ports) für ein bereits in der Web-Applikation konfiguriertes Projekt zu aktualisieren. |