Akzeptieren Sie im Dialogfeld Installationsordner das Standardinstallationsverzeichnis [Installationslaufwerk]:\[Installationsordner], oder wählen Sie einen anderen Speicherort, indem Sie Ändern klicken. Der Installationsassistent berechnet auch den für den gewählten Setup-Typ auf dem gewählten Laufwerk benötigten Speicherplatz sowie den während der Installation vorübergehend benötigten Speicherplatz (immer nur für das Systemlaufwerk). Klicken Sie Weiter. Hinweis 1: Der Verzeichnispfad darf keine unzulässigen Zeichen oder Zeichenfolgen enthalten. Hinweis 2: Wenn im Feld Verbleibender Speicherplatz eine negative Zahl in rot angezeigt wird, müssen Sie die Installation nach dem Freigeben des benötigten Speicherplatzes erneut ausführen. (Siehe „Tipps für mehr freien Speicherplatz“ unter Installationsordner > Installationsumgebung prüfen). Hinweis 3: Der Installationsordner erbt die ACL-Rechte (Access Control List) vom Installationslaufwerk. Wenn beispielsweise C das Installationslaufwerk ist, erbt der Ordner C:\[Installation Folder] die ACL-Rechte vom Laufwerk C. Diese Rechte definieren die Berechtigungen, die Benutzern für die Arbeit mit dem Ordner erteilt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Cybersecurity-Richtlinien (A6V11646120 ). Hinweis 4: Wenn der Installationspfad in der Brand Config.xml -Datei benutzerdefiniert ist, wird der benutzerdefinierte Pfad angezeigt. Wenn in der Datei Brand Config.xml kein Pfad konfiguriert ist, wird SystemDrive\GMSProjects\ als Standardinstallationspfad festgelegt.
Wählen Sie einen neuen Speicherort für den Voraussetzungs-Installationsordner, indem Sie auf Ändern klicken.
Der Voraussetzungs-Installationsordner wird angezeigt und der Installer kann den neuen Installationspfad durchsuchen, um Desigo CC Voraussetzungen zu installieren.