.Net 4.7.2 und .Net 8.0.15 installieren
Stellen Sie sicher, dass der Computer, auf dem Sie Desigo CC installieren, über das .Net 4.7.2 Framework verfügt und mit .Net 8.0.15 Desktop Runtime kompatibel ist.
Sie müssen .Net 4.7.2 Framework installieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren können. Wenn Sie jedoch eine frühere kompatible Version von .Net installiert haben, z.B. .Net 4.7.1 Framework, können Sie mit der Installation fortfahren, obwohl ein Warnhinweis angezeigt wird. Einige Features von Desigo CC funktionieren in dem Fall möglicherweise nicht.
Die erforderlichen .Net Desktop Runtime-Versionen (.Net 6.0.26 oder .Net 8.0.15) werden während der DCC-Setup-Installation installiert.

Hinweis:
Sie müssen IIS konfigurieren bevor Sie .Net 4.7.2 Framework installieren. Wenn jedoch .Net 4.7.2 bereits auf Ihrem System installiert ist, müssen Sie .Net 4.7.2 ManageEngine im IIS Manager konfigurieren. Andernfalls können Sie keine Objekte in den Windows App Clients speichern. Siehe Bibliotheken importieren/exportieren bzw. Objekt speichern im Windows App-Client nicht möglich.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um .Net 4.7.2 zu installieren:
- Wählen Sie auf den Distributionsmedien InstallFiles > GMS > Prerequisites > Microsoft .Net > .Net 4.7.2.
- Wählen Sie auf Ihrem lokalen Laufwerk InstallFiles > GMS > Prerequisites > Microsoft .Net > .Net 4.7.2.
Hinweis: Führen Sie die Installation nicht direkt von einem USB-Laufwerk aus. Dies würde die Installationszeit deutlich erhöhen. - Doppelklicken Sie die ausführbare Datei im Verzeichnis .Net 4.7.2.
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.