Verteilung für ein Projekt aktivieren

Dies ist der erste Schritt zur Einrichtung von Projekten in der Verteilung.

  1. Das betreffende Projekt ist gestoppt.
  1. In der SMC-Struktur wählen Sie Projekte > [Projekt].
  2. Klicken Sie Bearbeiten .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verteilungsteilnehmer.
  4. Dies aktiviert das Feld Verteil-Port, fügt die Kontrollkästchen Datenmaster und Abfrage-Cache hinzu und aktiviert das Feld Abfrage-Cache-Port.
  5. Ebenso werden zwei Expander hinzugefügt, Verteilungsteilnehmer und Verteilungsverbindungen, mit denen Sie die Verteilung im manuellen oder automatischen Modus konfigurieren.
  6. Der Expander Projekt-Shares wird angezeigt.
  7. Wenn der Expander Verteilungsteilnehmer geöffnet ist, wird ein standardmässiger, schreibgeschützter Eintrag für das aktuell ausgewählte Projekt auf dem lokalen System (Ursprungsprojekt) angezeigt. Ebenso sind die Schaltflächen Durchsuchen und Hinzufügen aktiviert.
  8. Geben Sie im Expander Serverprojektinfo eine eindeutige Nummer unter Verteil-Port an, die sich von der Standardnummer (4777) unterscheidet. Gültige Werte sind 1 bis 65535.
    Hinweis: Um die Verteilung zwischen zwei oder mehr Projekten, die auf einem einzelnen Server ausgeführt werden, zu konfigurieren, müssen alle Ports einschliesslich der dist-Portnummer eindeutig sein. anderenfalls können Sie sie nicht starten.
  9. Klicken Sie Speichern.
  10. Eine Meldung wird angezeigt.
  11. Klicken Sie OK.
    Hinweis: Da Sie die Projekteinstellungen des Serverprojekts geändert haben, müssen Sie alle verknüpften Webapplikationen im Client-Projekt an den geänderten Einstellungen ausrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Webapplikation am Serverprojekt ausrichten
  1. Die Verteilung ist für das gewählte Projekt aktiviert.