Hierarchische verteilte Systeme auf einem Server

Szenario
Sie möchten auf einem einzelnen Server ein hierarchisches verteiltes System einrichten. Hierzu müssen Sie die Projekte in der Verteilung auf demselben Server konfigurieren.

info

Hinweis:
Auf einem einzelnen Server können Sie die Verteilungsprojekte auch dann einrichten, wenn ihre Sicherheitskonfigurationen sich unterscheiden. Das heisst, Sie können ein Standalone-Projekt in einer Verteilung mit einem Ungesicherten Projekt oder ein Ungesichertes Projekt in einer Verteilung mit einem Gesicherten Projekt einrichten und so weiter.
Sie können die Serverkommunikation als Standalone einrichten, wenn Sie auf demselben Server auf den installierten Client zugreifen. Wenn jedoch ein Remote-FEP mit dem Server verbunden ist, müssen Sie für die Arbeit in der Verteilung die Projekte mit gesicherter Serverkommunikation einrichten.

Voraussetzungen

Achten Sie auf einem einzelnen Server auf folgende Punkte, bevor Sie Projekte in der Verteilung einrichten:

Diagramm der Bereitstellungssequenz

Arbeitsschritte

Führen Sie folgende Aufgaben auf demselben Server mit der SMC aus.

info

Hinweis:
Um einen Neustart des Projekts zu vermeiden, folgen Sie der vorgeschlagenen Reihenfolge der Verteilungskonfiguration.

  1. In der SMC-Struktur wählen Sie Projekte > [Projekt].
  2. Klicken Sie Bearbeiten .
  3. Geben Sie im Expander Serverprojektinfo die Verteilung frei, indem Sie das Kontrollkästchen Verteilungsteilnehmer wählen.
  4. Aktivieren Sie im Expander Serverprojektinfo das Kontrollkästchen Daten-Master.
  5. Klicken Sie Projekt speichern .
  6. Klicken Sie OK.
  7. Klicken Sie Projekt aktivieren , um Projekt1 zu aktivieren..
    Hinweis: Wenn kein aktives Projekt in der SMC vorhanden ist, müssen Sie dies zuerst aktivieren. Andernfalls können Sie es nicht starten.
  8. Klicken Sie Projekt starten , um Projekt1 zu starten.
  9. Wählen Sie in der SMC-Struktur Projekte > [gestopptes Projekt], beispielsweise Projekt2, für das Sie die Verteilung einrichten möchten.
  10. Klicken Sie Bearbeiten .
  11. Gehen Sie im Expander Serverprojektinfo wie folgt vor:
    a. Geben Sie die Verteilung für Projekt2 frei, indem Sie das Kontrollkästchen Verteilungsteilnehmer aktivieren.
    b. Geben Sie die Nummer des Verteil-Ports als 4778 an, indem Sie den Standardwert ändern.
  12. Fügen Sie mit Hilfe des Expanders Verteilungsteilnehmer das Partnerprojekt der Verteilung hinzu, zum Beispiel Projekt3, entweder im manuellen Modus, indem Sie Neu und Erweiterungen klicken, oder im automatischen Modus, indem Sie Durchsuchen klicken.
  13. Ändern Sie im Expander Verteilungsverbindungen den Verbindungstyp, sodass
    Projekt2 Projekt1.
  14. Klicken Sie Projekt speichern .
    Hinweis: Sie können das Ursprungsprojekt nicht mit mehreren Verteilungspartnern speichern, wenn diese die gleichen Verteil-Port, Systemnamen und System-IDs aufweisen
  15. Klicken Sie OK.
  16. Klicken Sie im Expander Verteilungsteilnehmer die Schaltfläche Sync, um die Details des Partnerprojekts Projekt1 mit den Details des Ursprungsprojekts, Projekt2, zu synchronisieren.
  17. (Optional) Klicken Sie Ja, um den Synchronisationsbericht zu öffnen.
  18. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 15, um Projekt3 in einer Verteilung mit Projekt1 einzurichten, indem Sie den eindeutigen Verteil-Port angeben und Verteilungsteilnehmer wie Projekt1 hinzufügen.
  19. Da die Verteilungsverbindung unidirektional ist, können Sie hierarchische verteilte Systeme auf einem einzelnen Server einrichten. Bei der Synchronisierung wird die Verteilungsverbindung auf Project1 so ausgerichtet, dass
    Projekt1 Projekt2, und
    Projekt1 Projekt3.
  20. Starten Sie den installierten Client auf dem Überwachungssystem (Ursprungssystem, System1 mit Projekt1).
  21. Wählen Sie mit dem Systemmanager im Konfigurationsmodus und in der Managementsicht die Optionen Projekt1 > Systemeinstellungen > Sicherheit, und führen Sie folgende Schritte auf dem Überwachungssystem aus (Ursprungssystem, als Daten-Master eingerichtet).
    a. Erstellen Sie den globalen Benutzer.
    b. Erstellen Sie die globale Benutzergruppe.
    c. Weisen Sie dem globalen Benutzer die globale Benutzergruppe zu.
    d. Weisen Sie globale Scope-Rechte und die Applikationsrechte zu.
    e. Aktivieren Sie den Benutzer.
  22. Wählen Sie in der Übersichtsleiste Menü > Bedienung > Benutzer wechseln, und ändern Sie den Bediener vom aktuellen Benutzer in den globalen Benutzer.
  23. Sie sind nun mit dem globalen Benutzer am installierten Client des überwachenden Systems (Ursprung; Projekt1) angemeldet. Sie können nun mit den Partnerprojekten der Verteilung Projekt2 (System2) und Projekt3 (System3) arbeiten.
  1. Sie können auch den Windows App-Client für System1 (mit Projekt1) starten und mit den Partnersystemen der Verteilung, System2 (mit Projekt2) und System3 (mit Projekt3) arbeiten.
  2. Wenn Sie eins der Partnersysteme aktivieren, beispielsweise System2 mit Projekt2, und sich am installierten Client auf System2 anmelden, können Sie nur mit dem lokalen System arbeiten (System2 mit Projekt2).