Webseite in SMC

Dieser Schritt ist Teil der Setup-Checkliste für Flex Client.

 

Websites werden auf dem Computer gehostet, auf dem der IIS-Webserver ausgeführt wird. Sie müssen eine Website in SMC konfiguriert haben, um Webservices und Webapplikationen erstellen zu können, wie sie beispielsweise für Flex Client oder Erweitertes Reporting verwendet werden.

  1. IIS ist auf dem Computer aktiviert, der die Website hostet.
    Siehe die Hilfeseite IIS-Webserver, Abschnitt IIS aktivieren.
  1. Wählen Sie in SMC den Ordner Websites und klicken Sie in der Symbolleiste auf Website erstellen.
    (Oder wählen Sie eine vorhandene Website und klicken Sie Bearbeiten, um sie zu verändern.)
  2. Geben Sie im Feld Hostname den Computer ein, auf dem der IIS-Webserver ausgeführt wird. Dieses Feld ist mit dem Namen des Computers vorausgefüllt, auf dem Sie SMC ausführen.
  3. Klicken Sie Durchsuchen..., um den Benutzer der Website zu wählen, und geben Sie das Passwort dieses Benutzers ein.
    Wenn dieser Benutzer nicht bereits Mitglied der IIS-Benutzergruppe ist, werden Sie später aufgefordert, ihn hinzuzufügen.
    Hinweis: Im Falle einer Remote-IIS-Bereitstellung muss der Website-Benutzer sowohl auf dem Desigo CC-Server als auch auf dem Desigo CC-Client/FEP-Bedienplatz vorhanden sein, der den IIS-Server hostet.
  4. Ein Zertifikat ist immer erforderlich, da Websites nur https sind. Clientbrowser, die unter dieser Website eine Verbindung zu Webapplikation herstellen, müssen das Zertifikat erkennen können.
    • Wenn zuvor ein selbstsigniertes Zertifikat erstellt und als Standard festgelegt wurde, ist das Feld mit diesem Zertifikat vorausgefüllt.
    • Andernfalls können Sie auf Erstellen klicken, um ein selbstsigniertes Zertifikat zu generieren und festzulegen.
    • Alternativ können Sie auch Durchsuchen... verwenden und ein Host-Zertifikat auswählen.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und OK, um mit der Erstellung der Website zu beginnen.
  1. Die Webseite wird automatisch gestartet.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Websites finden Sie auf der Hilfe-Seite Websites und Webapplikationen im Abschnitt Websites.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Zertifikaten finden Sie auf der Hilfe-Seite Zertifikate als Standardzertifikate festlegen.