(Optional) Einem Projekt eine Erweiterung hinzufügen oder daraus entfernen
Sie können aus den installierten Erweiterungen auf dem Server Erweiterungen wählen, die noch nicht zum Projekt hinzugefügt wurden. Erweiterungen, die in dem Projekt nicht mehr benötigt werden, können Sie entfernen.
- (Anwendbar für das Hinzufügen einer Erweiterung zum Projekt) Sie haben alle Erweiterungen installiert, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
Wenn die Erweiterung nach der Erstellung des Projekts installiert wird, müssen Sie die SMC neu starten, damit die neu installierten Erweiterungen in der SMC zur Auswahl verfügbar werden. - (Anwendbar für das Entfernen einer Erweiterung aus dem Projekt) Sie haben alle mit der Erweiterung verbundenen Ordner aus dem System Browser entfernt. Um die Erweiterung Modbus beispielsweise zu entfernen, haben Sie das Modbus-Netzwerk oder die Modbus-Treiberordner aus dem System Browser entfernt.
- Sie haben alle Anpassungen zur Erweiterung entfernt, die Sie aus dem Projekt entfernen möchten. Zum Beispiel Anpassungen an die Client-Profile oder Bibliotheken (Objektmodelle) oder eine Webapplikation der Erweiterung und so weiter. - Die Erweiterung, die Sie entfernen möchten, ist keine abhängige Erweiterung für andere Erweiterungen.
- Sie haben eine Sicherung des Projekts erstellt, dem Sie Erweiterungen hinzufügen oder aus dem Sie Erweiterungen entfernen möchten.
- Das aktualisierte Projekt ist gestoppt und in der SMC-Struktur ausgewählt.
- Führen Sie in der Symbolleiste Projekteinstellungen die folgenden Schritte aus:
- Um dem Projekt eine Erweiterung hinzuzufügen, klicken Sie Subsystem hinzufügen
.
Hinweis: Obligatorische Erweiterungen zu einem Projekt können nicht hinzugefügt oder entfernt werden. Sie können im Dialogfeld Projekterweiterungen auswählen nicht hinzugefügt/entfernt werden. - Um eine Erweiterung aus dem Projekt zu entfernen, klicken Sie Subsystem entfernen
.
Hinweis: Wenn Sie eine übergeordnete Erweiterung auswählen, werden die zugehörigen untergeordneten Elemente ebenfalls zum Entfernen ausgewählt. Wenn Sie diese nicht entfernen möchten, müssen Sie die Auswahl manuell aufheben. - Erweitern Sie im Dialogfeld Projekterweiterungen wählen die gewünschte Erweiterungssuite und wählen Sie die Erweiterung, die dem Projekt hinzugefügt bzw. aus dem Projekt entfernt werden soll.
- Klicken Sie OK.
- Klicken Sie Speichern
. - (Nur beim Entfernen einer Erweiterung aus einem Projekt) Eine Bestätigungsmeldung wird eingeblendet.
- Klicken Sie OK.
Hinweis: Wenn eine Erweiterung nicht aus dem Projekt entfernt werden konnte, wird eine Meldung angezeigt. - Bei erfolgreicher Ausführung wird die gewählte Erweiterung dem Projekt hinzugefügt bzw. aus diesem entfernt.
Hinweis: Informationen zu der Konfiguration bestimmter Erweiterungen während der Projekterstellung oder -wiederherstellung finden Sie in der Hilfe der jeweiligen Erweiterung. 
- Wenn die Erweiterung, die Sie aus dem Projekt entfernt haben, ein Client-Profil enthält, löscht SMC beim Entfernen aus dem Projekt das zugehörige Client-Profil (.ldl) aus dem Profilordner des Projekts.
In diesem Fall verwendet die verknüpfte Station oder der verknüpfte Benutzer das Standardprofil. - Wenn die Erweiterung, die Sie aus dem Projekt entfernt haben, ein Alarmprofil enthält, wird das Alarmprofil ebenfalls gelöscht und die damit verbundene Station oder der damit verbundene Benutzer greift auf das Standardprofil zurück.
Es wird empfohlen, die in der Übersichtsleiste angezeigten älteren Alarme zu entfernen, da sie nicht mit dem aktuell aktiven Profil übereinstimmen (weitere Informationen finden Sie unter Alarme eines Serverprojekts entfernen in Projekt auf der Basis einer Vorlage wiederherstellen oder anlegen).
Um die in der Datenbank protokollierten älteren Alarme (Alarme mit dem alten Profil) zu entfernen, wird empfohlen, die Datenbank zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Steuerungsvorgänge der HDB-Symbolleiste in History-Infrastrukturverfahren.
Wenn Sie beispielsweise die Erweiterung Desigo System entfernen, die das BA_EN-Clientprofil und das EN-Alarmprofil verwendet, die für einen Server konfiguriert sind, werden nach dieser Entfernung der Erweiterung das Clientprofil und das Alarmprofil der Server auf das Standardprofil gesetzt, da das relevante Clientprofil und Alarmprofil ebenfalls gelöscht werden.