(Optional) Serverprojekt aktualisieren

Mit diesem Vorgang aktualisieren Sie ein wiederhergestelltes Projekt, das eine ältere Datenversion als das aktuelle Setup hat. In V9.0 ist die älteste aktualisierbare Version V7.0.

Nicht alle veralteten Projekte können aktualisiert werden.
Wenn die Backup-Version zu alt ist, lautet der Projektstatus nach der Wiederherstellung Veraltet - Upgrade nicht mehr möglich. Sie werden beim Versuch, ein solches Projekt zu aktualisieren, entsprechend informiert.
Wenn der Projektstatus wie folgt lautet: Veraltet – Bei Upgrade prüfen – progs-Datei inkonsistent, lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung bei Projekten.

  1. Sie haben das Projekt mit der älteren Datenversion als das aktuelle Desigo CC Setup wiederhergestellt, und im Expander Serverprojektinfo des Registers Projekteinstellungen lautet der Projektstatus entweder Veraltet (rot) oder Veraltet - Bei Upgrade prüfen (rot).
  2. Sie haben eine obligatorische Erweiterung installiert und der Projektstatus lautet Veraltet (in rot) oder Veraltet - Bei Upgrade prüfen (in rot).
  1. Klicken Sie in der Symbolleiste der Projekteinstellungen auf Upgrade .
  2. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
    Hinweis: Wenn der Proxy-Port (Standardwert 5678) des zu aktualisierenden Serverprojekts bereits verwendet wird, wird eine Meldung angezeigt.
  3. Klicken Sie OK.
  4. Eine Meldung wird angezeigt, wenn die Portnummern des Projekts, das Sie gerade aktualisieren möchten, bereits verwendet werden.
  5. Klicken Sie OK.
  6. Klicken Sie Bearbeiten , um die Portfelder zu aktivieren.
  7. Bearbeiten Sie die Portnummern entsprechend dem jeweiligen Bereich und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit denjenigen in einem anderen gestarteten Projekt übereinstimmen.
  8. Klicken Sie noch einmal Upgrade .
  9. Nachdem das ausgewählte Projekt erfolgreich aktualisiert wurde, wird in der Statusleiste Projekt erfolgreich aktualisiert und im Expander Serverprojektinfo die Meldung Gestoppt angezeigt.
    Sollte im Expander Serverprojektinfo weiterhin Veraltet (rot) angezeigt werden, müssen Sie den zugehörigen Hauptprojektordner auswählen und den Projektstatus aktualisieren.
  1. Das Projekt-Upgrade wird intern gestartet. Bei erfolgreicher Ausführung wird das gewählte Projekt auf die aktuelle Datenversion aktualisiert und der Status Gestoppt wird im Expander Serverprojektinfo des Registers Projekteinstellungen angezeigt. Während der Projektaktualisierung
    - werden alle vorhandenen Erweiterungen des Projekts, die installiert sind, zusammen mit der übergeordneten Erweiterung ebenfalls aktualisiert.
    - werden eine neu installierte obligatorische Erweiterung (die zuvor nicht Teil des Projekts war) und ihre übergeordnete (obligatorische oder optionale) Erweiterung dem aktualisierten Projekt ebenfalls hinzugefügt.
    - Wenn eine vorhandene Erweiterung in eine neue Erweiterung konvertiert werden soll, wird es dem Projekt während des Upgrades intern hinzugefügt und zusammen mit diesem aktualisiert.
    - werden alle globalen und disziplinspezifischen Bibliotheken ebenfalls aktualisiert.
    - die Konsistenz der Datenbank werden geprüft und falls nötig intern repariert.
    - werden die zugehörigen Logs im Verzeichnis ...GmsMainProject/Log/Upgrade/[ProjectName_log] erstellt.