Konfigurationsparameter für Bedienplätze
Wenn Sie im Konfigurationsmodus ein Bedienplatzobjekt im System Browser auswählen (Desigo CC-Server/Client/FEP/Webserver oder Webclient), können Sie dessen Einstellungen im Register Systemmanagement konfigurieren.
Host-Name
Beschriftung mit Angabe der Bedienplatzadresse. Sie können entweder einen Hostnamen eingeben oder aus dem Netzwerk wählen (Durchsuchen) oder den Hostnamen der aktuellen Station abrufen (Aktuelle Station). Diese Einstellung ist erforderlich.
Der Hostname für den Server wird während der Systeminstallation festgelegt (das Feld ist schreibgeschützt).
Diese Einstellung ist für den Standard-Webclient nicht verfügbar, der eine anonyme Verbindung herstellt.
Typ
Gibt den Bedienplatztyp an:
- Desigo CC-Server, Client, FEP oder Webserver
- Web Client, der die Flex Client-Applikation hostet (anonymer oder identifizierter Web Client).
Diese Einstellung ist nur bei der Konfiguration eines neuen Clients verfügbar (Client, Webserver oder Web Client, der die Flex Client-Applikation hostet). Nachdem Sie Ihre Konfiguration gespeichert haben, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.
Client-Profil
Aus der Dropdown-Liste können Sie das Profil auswählen, das auf die Desigo CC-Stationen angewandt wird.
Anweisungen hierzu finden Sie auf der Hilfeseite Client-Profile konfigurieren, Abschnitt Profil für eine installierte Station einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Client-Profile.
Flex Client-Profil
Sie können aus der Dropdown-Liste das Profil auswählen, das auf den anonymen Webclient oder identifizierte Webclient angewandt wird.
Anweisungen finden Sie auf der Hilfeseite Client-Profile konfigurieren, Abschnitt Setzen des Client-Profils für eine Flex Web Station. Weitere Informationen finden Sie unter Flex Client- Profile.
Nach Abmeldung zu verwendendes Konto
Standardmässig ist dem vom identifizierten Webclient der Flex Client-Applikation Standardbenutzer zugewiesen, in dieser Dropdown-Liste können Sie aber einen der verfügbaren Softwarekontobenutzer auswählen, für den die Option Standardbenutzer aktiviert wurde.
Sie können das Standard-Softwarekonto für einen identifizierten Webclient so einstellen, dass die Flex Client-Anwendung auch dann angezeigt wird und aktiv ist, wenn kein Bediener angemeldet ist.
Anweisungen finden Sie im Abschnitt Persönlich Verwendung des Flex Clients festlegen und Flex-Bedienplatz mit Standardbenutzer konfigurieren.
Zertifikat
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie einen Identifizierten Web Client konfigurieren, der die Flex Client-Applikation hostet, und stellt eine erforderliche Einstellung dar. Damit wird das Host-Zertifikat eingestellt, mit dem der Webclient sich beim Desigo CC Server identifiziert.
Sie können ein Zertifikat, das in den Server-Computer importiert wurde, von einem Speicherort auswählen (Zertifikat auswählen) oder das aktuelle Zertifikat entfernen (Auswahl löschen) und ein anderes wählen.
Anweisungen hierzu finden Sie auf der Hilfeseite Konfigurieren Sie die identifizierte Flex Station, Abschnitt Host-Name und Host-Zertifikat auf Stationsobjekt angeben.
Hinweis: Sie können die Änderungen nicht speichern, wenn die Managementstation aktiviert war, ein Zertifikat aber noch nicht gewählt wurde oder wenn das gewählte Zertifikat bereits einem anderen Webclient zugewiesen wurde.
Persönlich verwendet
Es modifiziert das Verhalten, wenn sich OIDC-Benutzer abmelden. Wenn Flex Client nicht Persönlich verwendet wird, werden OIDC-Benutzer auch vom Identitätsanbieter abgemeldet, wenn sie sich vom Flex Client abmelden. Wenn Persönlich verwendet eingestellt ist, werden OIDC-Benutzer nicht vom Identitätsanbieter abgemeldet, wenn sie sich vom Flex Client abmelden.
Diese Option ist nur für die identifizierten Webclients verfügbar und wird erst aktiviert, nachdem einem identifizierten Flex Client ein Host-Zertifikat zugewiesen wurde.
Weitere Informationen finden Sie unter Persönlich Verwendung des Flex Clients festlegen.
Kontrollstation
Sie legt fest, ob die aktuelle Desigo CC-Station oder der identifizierte Web-Client, der die Flex Client-Anwendung hostet, Brandmeldezentralen steuern kann. Anweisungen finden Sie unter Freischaltung der Leitstelle im Gefahrenmanagement.

Diese Einstellung ist nicht verfügbar (das Kontrollkästchen ist schreibgeschützt) für den Desigo CC -Standard-Webclient (anonym) und die anonymen Flex-Webclients.
Diese Einstellung gilt nicht für Client-Profile der Gebäudeautomatisierung.
Kiosk-Modus
Dient zur Einstellung, ob der aktuelle Desigo CC Bedienplatz in einem speziellen gesperrten Modus arbeitet, bei dem der Benutzer nicht abschalten oder auf die Funktionen des Betriebssystems zugreifen kann. Standardmässig ist das Kontrollkästchen Kiosk-Modus leer. Anleitungen hierzu finden Sie unter Installierten Bedienplatz im Kiosk-Modus einrichten. Hintergrundinformationen finden Sie im Abschnitt Referenz.
Diese Einstellung steht der Web-Applikation des Flex Clients nicht zur Verfügung (das Kontrollkästchen ist schreibgeschützt). Informationen zum Zulassen des Kiosk-Modus im Flex Client finden Sie unter Flex Client als Desktop-Applikation installieren und Flex-Bedienplatz im Kiosk-Modus einrichten.