Kiosk-Modus von einem installierten Bedienplatz entfernen
- Sie haben zuvor den geschlossenen Modus auf einen Sender angewendet. Jetzt möchten Sie den normalen Betrieb dieser Station wiederherstellen.
- Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
- Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
- Wählen Sie Folgendes:
- Projekt > Managementsystem > Clients > [Client-Station]
- Projekt > Managementsystem > FEP-Server > [FEP-Station]
- Das Register Systemmanagement wird angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kiosk-Modus.
- Klicken Sie Speichern
.
- Der Kiosk-Modus ist für die gewählte Bedienstation deaktiviert. Der Windows Standardbenutzer ist abgemeldet und der Windows Anmeldebildschirm wird angezeigt.
Der Bediener des Bedienplatzes kann sich beim Windows-Betriebssystem anmelden und dann den Desigo CC Client mit dem jeweiligen Zugriff auf die Systemressourcen starten.
Wenn die obige Prozedur fehlschlägt oder wenn andere Probleme bei einer Station im geschlossenen Modus auftreten, gehen Sie wie folgt vor, um eine Station im geschlossenen Modus zu entsperren:
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um detaillierte Informationen über die Windows-Registrierungseinstellungen zu erhalten, die den geschlossenen Modus erzwingen.
- Schalten Sie den Computer im geschlossenen Modus ein.
- Booten Sie im Abgesicherten Modus von Windows.
- Greifen Sie mit einem Administratorkonto auf Windows zu.
- Verwenden Sie Regedit, um die Registrierung zu ändern und die Einstellungen für den geschlossenen Modus gemäss den Anweisungen des Kundensupports zu entfernen.